Excavadoras grandes 336

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
311 HP
232 kW
Peso de funcionamiento
81.9 lb
37.2 kg
Profundidad máxima de excavación
26.9 ft
8.2 mm

Información general

Rendimiento Premium con tecnología para cualquier trabajo

La Cat® 336 cuenta con tecnología Cat estándar integrada para que sea más eficiente. Con nuevas opciones de cabina centradas en el confort del operador y menos uso de combustible y mantenimiento, la excavadora garantiza que empleará más tiempo produciendo beneficios para su negocio.

Ventajas

Hasta un 45 % más eficiencia operativa

La Cat 336 ofrece el máximo nivel de rendimiento de la industria con tecnología estándar como Cat GRADE con 2D, GRADE con Assist, PAYLOAD, Lift Assist y E-Fence.

Hasta un 15 % más eficiencia del combustible

Sea más productivo con un motor avanzado y controles electrohidráulicos.

Hasta un 20 % menos costes de mantenimiento

Aumente el tiempo de actividad y reduzca los costes con intervalos de mantenimiento prolongados.

Especificaciones del producto para 336

Potencia neta: ISO 9249 311 HP 232 kW
Modelo de motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potencia nominal del motor: ISO 14396 314 HP 234 kW
Calibre 5 in 115 mm
Carrera 6 in 149 mm
Cilindrada 568 in³ 9.3 l
Potencia nominal del motor: ISO9249 311 HP 232 kW
Sistema principal: caudal máximo 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min)
Presión máxima: equipo 5.076 psi 35 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5.511 psi 38 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5.076 psi 35 kPa
Presión máxima: giro 4.264 psi 29.4 kPa
Velocidad de giro 8.75 r/min 8.75 r/min
Par de giro máximo 106.228 ft·lbf 144 kN·m
Peso de funcionamiento 81.9 lb 37.2 kg
Capacidad del depósito de combustible 158.5 gal (US) 600 l
Sistema de refrigeración 10.5 gal (US) 40 l
Aceite del motor 8.5 gal (US) 32 l
Mando del giro: cada uno 4.8 gal (US) 18 l
Mando final: cada uno 2.1 gal (US) 8 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 98.5 gal (US) 373 l
Depósito hidráulico 42.5 gal (US) 161 l
Depósito de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Pluma Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4")
Balancín Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10")
Cucharón GDC 2,27 m³ (2,97 yd³) GDC 2,27 m³ (2,97 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.4 ft 3.17 mm
Altura del pasamanos 10.4 ft 3.16 mm
Longitud de embarque 36.7 ft 11.2 mm
Radio de giro de la cola 11.6 ft 3.53 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.1 ft 1.25 mm
Altura libre sobre el suelo 1.7 ft 510 mm
Longitud de la cadena 16.6 ft 5.03 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 ft 4.04 mm
Ancho de vía 8.5 ft 2.59 mm
Anchura de transporte 11.3 ft 3.44 mm
Profundidad máxima de excavación 26.9 ft 8.2 mm
Pluma Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4")
Balancín Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10")
Cucharón GDC 2,27 m³ (2,97 yd³) GDC 2,27 m³ (2,97 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 38.5 ft 11.73 mm
Altura máxima de corte 35.2 ft 10.74 mm
Altura máxima de carga 24.6 ft 7.49 mm
Altura mínima de carga 6.2 ft 1.9 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) 26.4 ft 8.06 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 20.9 ft 6.36 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47.16 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 32.4 lbf 144 kN

336 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • ROPS, insonorización
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado con suspensión neumática ajustable (Deluxe solamente)
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática (solo Premium)

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: potencia, Smart y Eco
  • Control automático del régimen del motor
  • Potencia especificada hasta los 3.300 m (10.830 pies) de altitud
  • Capacidad de refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con prefiltro integrado
  • Desconexión a distancia
  • Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Argolla para remolque en el bastidor inferior

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda y derecha y luces de cabina de tipo LED

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat GRADE con Assist
  • Cat PAYLOAD
  • Sistema delimitador
  • Asistencia a la elevación
  • Refuerzo de excavación automática
  • Capacidad para servicios remotos

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho (conformes con la norma ISO 2867:2011)
  • Paquete de retrovisores con visibilidad estándar
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara de visión trasera

336 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

MOTOR

  • Calefactores de motor de arranque en frío
  • Capacidad de arranque en frío hasta -32 °C (-25 °F)
  • Ventilador hidráulico reversible

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Circuito combinado auxiliar de 2 direcciones
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo
  • Contrapeso 6,8 tm (14.991 lb)
  • Contrapeso 7,56 tm (16.667 lb)
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 850 mm (33")

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de alta producción de 6,18 m (20'3")
  • Pluma de alcance de 6,5 m (21'4")
  • Pluma de alcance HD de 6,5 m (21'4")
  • Balancín de 2,55 m (8'4")
  • Balancín de 3,2 m (10' 6")
  • Balancín de 3,9 m (12'10")

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de iluminación envolvente Premium

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat GRADE con 2D avanzado
  • Cat GRADE con 3D

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Preparada para mantenimiento QuickEvac™
  • Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámara de visión del lado derecho
  • Visibilidad de 360°
  • Cámaras retrovisores trasera y derecha
  • Válvula anti caída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Control remoto Cat Command

Compare 336 con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat GRADE con Assist para excavadoras

    Cat Grade con Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y el cucharón para obtener cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade con Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Cat Grade con Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y el cucharón para obtener cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade con Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

Explorar tecnología

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
  • Cat Command for Excavating

    Cat Command for Excavating es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una excavadora a distancia en aplicaciones peligrosas.

  • Consola y estación remotas Cat Command

    Mejore la seguridad en entornos de trabajo peligrosos y aumente la productividad con las tecnologías Cat® Command. Las soluciones remotas Command incluyen sistemas electrónicos y de visión integrados que permiten controlar las máquinas sin que haya un operador en la cabina.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Cat Command for Excavating es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una excavadora a distancia en aplicaciones peligrosas.

Explorar tecnología

Mejore la seguridad en entornos de trabajo peligrosos y aumente la productividad con las tecnologías Cat® Command. Las soluciones remotas Command incluyen sistemas electrónicos y de visión integrados que permiten controlar las máquinas sin que haya un operador en la cabina.

Explorar tecnología
  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D es una función de seguridad para excavadoras que mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos por el operador.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador Cat 2D es una función de seguridad para excavadoras que mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos por el operador.

Explorar tecnología
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

  • Cat App

    Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

Explorar tecnología

Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

Explorar tecnología

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

Explorar tecnología

My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología
  • Cat GRADE con 2D avanzado para excavadoras

    Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras ofrece la posibilidad de crear diseños de obras básicos y trabajar con ellos. Grade con 2D avanzado utiliza procesadores y sensores de a bordo para guiar en tiempo real sobre la elevación de la punta del cucharón.

  • Cat GRADE con 2D para excavadoras

    Cat Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicaciones que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente deseada con mayor rapidez. Seleccione la profundidad y la pendiente objetivo y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza los procesadores y sensores de a bordo para ofrecer orientación en tiempo real sobre la distancia con respecto a la pendiente.

  • Cat GRADE con 3D para excavadoras

    Cat Grade con 3D para excavadoras le permite realizar operaciones de nivelación de acuerdo con diseños complejos en las distintas máquinas de toda la obra. Grade con 3D trabaja con los sistemas GPS y GLONASS para conocer la ubicación exacta de su máquina y garantizar que realice la excavación de acuerdo con la planificación.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras ofrece la posibilidad de crear diseños de obras básicos y trabajar con ellos. Grade con 2D avanzado utiliza procesadores y sensores de a bordo para guiar en tiempo real sobre la elevación de la punta del cucharón.

Explorar tecnología

Cat Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicaciones que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente deseada con mayor rapidez. Seleccione la profundidad y la pendiente objetivo y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza los procesadores y sensores de a bordo para ofrecer orientación en tiempo real sobre la distancia con respecto a la pendiente.

Explorar tecnología

Cat Grade con 3D para excavadoras le permite realizar operaciones de nivelación de acuerdo con diseños complejos en las distintas máquinas de toda la obra. Grade con 3D trabaja con los sistemas GPS y GLONASS para conocer la ubicación exacta de su máquina y garantizar que realice la excavación de acuerdo con la planificación.

Explorar tecnología
  • Cat PAYLOAD para excavadoras

    Cat Payload para excavadoras, un sistema de báscula de a bordo, mejora la eficiencia y productividad en la obra gracias a la capacidad de pesaje en movimiento del material del cucharón. Cat Payload utiliza los datos de presión en los cilindros y los sensores de la máquina para calcular continuamente el peso del material mientras trabaja.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Cat Payload para excavadoras, un sistema de báscula de a bordo, mejora la eficiencia y productividad en la obra gracias a la capacidad de pesaje en movimiento del material del cucharón. Cat Payload utiliza los datos de presión en los cilindros y los sensores de la máquina para calcular continuamente el peso del material mientras trabaja.

Explorar tecnología
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

Explorar tecnología