< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Altas prestaciones con un menor consumo de combustible

        
  • La excavadora presenta una eficiencia del combustible un 5 % superior a la del modelo 336F en aplicaciones similares.
  •     
  • El Motor C7.1 ACERT TM puede utilizar biodiésel hasta B20 y cumple los estándares de emisiones EPA Tier 4 Final estadounidense, fase IV de la UE y de 2014 de Japón.
  •     
  • Adapte la excavadora al trabajo con dos modos de potencia. El modo Smart ajusta automáticamente el motor y la potencia hidráulica a las condiciones de excavación, proporcionando la máxima potencia cuando es necesario y reduciéndola cuando no lo es para ahorrar combustible.
  •     
  • El sistema hidráulico avanzado ofrece un equilibrio óptimo de potencia y eficiencia, al tiempo que le da el control que necesita para los requisitos de excavación precisos.
  •     
  • La prioridad de las válvulas lleva la presión hidráulica y el caudal allí donde los necesite para obtener una mejora de los tiempos de ciclo de carga entre ligeros y medianos.
  •     
  • Las nuevas puntas del cucharón autoafilables Advansys aumentan la producción y reducen los costes con una prolongación de su vida útil de hasta un 30 %.
  •     
  • Incorpore un sistema hidráulico auxiliar para realizar más trabajo con una variedad de implementos Cat.
  •     
  • Product Link™ se incluye de serie para que pueda controlar a distancia el estado de la máquina, su ubicación, las horas de trabajo y el consumo de combustible cuando lo desee a través de la interfaz en línea VisionLink®.

Calefacción y refrigeración fiable a altas y bajas temperaturas

        
  • Trabaje a un máximo de 2300 metros (7550 ies) por encima del nivel del mar sin disminución de potencia.
  •     
  • La capacidad estándar para funcionar a elevada temperatura ambiente es de un máximo de 52 °C (125 °F) y la capacidad de arranque en frío es de hasta -18 °C (0 °F).
  •     
  • El calentamiento automático del aceite hidráulico le permite ponerse a trabajar con mayor rapidez a temperaturas más bajas y prolongar la vida útil de los componentes.
  •     
  • Dos niveles de filtrado protegen el motor de combustible diésel sucio.
  •     
  • La grasa sellada entre los bulones de cadena y los bujes reducen el ruido de desplazamiento y evitan que penetre la suciedad para aumentar la vida útil del tren de rodaje.
  •     
  • La protección de guía de la cadena central ayuda a mantener alineadas las cadenas de la excavadora durante el desplazamiento y el trabajo en pendientes.
  •     
  • El bastidor inclinado de las cadenas evita que se acumulen el barro y la suciedad, lo que ayuda a reducir el riesgo de daños en las cadenas.

Trabaje cómodamente en la nueva cabina

        
  • La cabina Comfort incorpora un amplio asiento que se ajusta al operador sin importar su complexión.
  •     
  • Controle la excavadora cómodamente con mandos fáciles de alcanzar ubicados frente al usuario.
  •     
  • El control automático de climatización estándar mantiene la temperatura adecuada durante todo su turno.
  •     
  • Los avanzados montajes viscosos reducen la vibración de la cabina hasta un 50 % con respecto a modelos de excavadora anteriores.
  •     
  • Almacene sus efectos personales en el amplio espacio de almacenamiento disponible en la cabina, ya sea detrás del asiento, en el techo o en las consolas. También se incluyen un soporte para vasos, un soporte de documentos, un soporte para botellas y un gancho para el abrigo.
  •     
  • Utilice los puertos USB y la tecnología Bluetooth® de la radio estándar para conectar sus dispositivos personales.

Manejo sencillo

        
  • Arranque el motor con un pulsador; utilice un llavero Bluetooth, una aplicación para smartphone o el código de seguridad de ID del operador.
  •     
  • Programe todos los botones de la palanca tipo joystick con el ID del operador, incluidos el modo de potencia, la respuesta y el patrón; la máquina recordará sus ajustes cada vez que vaya a trabajar.
  •     
  • Navegue rápidamente con la pantalla táctil de alta resolución de 203 mm (8") que se incluye de serie o con la ayuda del control de dial de pulsación breve.
  •     
  • ¿No está seguro de cómo usar una función o cómo realizar el mantenimiento de la excavadora? Tenga siempre el manual del operador al alcance de la mano en la pantalla táctil.

Mantenimiento

        
  • Puede esperar obtener un coste de mantenimiento un 15 % inferior que con el modelo 336F gracias a los intervalos de servicio más largos. (Ahorro calculado en base a más de 12 000 horas de funcionamiento).
  •     
  • Compruebe el aceite del sistema hidráulico y drene fácilmente el agua del sistema de combustible y el agua del depósito de combustible a nivel del suelo.
  •     
  • Puede realizar un seguimiento de la vida útil del filtro y los intervalos de mantenimiento de la excavadora a través del monitor de la cabina.
  •     
  • Cambie todos los filtros de combustible a intervalos sincronizados de 1000 horas. Los filtros de aceite y combustible están agrupados en el lado derecho de la máquina para facilitar su mantenimiento.
  •     
  • El nuevo filtro de admisión de aire con prefiltro tiene el doble de capacidad para atrapar el polvo que el filtro de admisión de aire anterior.
  •     
  • El nuevo filtro de aceite hidráulico ofrece un rendimiento de filtrado mejorado, válvulas antidrenaje para mantener el aceite limpio al cambiar el filtro y una vida útil más larga, con un intervalo de sustitución de 3000 horas, un 50 % más que los diseños de filtro anteriores.
  •     
  • Los orificios S·O·SSM se encuentran a nivel del suelo, lo que simplifica el mantenimiento y permite una rápida y fácil extracción de muestras para análisis de fluido.

Seguridad

        
  • Mantenga la seguridad de la excavadora con su ID de operador. Utilice su código PIN en el monitor para activar la función de arranque con pulsador.
  •     
  • La cabina ROPS estándar cumple los requisitos de la norma ISO 12117-2 2008.
  •     
  • Un indicador de la dirección de desplazamiento permite a los operadores saber en qué sentido deben activar las palancas de desplazamiento.
  •     
  • El interruptor de desconexión a nivel del suelo permite interrumpir el paso de combustible al motor y apagar la máquina.
  •     
  • Disfrute de una gran visibilidad en las zanjas, en cada dirección de giro y detrás de la máquina gracias a postes de cabina más pequeños y ventanas más grandes.
  •     
  • Los peldaños moleteados y la placa perforada antideslizante de la plataforma de servicio ayudan a evitar los resbalones.
  •     
  • De serie se incluye una cámara de visión trasera.