352 LRE

Excavación de largo alcance 352 LRE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
424 HP
316.2 kW
Peso de funcionamiento
128800 lb
58400 kg
Profundidad máxima de excavación
42.8 pie
13040 mm

Información general

A la altura de su trabajo

La Excavadora de Gran Alcance (LRE) Cat® 352 combina un rendimiento superior y una tecnología fácil de usar con una capacidad para pendientes pronunciadas que alcanza los 19,6 m (64 pies) y una profundidad de excavación de 13,04 m (43 pies). El tren de rodaje de gran anchura de servicio pesado con ancho de vía variable y el contrapeso adicional proporcionan una plataforma estable para realizar excavaciones de largo alcance. Cuando su trabajo requiera trabajos más pesados a cierta distancia, recurra a las excavadoras de largo alcance Cat. Destacan en aplicaciones de larga distancia, como excavación general, dragado, limpieza de zanjas, limpieza de balsas de decantación, mantenimiento de canales y vías fluviales, control de la vegetación con accesorio triturador y transferencia de material suelto.

Ventajas

Hasta un 15% Menores costes de mantenimiento

Aumente el tiempo de actividad y reduzca los costes con intervalos de mantenimiento prolongados.

Hasta un 10% Más eficiencia del combustible

Sea más productivo con un motor avanzado y controles electrohidráulicos.

Hasta un 45% Maximice la eficiencia en la obra

La Cat 352 ofrece el máximo nivel de rendimiento del sector con tecnología estándar como Cat Grade con 2D, Payload y un sistema delimitador.

Hasta un 9% Menos emisiones de CO2

La 352 LRE emite hasta un 9 % menos de CO2 que la anterior 352F LRE.

Especificaciones del producto para 352 LRE

Potencia neta: ISO 9249 424 HP 316.2 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 429.9 hp (métrico) 429.9 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C13 Cat C13
Potencia nominal del motor: ISO 14396 425 HP 317 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 431 hp (métrico) 431 hp (métrico)
Calibre 5 pulg 130 mm
Carrera 6 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Caudal máximo: sistema principal 206 gal/min 779 l/min
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3771 psi 26000 kPa
Par de giro máximo 138000 pie·lbf 187 kN·m
Peso de funcionamiento 128800 lb 58400 kg
Nota Tren de rodaje de ancho variable, pluma LRE, balancín LRE de 8,5B (27'9"), cuchara HD de 1,19 m³ (1,56 yd³), zapatas de garra triples de 900 mm (35"), contrapeso de 12,0 mt (26.455 lb). Tren de rodaje de ancho variable, pluma LRE, balancín LRE de 8,5B (27'9"), cuchara HD de 1,19 m³ (1,56 yd³), zapatas de garra triples de 900 mm (35"), contrapeso de 12,0 mt (26.455 lb).
Capacidad del depósito de combustible 188.9 galón (EE. UU.) 715 l
Sistema de refrigeración 13.7 galón (EE. UU.) 52 l
Aceite del motor: con filtro 10.6 galón (EE. UU.) 40 l
Mando del giro 2.8 galón (EE. UU.) 10.5 l
Mando final: cada uno 2.5 galón (EE. UU.) 9.5 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 145.3 galón (EE. UU.) 550 l
Depósito hidráulico 57.3 galón (EE. UU.) 217 l
Depósito de DEF 12.2 galón (EE. UU.) 46 l
Pluma Pluma LRE 11,5 m (37' 9") Pluma LRE 11,5 m (37' 9")
Balancín Balancín LRE de 8,5 m (27' 11') Balancín LRE de 8,5 m (27' 11')
Cucharón HD 1,19 m³ (1,56 yd³) HD 1,19 m³ (1,56 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 11.1 pie 3390 mm
Altura del pasamanos 11.6 pie 3540 mm
Longitud de embarque 54 pie 16450 mm
Radio de giro de la cola 12.3 pie 3760 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.7 pie 1445 mm
Altura libre sobre el suelo 2.3 pie 710 mm
Longitud de la cadena 17.6 pie 5350 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 14.2 pie 4340 mm
Ancho de vía 10.6 pie 3220 mm
Anchura de transporte 13.6 pie 4120 mm
Profundidad máxima de excavación 42.8 pie 13040 mm
Pluma Pluma LRE 11,5 m (37' 9") Pluma LRE 11,5 m (37' 9")
Balancín Balancín LRE de 8,5 m (27' 11') Balancín LRE de 8,5 m (27' 11')
Cucharón HD 1,19 m³ (1,56 yd³) HD 1,19 m³ (1,56 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 64.4 pie 19640 mm
Altura máxima de corte 48.2 pie 14700 mm
Altura máxima de carga 39.4 pie 12030 mm
Altura mínima de carga 7.3 pie 2250 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 42.5 pie 12970 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 31700 lbf 141 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 23380 lbf 104 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb)de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb)de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2.

352 LRE Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Pluma y balancín

  • Pluma LRE de 11,5 m (37' 9")
  • Balancín LRE de 8,5 m (27' 11")

Cabina

  • Insonorización
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado con suspensión neumática (solo Deluxe)
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión automática (Premium solamente)
  • Consola izquierda basculante
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Radio Bluetooth® integrada

Tecnología Cat

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Sistema delimitador 2D

Sistema eléctrico

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED

Motor

  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Control automático del régimen del motor
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado

Sistema hidráulico

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

Seguridad y protección

  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Interruptor de desconexión bloqueable

Servicio y mantenimiento

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Ubicación agrupada para los filtros de combustible y de aceite del motor
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S℠)

Tren de rodaje y estructuras

  • Tren de rodaje de gran anchura con ancho de vía variable
  • Contrapeso de 12,0 tm (26.455 lb)
  • Cadena lubricada con grasa

352 LRE Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina

  • Dirección con palanca tipo joystick Cat

Tecnología Cat

  • VisionLink® Productivity
  • Conectividad Cat Grade
  • Preinstalación para accesorios (ARO) Cat Grade
  • Cat Grade con GNSS simple 3D
  • Cat Grade con GNSS dual 3D

Motor

  • Calentadores de motor de arranque en frío
  • Ventilador reversible automático
  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)

Sistema hidráulico

  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Circuito auxiliar bidireccional combinado con retorno directo
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido para enganche al bulón Cat y CW específico

Seguridad y protección

  • Cat Command (control remoto)
  • Válvula antirretorno de descenso de la pluma (de serie en Europa)
  • Válvula antirretorno de bajada (estándar en Europa)
  • Alarma de viaje (estándar en Norteamérica)
  • Alarma de giro
  • Visibilidad de 360°

Servicio y mantenimiento

  • Bomba de repostado eléctrico con apagado automático (solo Europa)
  • Preparada para mantenimiento QuickEvac™

Tren de rodaje y estructuras

  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750 mm (30")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")

Compare 352 LRE con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Grade Assist para excavadoras

    Cat Grade Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y del balancín para obtener unos cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Grade Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y del balancín para obtener unos cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

Explorar tecnología
  • Cat Command for Loading

    Las palas de ruedas que se utilizan en aplicaciones de minería y de canteras y áridos se enfrentan a diversos elementos potencialmente peligrosos, como paredes altas, pilas de materiales, pendientes pronunciadas, superficies inestables y zonas en las que haya materiales peligrosos o exista la posibilidad de que caigan residuos. Cat® Command for Loading en palas de ruedas es un sistema de control remoto con línea de visión que evita a los usuarios situaciones potencialmente peligrosas. Command for Loading utiliza la tecnología inalámbrica y los sistemas electrónicos de a bordo para que las máquinas puedan controlarse sin necesidad de que haya un operador en la cabina.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las palas de ruedas que se utilizan en aplicaciones de minería y de canteras y áridos se enfrentan a diversos elementos potencialmente peligrosos, como paredes altas, pilas de materiales, pendientes pronunciadas, superficies inestables y zonas en las que haya materiales peligrosos o exista la posibilidad de que caigan residuos. Cat® Command for Loading en palas de ruedas es un sistema de control remoto con línea de visión que evita a los usuarios situaciones potencialmente peligrosas. Command for Loading utiliza la tecnología inalámbrica y los sistemas electrónicos de a bordo para que las máquinas puedan controlarse sin necesidad de que haya un operador en la cabina.

Explorar tecnología
  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade con 2D para excavadoras

    Cat Grade con 2D ayuda a los operadores de excavadoras a aumentar su eficiencia hasta en un 35 % en una gran variedad de aplicaciones. Grade con 2D, que ofrece una orientación en tiempo real para proporcionar un control vertical y horizontal de gran precisión, ayuda a garantizar que los cortes y rellenos se realicen conforme a las especificaciones exactas, sin llegar a cortar de forma excesiva o insuficiente.

  • Cat Grade con 3D para excavadoras

    Grade con 3D incorpora la tecnología GNSS y la orientación de posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los complejos diseños que a menudo se encuentran en proyectos comerciales y de grandes infraestructuras.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Grade con 2D ayuda a los operadores de excavadoras a aumentar su eficiencia hasta en un 35 % en una gran variedad de aplicaciones. Grade con 2D, que ofrece una orientación en tiempo real para proporcionar un control vertical y horizontal de gran precisión, ayuda a garantizar que los cortes y rellenos se realicen conforme a las especificaciones exactas, sin llegar a cortar de forma excesiva o insuficiente.

Explorar tecnología

Grade con 3D incorpora la tecnología GNSS y la orientación de posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los complejos diseños que a menudo se encuentran en proyectos comerciales y de grandes infraestructuras.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  352 LRE

Ver más ofertas