330F L (2017)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La 330F L/330F LN es una máquina potente, fiable y de bajo consumo. El Motor C7.1 ACERT™ y el innovador sistema hidráulico de Caterpillar permiten mover toneladas de materiales todo el día con una gran velocidad y precisión.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Potencia neta al volante 235.0 HP 175.0 kW Less
Diámetro interior 4.13 pulg 105.0 mm Less
Recorrido 5.31 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg 3 7.01 l Less
Potencia bruta: SAE J1995 178 kW (242 PS) 178 kW (242 PS) Less
Potencia: ISO 14396 178 kW (242 PS) 178 kW (242 PS) Less
Rev/min del motor: funcionamiento 1750.0 Rev/min 1750.0 Rev/min Less
Rev/min del motor (nominales) 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less
Potencia neta: SAE J1349 175 kW (238 PS) 175 kW (238 PS) Less

Weights

Peso de funcionamiento 67748.0 lb 30730.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso de funcionamiento mínimo* 64177.0 lb 29110.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo** 67748.0 lb 30730.0 kg Less

Dimensiones: pluma de alcance de 6,15 m (20'2

Altura de embarque: altura - parte superior de la pluma 11.06 pies 3370.0 mm Less
Radio de giro de la cola 10.14 pies 3090.0 mm Less
Longitud de embarque 34.09 pies 10390.0 mm Less
Longitud de la cadena 15.94 pies 4860.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso* 3.64 pies 1110.0 mm Less
Ancho de vía: tren de rodaje largo y estrecho 7.84 pies 2390.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo* 1.61 pies 490.0 mm Less
Anchura de transporte: tren de rodaje largo con zapatas de 900 mm 11.45 pies 3490.0 mm Less
Altura de la cabina** 9.97 pies 3040.0 mm Less
Anchura de transporte: tren de rodaje largo con zapatas de 600 mm 10.47 pies 3190.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 13.09 pies 3990.0 mm Less
Ancho de vía: tren de rodaje largo 8.5 pies 2590.0 mm Less
Capacidad del cucharón 1.98 yd³ 1.51 m³ Less
Nota (1) *Sin altura de orejeta de zapata. *Sin altura de orejeta de zapata. Less
Anchura de transporte: tren de rodaje largo y estrecho con zapatas de 600 mm 9.81 pies 2990.0 mm Less

Transmisión

Tracción máxima en la barra de tiro 55528.0 lbf 247.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.2 mile/h 5.1 km/h Less
Subida de pendientes 30°/70 % 30°/70 % Less

Sistema hidráulico

Presión máxima - Máquina - Normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Fuerza Presión - Desplazamiento 5366.0 lb/pulg² 37000.0 kPa Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 7.93 gal/min 30.0 l/min Less
Presión máxima: equipo - elevación pesada 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Sistema principal: flujo máximo (total) 2 x 247 [494] L/min (2 x 65,25 [130,5] gal/min) 2 x 247 [494] L/min (2 x 65,25 [130,5] gal/min) Less
Presión máxima - Giro 3974.0 lb/pulg² 27400.0 kPa Less

Niveles de ruido

Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 104 dB(A)* 104 dB(A)* Less
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nota *según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE *según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE Less

Rangos de trabajo: pluma de alcance de 6,15 m (20'2

Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 19.62 pies 5980.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.51 pies 2290.0 mm Less
Altura máxima de carga 22.8 pies 6950.0 mm Less
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 28326.0 lbf 126.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (ISO) 40241.0 lbf 179.0 kN Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm 23.26 pies 7090.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 23.79 pies 7250.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 35.04 pies 10680.0 mm Less

Rendimiento

  • Control suave y multifunción integrado para un funcionamiento sencillo.
  • El modo de elevación de cargas pesadas aumenta la presión máxima y reduce la velocidad del motor y el caudal de la bomba para mejorar el control.
  • El paquete de emisiones funciona automáticamente en un segundo plano sin interrumpir el trabajo en curso.

Eficiencia

  • El Motor C7.1 ACERT cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE y puede funcionar con biodiésel hasta B20.
  • La integración del sistema electrónico, de combustible, neumático y de postratamiento reduce el consumo de combustible y las emisiones, y aumenta los intervalos de servicio.
  • Tres modos de potencia, alta, estándar y ECO, que ayudan a gestionar el consumo de combustible.
  • El control automático del régimen del motor reduce las revoluciones por minuto en función de la carga de trabajo para reducir el consumo de combustible.
  • La cámara de visión lateral mejora la visibilidad en el lado de la pluma de la máquina para ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y eficacia.

Versatilidad

  • Los trabajos auxiliares y de acabado se realizan de forma rápida e impecable con el compactador, el pulgar, el cucharón de acabado o el cucharón basculante Cat®.
  • El trabajo de demolición resulta fácil con un martillo, una pinza, una cizalla o un multiprocesador Cat.
  • Los acoplamientos permiten realizar cambios de implementos en segundos sin salir de la cabina y el control de la herramienta auxiliar maximiza el rendimiento del implemento.

Tecnología

  • El sistema Product Link™/VisionLink® conecta a los propietarios con sus equipos y proporciona acceso a datos de la máquina como su ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico.
  • El sistema Cat Grade Control Depth and Slope ayuda a los operadores a trabajar de forma más productiva y precisa con menos repeticiones de trabajos.

Mantenimiento

  • Los elementos de mantenimiento rutinarios, como los puntos de engrase y las tomas de fluidos, son fácilmente accesibles a nivel del suelo.
  • Las puertas de servicio están diseñadas para evitar la entrada de suciedad y se bloquean para facilitar las tareas de servicio.
  • El sistema de refrigeración se ajusta para simplificar el mantenimiento.

Confort

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo es silenciosa y cómoda.
  • El sistema climatizador automático mantiene la temperatura constante en la cabina.
  • Las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables.
  • Los asientos con suspensión neumática son ajustables y cuentan con opción de calefacción y refrigeración.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 44 idiomas.

Durabilidad

  • Gran cojinete de giro fijado con pernos alargados para ayudar a abordar los trabajos que requieren un nivel de giro máximo.
  • Manguera Cat XT™-6 resistente a la abrasión que puede soportar altas presiones en aplicaciones prolongadas.
  • Plumas y balancines fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Estructuras de sección de caja con conjuntos de planchas múltiples, fundiciones y forjados en las zonas sometidas a grandes esfuerzos.
  • Eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes que aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.
  • Protecciones que aíslan los componentes de la suciedad acumulada en la cadena y de los materiales de la obra.