< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cat 323F LN es la elección perfecta para los contratistas que necesitan la máxima producción con la mayor eficiencia de combustible posible.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Potencia neta al volante 161.0 HP 120.0 kW Less
Calibre 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg 3 4.4 l Less
Potencia neta: SAE J1349 120 kW/161 hp/163 PS 120 kW/161 hp/163 PS Less
Potencia nominal del motor: ISO 14396 122 kW/164 hp/166 PS 122 kW/164 hp/166 PS Less
Emisiones La 323F LN cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE. La 323F LN cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE. Less
Nota 1: No se precisa reducción de potencia del motor por debajo de los 3000 m de altitud. No se precisa reducción de potencia del motor por debajo de los 3000 m de altitud. Less
Nota 2: La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota 3: Clasificación de potencia a 1800 rev/min Clasificación de potencia a 1800 rev/min Less
Rev/min del motor: desplazamiento 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less
Rev/min del motor: funcionamiento 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less

Pesos

Peso de funcionamiento 52029.0 lb 23600.0 kg Less

Peso de la máquina

Peso de funcionamiento mínimo* 49163.0 lb 22300.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo** 52029.0 lb 23600.0 kg Less
Nota 1: *Tren de rodaje largo y estrecho, pluma de alcance de 5,7 m, balancín R2,5 m, cucharón GD de 1,3 m3 y zapatas TG de 500 mm. *Tren de rodaje largo y estrecho, pluma de alcance de 5,7 m, balancín R2,5 m, cucharón GD de 1,3 m3 y zapatas TG de 500 mm. Less
Nota 2: **Tren de rodaje largo y estrecho, pluma de dos piezas ajustable, balancín R2,9 m, cucharón GD de 1,3 m3 y zapatas TG de 500 mm. **Tren de rodaje largo y estrecho, pluma de dos piezas ajustable, balancín R2,9 m, cucharón GD de 1,3 m3 y zapatas TG de 500 mm. Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 81.9 galones 310.0 l Less
Sistema de refrigeración 7.9 galones 30.0 l Less
Aceite del motor 6.6 galones 25.0 l Less
Mando del giro 2.1 galones 8.0 l Less
Sistema hidráulico: incluido el depósito 68.7 galones 260.0 l Less
Depósito hidráulico 40.4 galones 153.0 l Less
Capacidad del depósito de DEF 5.5 galones 21.0 l Less
Mando final 2.1 galones 8.0 l Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 11.2 Rev/min 11.2 Rev/min Less
Par de giro máximo 53104.0 libras pie 72.0 kN·m Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima: alta 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Subida de pendientes máxima 35°/70 % 35°/70 % Less

Sistema hidráulico

Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35.0 MPa Less
Presión máxima: equipo 35/38 MPa (5076/5511 lb/pulg²) 35/38 MPa (5076/5511 lb/pulg²) Less
Presión máxima: giro 3626.0 lb/pulg² 25.0 MPa Less
Sistema piloto: caudal máximo (total) 6.4 gal/min 24.3 l/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less
Sistema principal: caudal máximo total 113.0 gal/min 428.0 l/min Less

Niveles de ruido

Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Dimensiones: pluma de alcance de 5,7 m (18' 8"); balancín R2,9 m (9' 6")*

Distancia entre los centros de los rodillos 11.98 pies 3650.0 mm Less
Altura de embarque 9.91 pies 3020.0 mm Less
Longitud de embarque 31.36 pies 9560.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.28 pies 2830.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.88 pies 3010.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.35 pies 1.02 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.48 pies 450.0 mm Less
Ancho de vía 6.56 pies 2000.0 mm Less
Anchura de transporte: zapatas de 500 mm (20") 8.37 pies 2550.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.6 pies 4450.0 mm Less
Nota *Con cucharón de 1,3 m3 y zapata de 500 mm. *Con cucharón de 1,3 m3 y zapata de 500 mm. Less

Dimensiones: pluma de alcance de 5,7 m (18' 8"); balancín R2,5 m (8' 2")*

Altura de embarque 10.1 pies 3080.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.88 pies 3010.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.35 pies 1.02 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.48 pies 450.0 mm Less
Ancho de vía 6.56 pies 2000.0 mm Less
Anchura de transporte: zapatas de 500 mm (20") 8.37 pies 2550.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 11.98 pies 3650.0 mm Less
Longitud de embarque 31.4 pies 9570.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.6 pies 4450.0 mm Less
Nota *Con cucharón de 1,3 m3 y zapata de 500 mm. *Con cucharón de 1,3 m3 y zapata de 500 mm. Less
Radio de giro de la cola 9.28 pies 2830.0 mm Less

Dimensiones: pluma de dos piezas ajustable de 2,7 m (8' 10") (base) / 3,3 m (10' 10") (sección delantera); balancín R2,5 m (8' 2")*

Altura de embarque 9.91 pies 3020.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.88 pies 3010.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.35 pies 1.02 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.48 pies 450.0 mm Less
Ancho de vía 6.56 pies 2000.0 mm Less
Anchura de transporte: zapatas de 500 mm (20") 8.37 pies 2550.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 11.98 pies 3650.0 mm Less
Longitud de embarque 32.22 pies 9820.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.6 pies 4450.0 mm Less
Nota *Con cucharón de 1,3 m3 y zapata de 500 mm. *Con cucharón de 1,3 m3 y zapata de 500 mm. Less
Radio de giro de la cola 9.28 pies 2830.0 mm Less

Dimensiones: pluma de dos piezas ajustable de 2,7 m (8' 10") (base) / 3,3 m (10' 10") (sección delantera); balancín R2,9 m (9' 6")*

Altura de embarque 9.84 pies 3000.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.88 pies 3010.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.35 pies 1.02 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.48 pies 450.0 mm Less
Ancho de vía 6.56 pies 2000.0 mm Less
Anchura de transporte: zapatas de 500 mm (20") 8.37 pies 2550.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 11.98 pies 3650.0 mm Less
Longitud de embarque 32.22 pies 9820.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.6 pies 4450.0 mm Less
Nota *Con cucharón de 1,3 m3 y zapata de 500 mm. *Con cucharón de 1,3 m3 y zapata de 500 mm. Less
Radio de giro de la cola 9.28 pies 2830.0 mm Less

Radios de acción: pluma de alcance de 5,7 m (18' 8"); balancín R2,5 m (8' 2"); capacidad del cucharón GD de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Alcance máximo: a nivel del suelo 31.0 pies 9450.0 mm Less
Altura máxima de carga 20.67 pies 6300.0 mm Less
Altura máxima de corte 30.31 pies 9.24 mm Less
Altura mínima de carga 8.53 pies 2600.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8' 0") 20.01 pies 6100.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 20.64 pies 6290.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17.36 pies 5290.0 mm Less

Radios de acción: pluma de alcance de 5,7 m (18' 8"); balancín R2,9 m (9' 6"); capacidad del cucharón GD de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Alcance máximo: a nivel del suelo 32.32 pies 9850.0 mm Less
Altura máxima de carga 21.33 pies 6500.0 mm Less
Altura máxima de corte 31.0 pies 9450.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.15 pies 2180.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8' 0") 21.46 pies 6540.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 22.01 pies 6710.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.67 pies 5690.0 mm Less

Radios de acción: pluma de dos piezas ajustable; balancín R2,5 m (8' 2"); capacidad del cucharón GD de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Alcance máximo: a nivel del suelo 32.15 pies 9800.0 mm Less
Altura máxima de carga 26.48 pies 8070.0 mm Less
Altura máxima de corte 36.68 pies 11180.0 mm Less
Altura mínima de carga 12.04 pies 3670.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8' 0") 20.24 pies 6170.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 20.57 pies 6270.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.21 pies 4940.0 mm Less

Radios de acción: pluma de dos piezas ajustable; balancín R2,9 m (9' 6"); capacidad del cucharón GD de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Alcance máximo: a nivel del suelo 33.46 pies 10200.0 mm Less
Altura máxima de carga 27.59 pies 8410.0 mm Less
Altura máxima de corte 37.8 pies 11520.0 mm Less
Altura mínima de carga 10.73 pies 3270.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8' 0") 21.59 pies 6580.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 21.92 pies 6680.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17.52 pies 5340.0 mm Less

Tecnología

  • Logre nivelaciones rápidas y precisas con el control de nivelación Cat® de serie, un sistema fácil de usar que indica la posición de la punta del cucharón en tiempo real, así como los datos de corte y relleno, en el monitor estándar de la cabina.
  • Consiga nivelaciones hasta un 45 % más rápidas y con menos esfuerzo con Cat Grade with ASSIST, un sistema que automatiza el trabajo que realiza normalmente con los controles manuales.
  • Actualice el equipo fácilmente a AccuGrade™, un sistema 3D que le ayudará a hacer cortes y contornos perfectos en los trabajos más complejos.

Rendimiento

  • Excave con la máxima fuerza de arranque en todo momento, independientemente de la velocidad del motor y del modo de potencia.
  • Levante objetos de forma suave y controlada, sin limitaciones de tiempo, con la función de elevación pesada opcional.
  • Mantenga su productividad con un sistema de emisiones inteligente que funciona sin interrupción.

Eficiencia

  • Cumple los estándares sobre emisiones fase IV de la UE con un consumo de combustible un 5 % inferior al del Motor C4.4 ACERT™ fase IIIB.
  • Gestione de forma activa el consumo de combustible según cambien las condiciones de excavación mediante los tres modos de potencia seleccionables.
  • Aproveche la flexibilidad de ahorro de combustible que le confiere la posibilidad de usar biocombustible hasta B20.

Versatilidad

  • Maximice su tiempo de actividad acelerando el cambio de implementos con los acoplamientos rápidos Cat opcionales.
  • Comience a trabajar más rápido con el control de implementos Cat, un sistema exclusivo que memoriza las presiones y flujos de hasta 20 implementos.
  • Mejore su rendimiento con un sistema hidráulico auxiliar e implementos opcionales Cat Work Tools.

Mantenimiento

  • Dedique menos tiempo al mantenimiento de la máquina gracias a los amplios intervalos de mantenimiento y a un filtro de partículas diésel sin mantenimiento.
  • Lleve a cabo la mayoría de las operaciones cotidianas de mantenimiento rutinario, como el engrase y el llenado de fluidos de forma segura a nivel del suelo.
  • Acceda a los compartimentos de servicio a través de puertas amplias dotadas de un sistema de cierre robusto.

Confort

  • Trabaje con tranquilidad y satisfacción gracias a los montajes elásticos, que limitan las vibraciones de la cabina, y al revestimiento y el sellado especiales del techo, que reducen el ruido en el interior.
  • Siéntase cómodo con una temperatura constante en la cabina gracias al sistema climatizador automático de serie.
  • Todos los asientos calefactados incluyen respaldo reclinable, ajustes de deslizamiento superior e inferior y ajustes de altura y ángulo de inclinación.

Durabilidad

  • Cuente con un equipo que le proporcionará una larga vida útil gracias a nuestros conjuntos de planchas múltiples, fundiciones y forjados en las zonas sometidas a grandes esfuerzos de los bastidores superior e inferior.
  • Aproveche la larga vida útil de los balancines y las plumas Cat de gran calidad y fiabilidad, garantizada por nuestras avanzadas técnicas de soldadura robotizada e inspecciones ultrasónicas.
  • Confíe en nuestro tren de rodaje en las condiciones más exigentes, con zapatas, eslabones, rodillos, ruedas locas y mandos finales de acero de alta resistencia. La entrada de agua, suciedad y polvo se evita gracias a las cadenas engrasadas que proporcionan aún más resistencia al desgaste, además de reducir el ruido de desplazamiento.