Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 146 HP 109 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4e TA Cat C4.4e TA |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 148 HP 110 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 l |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Excavadora Cat® 320 GC equilibra la productividad con una tecnología de fácil manejo, una nueva y cómoda cabina, una reducción del consumo de combustible de hasta un 20 % y unos intervalos de mantenimiento más largos que reducen los costes de mantenimiento hasta en un 25 %, lo que la convierte en una excavadora duradera y de bajo coste por hora para aplicaciones de servicio ligero a mediano.
Una combinación precisa de menor velocidad del motor y una gran bomba hidráulica proporciona un rendimiento excelente a la vez que consume menos combustible.
El sistema hidráulico avanzado ofrece un equilibrio óptimo de potencia y eficiencia, al tiempo que le da el control que necesita para los requisitos de excavación precisos.
Con intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, recibirá más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.
Potencia neta: ISO 9249 | 146 HP 109 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4e TA Cat C4.4e TA |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 148 HP 110 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 l |
Sistema principal: caudal máximo | 442 l/min (116 gal/min) 442 l/min (116 gal/min) |
Presión máxima: equipo | 5075 psi 35000 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 4974 psi 34300 kPa |
Presión máxima: giro | 3625 psi 25000 kPa |
Velocidad de giro | 11.6 r/min 11.6 r/min |
Par de giro máximo | 54900 pie·lbf 74.4 kN·m |
Peso de funcionamiento | 48281 lb 21900 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 86.6 gal (EE. UU.) 345 l |
Sistema de refrigeración | 6.6 gal (EE. UU.) 25 l |
Aceite del motor | 4 gal (EE. UU.) 15 l |
Mando del giro: cada uno | 3.2 gal (EE. UU.) 12 l |
Mando final: cada uno | 1.1 gal (EE. UU.) 4 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 61.8 gal (EE. UU.) 234 l |
Depósito hidráulico | 30.4 gal (EE. UU.) 115 l |
Depósito de DEF | 10.3 gal (EE. UU.) 39 l |
Pluma | Alcance de 5,7 m (18'8") Alcance de 5,7 m (18'8") |
Balancín | R2.9B1 (9'6") R2.9B1 (9'6") |
Cucharón | 1,00 m³ (1,31 yd³) 1,00 m³ (1,31 yd³) |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 9.7 pie 2960 mm |
Altura del pasamanos | 9.8 pie 2950 mm |
Longitud de embarque | 31.3 pie 9530 mm |
Radio de giro de la cola | 9.3 pie 2830 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 3.4 pie 1050 mm |
Altura libre sobre el suelo | 1.5 pie 470 mm |
Longitud de la cadena | 10.7 pie 3270 mm |
Distancia entre los centros de los rodillos | 12 pie 3650 mm |
Ancho de vía | 7.2 pie 2200 mm |
Anchura de transporte | 10.4 pie 3170 mm |
Profundidad máxima de excavación | 22 pie 6720 mm |
Pluma | Alcance de 5,7 m (18,8) Alcance de 5,7 m (18,8) |
Balancín | R2.9B1 (9'6") R2.9B1 (9'6") |
Cucharón | 1,00 m³ (1,31 yd³) 1,00 m³ (1,31 yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 32.3 pie 9860 mm |
Altura máxima de corte | 31 pie 9450 mm |
Altura máxima de carga | 21.3 pie 6490 mm |
Altura mínima de carga | 7.1 pie 2170 mm |
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) | 21.6 pie 6550 mm |
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical | 18.7 pie 5690 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 28935 lbf 129 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 22281 lbf 99 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.
Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.
Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.
El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.
Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.
Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.
Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.
My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.
Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.
Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.
Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.
Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.
El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.
Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.
Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.
Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.
My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.
Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.
Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.
Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.