Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 172 HP 128 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4e TTA Cat C4.4e TTA |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 173 HP 129 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 l |
La 320 proporciona un mayor rendimiento y eficiencia del combustible con respecto a las máquinas de su clase. Gracias a que proporciona el mayor nivel de tecnología de serie de la industria, una nueva cabina centrada en el confort del operador junto con menores costes de mantenimiento y combustible, la 320 establecerá un nuevo ritmo para la productividad y beneficios en su operación.
Una combinación precisa de menor velocidad del motor y una gran bomba hidráulica proporciona un rendimiento excelente a la vez que consume menos combustible.
Con intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, recibirá más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.
Ofrece el máximo nivel de rendimiento de la industria con tecnología de serie como Cat Grade con 2D, Grade con Assist y Payload.
Potencia neta: ISO 9249 | 172 HP 128 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4e TTA Cat C4.4e TTA |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 173 HP 129 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 l |
Sistema principal: caudal máximo | 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min) |
Presión máxima: equipo | 5.075 lb/pulg² 35 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 4.974 lb/pulg² 34.3 kPa |
Presión máxima: giro | 3.988 lb/pulg² 27.5 kPa |
Par de giro máximo | 60.3 pie·lbf 82 kN·m |
Peso de funcionamiento | 50.265 lb 22.8 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 86.6 gal (EE. UU.) 345 l |
Sistema de refrigeración | 6.6 gal (EE. UU.) 25 l |
Aceite del motor | 4 gal (EE. UU.) 15 l |
Mando del giro: cada uno | 3.2 gal (EE. UU.) 12 l |
Mando final: cada uno | 1.3 gal (EE. UU.) 5 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 61.8 gal (EE. UU.) 234 l |
Depósito hidráulico | 30.4 gal (EE. UU.) 115 l |
Depósito de DEF | 10.3 gal (EE. UU.) 39 l |
Pluma | Alcance de 5,7 m (18'8") Alcance de 5,7 m (18'8") |
Balancín | Alcance de 2,9 m (9'6") Alcance de 2,9 m (9'6") |
Cucharón | 1,19 m ³ (1,56 yd³) 1,19 m ³ (1,56 yd³) |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 9.8 pie 2.96 mm |
Altura del pasamanos | 9.8 pie 2.95 mm |
Longitud de embarque | 31 pie 9.53 mm |
Radio de giro de la cola | 9.3 pie 2.83 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 3.4 pie 1.048 mm |
Altura libre sobre el suelo | 1.6 pie 470 mm |
Longitud de la cadena | 14.7 pie 4.45 mm |
Distancia entre los centros de los rodillos | 12 pie 3.65 mm |
Ancho de vía | 7.9 pie 2.38 mm |
Anchura de transporte | 9.8 pie 2.98 mm |
Profundidad máxima de excavación | 22.1 pie 6.72 mm |
Pluma | Alcance de 5,7 m (18'8") Alcance de 5,7 m (18'8") |
Balancín | Alcance de 2,9 m (9'6") Alcance de 2,9 m (9'6") |
Cucharón | 1,19 m ³ (1,56 yd³) 1,19 m ³ (1,56 yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 32.4 pie 9.86 mm |
Altura máxima de corte | 30.8 pie 9.37 mm |
Altura máxima de carga | 21.4 pie 6.49 mm |
Altura mínima de carga | 7.1 pie 2.17 mm |
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) | 21.5 pie 6.55 mm |
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical | 17 pie 5.19 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 38.811 lbf 150 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 23.911 lbf 106 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.
El sistema delimitador Cat 2D es una función de seguridad para excavadoras que mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos por el operador.
Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.
El sistema delimitador Cat 2D es una función de seguridad para excavadoras que mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos por el operador.
Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras ofrece la posibilidad de crear diseños de obras básicos y trabajar con ellos. Grade con 2D avanzado utiliza procesadores y sensores de a bordo para guiar en tiempo real sobre la elevación de la punta del cucharón.
Cat Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicaciones que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente deseada con mayor rapidez. Seleccione la profundidad y la pendiente objetivo y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza los procesadores y sensores de a bordo para ofrecer orientación en tiempo real sobre la distancia con respecto a la pendiente.
Cat Grade con 3D para excavadoras le permite realizar operaciones de nivelación de acuerdo con diseños complejos en las distintas máquinas de toda la obra. Grade con 3D trabaja con los sistemas GPS y GLONASS para conocer la ubicación exacta de su máquina y garantizar que realice la excavación de acuerdo con la planificación.
Cat Grade con Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y el cucharón para obtener cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade con Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras ofrece la posibilidad de crear diseños de obras básicos y trabajar con ellos. Grade con 2D avanzado utiliza procesadores y sensores de a bordo para guiar en tiempo real sobre la elevación de la punta del cucharón.
Cat Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicaciones que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente deseada con mayor rapidez. Seleccione la profundidad y la pendiente objetivo y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza los procesadores y sensores de a bordo para ofrecer orientación en tiempo real sobre la distancia con respecto a la pendiente.
Cat Grade con 3D para excavadoras le permite realizar operaciones de nivelación de acuerdo con diseños complejos en las distintas máquinas de toda la obra. Grade con 3D trabaja con los sistemas GPS y GLONASS para conocer la ubicación exacta de su máquina y garantizar que realice la excavación de acuerdo con la planificación.
Cat Grade con Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y el cucharón para obtener cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade con Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.
Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.
Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.
El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.
Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.
Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.
Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.
Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.
My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.
Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.
Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.
Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.
Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.
El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.
Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.
Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.
Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.
Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.
My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.
Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.
Cat Payload para excavadoras, un sistema de báscula de a bordo, mejora la eficiencia y productividad en la obra gracias a la capacidad de pesaje en movimiento del material del cucharón. Cat Payload utiliza los datos de presión en los cilindros y los sensores de la máquina para calcular continuamente el peso del material mientras trabaja.
Cat Payload para excavadoras, un sistema de báscula de a bordo, mejora la eficiencia y productividad en la obra gracias a la capacidad de pesaje en movimiento del material del cucharón. Cat Payload utiliza los datos de presión en los cilindros y los sensores de la máquina para calcular continuamente el peso del material mientras trabaja.