Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 172 HP 128.5 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 l |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Excavadora Cat® 325 ofrece un rendimiento superior con tecnologías de fácil manejo como Cat GRADE con 2D, Grade Assist, Lift Assist y Payload; todas ellas tecnologías que se ofrecen de fábrica para aumentar la eficiencia del operador hasta un 45 %. Si se combinan estas características con un diseño de radio compacto para trabajar en espacios reducidos, una nueva cabina, intervalos de mantenimiento más largos que reducen los costes de mantenimiento hasta un 20 % y un sistema de potencia que reduce el consumo de combustible hasta un 25 %, se obtiene una excavadora de bajo coste por unidad de producción perfecta para aplicaciones de servicio mediano a pesado. La hoja opcional permite limpiar y nivelar el lugar de trabajo con mayor rapidez y ofrece mejores capacidades de elevación. El contrapeso pesado opcional le permite aumentar al máximo el rendimiento de esta máquina de radio compacto.
Nueva bomba electrohidráulica y válvula de control principal
Modo Smart
Sistema de ventilador E reversible automático
Aumento de la productividad de hasta un 45 % con tecnología estándar
NUEVO contrapeso pesado con una elevación hasta un 19 % mayor
NUEVA hoja con función de estabilizador y flotación
Nuevos filtros de aire, aceite hidráulico y combustible con una mayor vida útil
Sin filtros piloto ni filtros de drenaje de la caja
Comprobación del nivel de aceite del motor a nivel del suelo
Potencia neta: ISO 9249 | 172 HP 128.5 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 l |
Sistema principal: caudal máximo (implemento) | 429 L/min (2 bombas)/113 gal/min (2 bombas) 429 L/min (2 bombas)/113 gal/min (2 bombas) |
Presión máxima: equipo, normal | 5075 psi 35000 kPa |
Presión máxima: equipo - modo de elevación | 5510 psi 38000 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 4930 psi 34000 kPa |
Presión máxima: giro | 3988 psi 27500 kPa |
Velocidad de giro | 11.12 r/min 11.12 r/min |
Par de giro máximo | 60300 pie·lbf 82 kN·m |
Peso de funcionamiento | 49604 lb 22500 kg |
Peso de funcionamiento: zapatas de garras triples de 600 mm (24") | 49604 lb 22500 kg |
Nota (1) | Tren de rodaje estándar, pluma de alcance, balancín R2.9 m (9'6"), cucharón HD de 0,90 m³ (1,18 yd³), zapatas de garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 4.900 kg (10.800 lb). Tren de rodaje estándar, pluma de alcance, balancín R2.9 m (9'6"), cucharón HD de 0,90 m³ (1,18 yd³), zapatas de garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 4.900 kg (10.800 lb). |
Peso de funcionamiento - Zapatas de garras triples de 790 mm (31”) | 62611 lb 28400 kg |
Nota (2) | Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R2.9 m (9'6"), cucharón GD de 1,19 m³ (1,56 yd³), zapatas de garras triples de 790 mm (31") y contrapeso de 8.300 kg (18.300 lb). Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R2.9 m (9'6"), cucharón GD de 1,19 m³ (1,56 yd³), zapatas de garras triples de 790 mm (31") y contrapeso de 8.300 kg (18.300 lb). |
Capacidad del depósito de combustible | 82.7 gal (EE. UU.) 313 l |
Sistema de refrigeración | 3.1 gal (EE. UU.) 11.8 l |
Aceite del motor | 4 gal (EE. UU.) 15 l |
Mando del giro | 3.2 gal (EE. UU.) 12 l |
Mando final: cada uno | 1.1 gal (EE. UU.) 4 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 60.8 gal (EE. UU.) 230 l |
Depósito hidráulico | 29.4 gal (EE. UU.) 111 l |
Depósito de DEF | 6.9 gal (EE. UU.) 26 l |
Pluma | Alcance de 5,7 m (18'8") Alcance de 5,7 m (18'8") |
Balancín | Alcance de 2,9 m (9'6") Alcance de 2,9 m (9'6") |
Cucharón | GD 1,19 m³ (1,56 yd³) GD 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 10.1 pie 3078 mm |
Altura del pasamanos | 10.5 pie 3187 mm |
Longitud de embarque | 29.2 pie 8888 mm |
Radio de giro de la cola | 6 pie 1814 mm |
Longitud de la cadena | 14.6 pie 4455 mm |
Distancia entre los centros de los rodillos | 12 pie 3646 mm |
Altura libre sobre el suelo | 1.5 pie 469 mm |
Ancho de vía | 7.8 pie 2380 mm |
Anchura de transporte: zapatas de 600 mm (24") | 9.8 pie 2980 mm |
Anchura de transporte: zapatas de 700 mm (28") | 10.1 pie 3080 mm |
Anchura de transporte: zapatas de 790 mm (31") | 10.4 pie 3170 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 3.3 pie 1005 mm |
Profundidad máxima de excavación | 22 pie 6700 mm |
Pluma | Alcance de 5,7 m (18'8") Alcance de 5,7 m (18'8") |
Balancín | Alcance de 2,9 m (9'6") Alcance de 2,9 m (9'6") |
Cucharón | GD 1,19 m³ (1,56 yd³) GD 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 32.1 pie 9780 mm |
Altura máxima de corte | 36 pie 10970 mm |
Altura máxima de carga | 25.9 pie 7900 mm |
Altura mínima de carga | 9.8 pie 2980 mm |
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) | 21.4 pie 6520 mm |
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical | 16 pie 4880 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 33811 lbf 150 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 23911 lbf 106 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Cat Grade con Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y el cucharón para obtener cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade con Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.
Cat Grade con Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y el cucharón para obtener cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade con Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.
El sistema delimitador Cat 2D es una función de seguridad para excavadoras que mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos por el operador.
El sistema delimitador Cat 2D es una función de seguridad para excavadoras que mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos por el operador.
Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.
Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.
El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.
Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.
Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.
Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.
My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.
Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.
Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.
El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.
Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.
Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.
Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.
My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.
Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras ofrece la posibilidad de crear diseños de obras básicos y trabajar con ellos. Grade con 2D avanzado utiliza procesadores y sensores de a bordo para guiar en tiempo real sobre la elevación de la punta del cucharón.
Cat Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicaciones que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente deseada con mayor rapidez. Seleccione la profundidad y la pendiente objetivo y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza los procesadores y sensores de a bordo para ofrecer orientación en tiempo real sobre la distancia con respecto a la pendiente.
Cat Grade con 3D para excavadoras le permite realizar operaciones de nivelación de acuerdo con diseños complejos en las distintas máquinas de toda la obra. Grade con 3D trabaja con los sistemas GPS y GLONASS para conocer la ubicación exacta de su máquina y garantizar que realice la excavación de acuerdo con la planificación.
Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras ofrece la posibilidad de crear diseños de obras básicos y trabajar con ellos. Grade con 2D avanzado utiliza procesadores y sensores de a bordo para guiar en tiempo real sobre la elevación de la punta del cucharón.
Cat Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicaciones que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente deseada con mayor rapidez. Seleccione la profundidad y la pendiente objetivo y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza los procesadores y sensores de a bordo para ofrecer orientación en tiempo real sobre la distancia con respecto a la pendiente.
Cat Grade con 3D para excavadoras le permite realizar operaciones de nivelación de acuerdo con diseños complejos en las distintas máquinas de toda la obra. Grade con 3D trabaja con los sistemas GPS y GLONASS para conocer la ubicación exacta de su máquina y garantizar que realice la excavación de acuerdo con la planificación.
Cat Payload para excavadoras, un sistema de báscula de a bordo, mejora la eficiencia y productividad en la obra gracias a la capacidad de pesaje en movimiento del material del cucharón. Cat Payload utiliza los datos de presión en los cilindros y los sensores de la máquina para calcular continuamente el peso del material mientras trabaja.
Cat Payload para excavadoras, un sistema de báscula de a bordo, mejora la eficiencia y productividad en la obra gracias a la capacidad de pesaje en movimiento del material del cucharón. Cat Payload utiliza los datos de presión en los cilindros y los sensores de la máquina para calcular continuamente el peso del material mientras trabaja.
Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.
Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.