Excavadoras medianas 326 Rendimiento Premium con tecnología fácil de usar

Características de un vistazo

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO
TRABAJE CON COMODIDAD
MANEJO SENCILLO
MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO
FUNCIONES DE SEGURIDAD INTEGRADAS

Especificaciones del producto para 326

Motor

Sistema hidráulico

Mecanismo de giro

Pesos

Capacidades de llenado de servicio

Dimensiones

Radios de acción y fuerzas

326 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat Product Link™
  • Cat GRADE con 2D (opcional con una pluma de alcance muy largo)
  • Cat GRADE con Assist (opcional con una pluma de alcance muy largo)
  • Cat PAYLOAD (opcional con una pluma de alcance muy largo)
  • Sistema delimitador 2D (opcional con una pluma de alcance muy largo)
  • Lift Assist (opcional con una pluma de alcance muy largo)
  • Refuerzo de excavación automática

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada automática del motor en vacío
  • Capacidad de refrigeración para climas cálidos hasta 52 °C (125 °F) con reducción de potencia
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con prefiltro integrado
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos reversibles
  • Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de regeneración de pluma y balancín
  • Calentamiento hidráulico automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Puntos de amarre en el bastidor inferior
  • Contrapeso de 4.600 kg (10.141 lb)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Dos baterías de 1.000 CCA sin mantenimiento
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S)
  • Varillas de medición de aceite del motor a nivel de la plataforma y del suelo

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámara de visión trasera
  • Cámara de vista del lado derecho
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Señal/bocina de advertencia

326 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • ROPS, cabina Comfort con suspensión mecánica de asiento
  • ROPS, supresión de sonido estándar, asiento neumático ajustable con calefacción (solo Deluxe)
  • ROPS, supresión de sonido avanzada, asiento autoajustable con calefacción y ventilación de aire (solo Premium)
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat GRADE con 2D avanzado (opcional con una pluma de alcance muy largo)
  • Cat GRADE con 3D (opcional con una pluma de alcance muy largo)

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Circuito del filtro de retorno del martillo
  • Control combinado de herramientas (dos bomba, caudal de alta presión de una/dos direcciones)
  • Circuito de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de alcance HD de 5,9 m (19'4"), balancín de alcance HD de 2,95 m (9'8"), tren de rodaje largo (solo en Europa y Japón; tren de rodaje largo y estrecho también disponible solo en Europa)
  • Pluma de alcance de 5,9 m (19'4"), balancín de alcance de 3,6 m (11'10"), tren de rodaje largo (solo en Norteamérica)
  • Pluma de alcance de 5,9 m (19'4"), balancín de alcance de 2,95 m (9'8"), tren de rodaje largo (tren de rodaje largo y estrecho también disponible solo en Europa)
  • Pluma de alcance de 5,9 m (19'4"), balancín de alcance de 2,5 m (8'2"), tren de rodaje largo (tren de rodaje largo y estrecho también disponible solo en Europa)
  • Pluma de dos piezas ajustable de 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10"), balancín de alcance de 2,95 m (9'8"), tren de rodaje largo (solo en Europa). (Tren de rodaje largo y estrecho también disponible solo en Europa)
  • Pluma de dos piezas ajustable de 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10"), balancín de alcance de 2,5 m (8'2"), tren de rodaje largo (solo en Europa). (Tren de rodaje largo y estrecho también disponible solo en Europa)
  • Pluma SLR de 10,2 m (33'6"), balancín SLR de 7,85 m (25'9"), tren de rodaje largo (tren de rodaje largo y estrecho también disponible solo en Europa)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de 600 mm (24") de triple garra
  • Zapatas de 700 mm (28") de triple garra
  • Zapatas de 790 mm (31") de triple garra
  • Zapatas de 900 mm (35") de triple garra
  • Contrapeso de 6.700 kg (14.771 lb)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación 360°
  • Paquete de iluminación envolvente Premium

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba de repostado eléctrico con apagado automático

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Visibilidad de 360° (requiere un monitor de 254 mm [10"])

Compare 326 con otros productos considerados habitualmente.

Comparar con productos competitivos

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D es una función de seguridad para excavadoras que mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos por el operador.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

El sistema delimitador Cat 2D es una función de seguridad para excavadoras que mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos por el operador.

  • Cat GRADE con 3D para excavadoras

    Cat Grade con 3D para excavadoras le permite realizar operaciones de nivelación de acuerdo con diseños complejos en las distintas máquinas de toda la obra. Grade con 3D trabaja con los sistemas GPS y GLONASS para conocer la ubicación exacta de su máquina y garantizar que realice la excavación de acuerdo con la planificación.

Cat Grade con 3D para excavadoras le permite realizar operaciones de nivelación de acuerdo con diseños complejos en las distintas máquinas de toda la obra. Grade con 3D trabaja con los sistemas GPS y GLONASS para conocer la ubicación exacta de su máquina y garantizar que realice la excavación de acuerdo con la planificación.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

  • Cat App

    Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Comprobar las ofertas actuales para  326

Ver más ofertas