323F LN (Special Alpine)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Excavadora Hidráulica Cat® 323F LN es la elección perfecta para los contratistas que necesitan la máxima producción con la mayor eficiencia del combustible posible. La máquina, impulsada por un Motor C4.4 ACERT™, cuenta con un sistema hidráulico innovador y Cat Grade Control de serie para ayudarle a excavar de forma precisa.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potencia neta al volante 161.0 HP 120.0 kW Less
Calibre 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg 3 4.4 l Less
Potencia neta: SAE J1349 120 kW/161 hp/163 PS 120 kW/161 hp/163 PS Less
Potencia nominal del motor: ISO 14396 122 kW/164 hp/166 PS 122 kW/164 hp/166 PS Less
Rev/min del motor: desplazamiento 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less
Rev/min del motor: funcionamiento 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less

Pesos

Peso de funcionamiento 56438.0 lb 25600.0 kg Less
Nota 1: Peso de funcionamiento mínimo: tren de rodaje largo y estrecho, pluma de alcance de 5,7 m, balancín R2,5 m, cucharón GD de 1,3 m3 y zapatas de triple garra de 550 mm. Peso de funcionamiento mínimo: tren de rodaje largo y estrecho, pluma de alcance de 5,7 m, balancín R2,5 m, cucharón GD de 1,3 m3 y zapatas de triple garra de 550 mm. Less
Nota 2: Peso de funcionamiento máximo: tren de rodaje largo y estrecho, pluma de dos piezas ajustable, balancín R2,9 m, cucharón GD 1,3 m3 y zapatas de triple garra de 550 mm. Peso de funcionamiento máximo: tren de rodaje largo y estrecho, pluma de dos piezas ajustable, balancín R2,9 m, cucharón GD 1,3 m3 y zapatas de triple garra de 550 mm. Less
Peso máximo 56438.0 lb 25600.0 kg Less
Peso mínimo 53793.0 lb 24400.0 kg Less

Cadena

Número de rodillos de la cadena: a cada lado 7 piezas 7 piezas Less
Número de rodillos portadores: a cada lado 2 piezas 2 piezas Less
Número de zapatas - A cada lado 45 piezas 45 piezas Less

Capacidades de llenado de servicio

Aceite del depósito hidráulico 40.4 galones 153.0 l Less
Aceite del motor con filtro 6.6 galones 25.0 l Less
Capacidad de aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 68.7 galones 260.0 l Less
Capacidad del depósito de DEF 5.5 galones 21.0 l Less
Capacidad del depósito de combustible 81.9 galones 310.0 l Less
Mando del giro 2.1 galones 8.0 l Less
Mando final: cada uno 2.1 galones 8.0 l Less
Sistema de refrigeración 7.9 galones 30.0 l Less

Dimensiones de la 323F SA (aproximadas): pluma de alcance; balancín de 2,5 m (8,2 pies); cucharón de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Altura total 10.2 pies 3100.0 mm Less
Anchura total: 550 mm 8.2 pies 2500.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 11.5 pies 3490.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.3 pies 4360.0 mm Less
Longitud total 31.4 pies 9570.0 mm Less
Nota El puesto del operador tiene certificación ROPS hasta un peso de 27 786 kg según ISO 12117-2:2008. El puesto del operador tiene certificación ROPS hasta un peso de 27 786 kg según ISO 12117-2:2008. Less
Peso de embarque 53863.0 lb 24432.0 kg Less
Radio de giro 9.3 pies 2830.0 mm Less

Dimensiones de la 323F SA (aproximadas): pluma de alcance; balancín de 2,9 m (9,5 pies); cucharón de 1,19 m3 (1,56 yd3)

Altura total 10.2 pies 3100.0 mm Less
Anchura total: 550 mm 8.2 pies 2500.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 11.5 pies 3490.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.3 pies 4360.0 mm Less
Longitud total 31.4 pies 9560.0 mm Less
Nota El puesto del operador tiene certificación ROPS hasta un peso de 27 786 kg según ISO 12117-2:2008. El puesto del operador tiene certificación ROPS hasta un peso de 27 786 kg según ISO 12117-2:2008. Less
Peso de embarque 53846.0 lb 24424.0 kg Less
Radio de giro 9.3 pies 2830.0 mm Less

Dimensiones de la 323F SA (aproximadas): pluma de dos piezas ajustable; balancín de 2,5 m (8,2 pies); cucharón de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Altura total 10.2 pies 3100.0 mm Less
Anchura total: 550 mm 8.2 pies 2500.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 11.5 pies 3490.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.3 pies 4360.0 mm Less
Longitud total 32.2 pies 9820.0 mm Less
Nota El puesto del operador tiene certificación ROPS hasta un peso de 27 786 kg según ISO 12117-2:2008. El puesto del operador tiene certificación ROPS hasta un peso de 27 786 kg según ISO 12117-2:2008. Less
Peso de embarque 56361.0 lb 25565.0 kg Less
Radio de giro 9.3 pies 2830.0 mm Less

Dimensiones de la 323F SA (aproximadas): pluma de dos piezas ajustable; balancín de 2,9 m (9,5 pies); cucharón de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Altura total 10.2 pies 3100.0 mm Less
Anchura total: 550 mm 8.2 pies 2500.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 11.5 pies 3490.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.3 pies 4360.0 mm Less
Longitud total 32.2 pies 9820.0 mm Less
Nota El puesto del operador tiene certificación ROPS hasta un peso de 27 786 kg según ISO 12117-2:2008. El puesto del operador tiene certificación ROPS hasta un peso de 27 786 kg según ISO 12117-2:2008. Less
Peso de embarque 56399.0 lb 25582.0 kg Less
Radio de giro 9.3 pies 2830.0 mm Less

Fuerzas del cucharón y del balancín de la 323F SA: pluma de alcance de 5,7 m (18,7 pies); balancín R2,5 m (8,2 pies)

Fuerza de excavación del balancín: ISO 26527.0 lbf 118.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín: SAE 25853.0 lbf 115.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 31473.0 lbf 140.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: SAE 28326.0 lbf 126.0 kN Less

Fuerzas del cucharón y del balancín de la 323F SA: pluma de alcance de 5,7 m (18,7 pies); balancín R2,9 m (9,5 pies)

Fuerza de excavación del balancín: ISO 24055.0 lbf 107.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín: SAE 23380.0 lbf 104.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 31473.0 lbf 140.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: SAE 28326.0 lbf 126.0 kN Less

Fuerzas del cucharón y del balancín de la 323F SA: pluma de dos piezas ajustable; balancín R2,5 m (8,2 pies)

Fuerza de excavación del balancín: ISO 25853.0 lbf 115.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín: SAE 26078.0 lbf 116.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 31473.0 lbf 140.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: SAE 28326.0 lbf 126.0 kN Less

Fuerzas del cucharón y del balancín de la 323F SA: pluma de dos piezas ajustable; balancín R2,9 m (9,5 pies)

Fuerza de excavación del balancín: ISO 24279.0 lbf 108.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín: SAE 24279.0 lbf 108.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 31473.0 lbf 140.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: SAE 28326.0 lbf 126.0 kN Less

Mecanismo de giro

Par de giro máximo 53104.0 libras pie 72.0 kN·m Less
Velocidad de giro 11.2 Rev/min 11.2 Rev/min Less

Niveles de ruido

ISO 6395: ruido exterior 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
Protección auditiva Se recomienda el uso de protectores auditivos cuando se trabaje en ambientes con mucho ruido o durante periodos prolongados en un puesto del operador o cabina abiertos (en el caso de que no haya sido mantenida correctamente o las puertas/ventanillas estén abiertas). Se recomienda el uso de protectores auditivos cuando se trabaje en ambientes con mucho ruido o durante periodos prolongados en un puesto del operador o cabina abiertos (en el caso de que no haya sido mantenida correctamente o las puertas/ventanillas estén abiertas). Less
Ruido exterior El nivel de potencia acústica exterior indicado se mide según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la directiva 2004/14/CE. El nivel de potencia acústica exterior indicado se mide según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la directiva 2004/14/CE. Less
Ruido interior El nivel de ruido interior de las cabinas ofrecidas por Caterpillar se mide según los procedimientos especificados en la norma ISO 6394:1998 cuando están instaladas y mantenidas correctamente y con las puertas y ventanillas cerradas. El nivel de ruido interior de las cabinas ofrecidas por Caterpillar se mide según los procedimientos especificados en la norma ISO 6394:1998 cuando están instaladas y mantenidas correctamente y con las puertas y ventanillas cerradas. Less
Ruido interior: ISO 6396 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Normas

Cabina - ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
Cabina/FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Frenos ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less

Radios de acción de la 323F SA (aproximados): pluma de alcance de 5,7 m (18,7 pies); balancín R2,5 m (8,2 pies)

Alcance máximo: a nivel del suelo 31.0 pies 9440.0 mm Less
Altura máxima de carga 20.9 pies 6380.0 mm Less
Altura máxima de corte 30.6 pies 9320.0 mm Less
Altura mínima de carga 8.8 pies 2680.0 mm Less
Capacidad del cucharón 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8' 0") 19.8 pies 6020.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 20.4 pies 6220.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17.1 pies 5.21 mm Less
Tipo de cucharón GD GD Less

Radios de acción de la 323F SA (aproximados): pluma de alcance de 5,7 m (18,7 pies); balancín R2,9 m (9,5 pies)

Alcance máximo: a nivel del suelo 32.3 pies 9840.0 mm Less
Altura máxima de carga 21.6 pies 6580.0 mm Less
Altura máxima de corte 31.2 pies 9520.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.4 pies 2260.0 mm Less
Capacidad del cucharón 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8' 0") 21.2 pies 6470.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 21.8 pies 6.64 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.4 pies 5610.0 mm Less
Tipo de cucharón GD GD Less

Radios de acción de la 323F SA (aproximados): pluma de dos piezas ajustable de 2,4 m (7,9 pies) (base) / 3,3 m (10,8 pies) (sección delantera); balancín R2,5 m (8,2 pies)

Alcance máximo: a nivel del suelo 32.1 pies 9.78 mm Less
Altura máxima de carga 26.7 pies 8140.0 mm Less
Altura máxima de corte 36.9 pies 11250.0 mm Less
Altura mínima de carga 12.3 pies 3740.0 mm Less
Capacidad del cucharón 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8' 0") 20.0 pies 6090.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 20.3 pies 6200.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.0 pies 4870.0 mm Less
Tipo de cucharón GD GD Less

Radios de acción de la 323F SA (aproximados): pluma de dos piezas ajustable de 2,4 m (7,9 pies) (base) / 3,3 m (10,8 pies) (sección delantera); balancín R2,9 m (9,5 pies)

Alcance máximo: a nivel del suelo 33.4 pies 10190.0 mm Less
Altura máxima de carga 27.8 pies 8480.0 mm Less
Altura máxima de corte 38.0 pies 11590.0 mm Less
Altura mínima de carga 11.0 pies 3340.0 mm Less
Capacidad del cucharón 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8' 0") 21.4 pies 6510.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 21.7 pies 6610.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17.3 pies 5270.0 mm Less
Tipo de cucharón GD GD Less

Sistema hidráulico

Cilindro de la pluma: calibre 4.7 pulg 120.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 49.6 pulg 1260.0 mm Less
Cilindro del balancín: calibre 5.5 pulg 140.0 mm Less
Cilindro del balancín: carrera 59.2 pulg 1.504 mm Less
Cilindro del cucharón B1: calibre 4.7 pulg 120.0 mm Less
Cilindro del cucharón B1: carrera 43.5 pulg 1104.0 mm Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² NaN kPa Less
Presión máxima: equipo 35 000/38 000 kPa (5076/5511 lb/pulg²) 35 000/38 000 kPa (5076/5511 lb/pulg²) Less
Presión máxima: giro 3626.0 lb/pulg² NaN kPa Less
Sistema de giro: caudal máximo 56.5 gal/min 214.0 l/min Less
Sistema piloto: caudal máximo 6.4 gal/min 24.3 l/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less
Sistema principal: caudal máximo total 113.1 gal/min 428.0 l/min Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 56427.0 lbf 251.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 2.9 mile/h 4.6 km/h Less

Tecnología

        
  • Logre nivelaciones rápidas y precisas con el control de nivelación Cat de serie, un sistema fácil de usar que indica la posición de la punta del cucharón en tiempo real, así como los datos de corte y relleno, en el monitor estándar de la cabina.
  •     
  • Consiga nivelaciones hasta un 45 % más rápidas y con menos esfuerzo con Cat Grade with ASSIST, un sistema que automatiza el trabajo que realiza normalmente con los controles manuales.
  •     
  • Actualice el equipo fácilmente a AccuGrade™, un sistema 3D que le ayudará a hacer cortes y contornos perfectos en los trabajos más complejos.

Rendimiento

  • Excave con la máxima fuerza de arranque en todo momento, independientemente de la velocidad del motor y del modo de potencia.
  • Levante objetos de forma suave y controlada, sin limitaciones de tiempo, con la función de elevación pesada opcional.
  • Mantenga su productividad con un sistema de emisiones inteligente que funciona sin interrupción.

Eficiencia

  • Cumple los estándares sobre emisiones fase IV de la UE con un consumo de combustible un 5 % inferior al del Motor C6.6 ACERT fase IIIB.
  • Gestione de forma activa el consumo de combustible según cambien las condiciones de excavación mediante los tres modos de potencia seleccionables.
  • Aproveche la flexibilidad de ahorro de combustible que le confiere la posibilidad de usar biocombustible hasta B20.

Versatilidad

  • Maximice su tiempo de actividad acelerando el cambio de implementos con los acoplamientos rápidos Cat opcionales.
  • Comience a trabajar más rápido con el control de implementos Cat, un sistema exclusivo que memoriza las presiones y flujos de hasta 20 implementos.
  • Mejore su rendimiento con un sistema hidráulico auxiliar e implementos opcionales Cat Work Tools.

Mantenimiento

  • Dedique menos tiempo al mantenimiento de la máquina gracias a los amplios intervalos de mantenimiento y a un filtro de partículas diésel sin mantenimiento.
  • Lleve a cabo la mayoría de las operaciones cotidianas de mantenimiento rutinario, como el engrase y el llenado de fluidos de forma segura a nivel del suelo.
  • Acceda a los compartimentos de servicio a través de puertas amplias dotadas de un sistema de cierre robusto.

Confort

  • Trabaje con tranquilidad y satisfacción gracias a los montajes elásticos, que limitan las vibraciones de la cabina, y al revestimiento y el sellado especiales del techo, que reducen el ruido en el interior.
  • Siéntase cómodo con una temperatura constante en la cabina gracias al sistema climatizador automático de serie.
  • Todos los asientos calefactados incluyen respaldo reclinable, ajustes de deslizamiento superior e inferior y ajustes de altura y ángulo de inclinación.

Tren de rodaje

  • Tiene un tren de rodaje más resistente, pesado y estrecho que la 323F, con componentes de mayores dimensiones.
  • Diseñada específicamente para trabajos en condiciones severas.
  • Ancho de vía reducido (anchura de embarque de 2500 mm) que facilita el transporte.

323F LN (Special Alpine) Equipos estándar

MOTOR
  • Motor C4.4 ACERT que cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE.
  • Tres modos de potencia seleccionables
    – HP, STD y ECO
  • Ventilador de velocidad variable con embrague viscoso
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada en vacío automática del motor
  • Sistema de filtración de combustible de tres etapas con separador de agua e indicador
  • Capacidad de hasta 3000 m de altitud sin reducción de potencia
  • Capacidad de refrigeración para climas cálidos hasta 52 °C, con reducción de potencia a partir de 48 °C
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C
  • Alternador de 85 amperios
  • Filtro de aire de junta radial con elemento de filtro doble
  • Bomba de elevación de combustible eléctrica
  • Capacidad para usar combustible biodiésel (hasta B20)
  • Prefiltro de aire
  • Bomba de repostado eléctrico con apagado automático

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Control de las herramientas
  • Control de acoplamiento rápido
  • SmartBoom™
  • Circuito de regeneración de pluma eléctrica
  • Circuito de regeneración del balancín
  • Modo de elevación de un toque
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Acumulador conforme a CRN

CABINA
  • Cabina ROPS insonorizada con montaje elástico
  • Claraboya con apertura como salida de emergencia
  • Parabrisas delantero superior laminado con apertura con dispositivo de asistencia
  • Parabrisas inferior templado desmontable con soporte de almacenamiento en cabina
  • Asiento de respaldo alto, calefactado, con suspensión neumática y reposacabezas
  • Asiento, consola y reposabrazos totalmente regulables
  • Cinturón de seguridad de 51 mm de anchura
  • Monitor LCD con pantalla gráfica de 233 mm × 130 mm que ofrece imágenes de la cámara trasera sin distorsión
  • Aire acondicionado automático de dos niveles con función presurizada
  • Limpiaparabrisas radial con escobilla inferior
  • Radio de 12 V instalada con altavoces estéreo y antena flexible
  • 2 suministros de corriente de 12 V con enchufes (máximo 10 A)
  • Alfombrilla lavable
  • Accesorios del interior
    – Iluminación interior
    – Percha para abrigo
    – Soporte para bebidas
    – Soporte para documentación
    – Espacio para documentos
    – Compartimento de almacenamiento en parte trasera de la cabina
  • Cortina parasol enrollable para ventana de 70/30

TREN DE RODAJE
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2 con sellado de resina
  • Argolla para remolque en el bastidor inferior

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Batería sin mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo halógenas con retardo de tiempo de apagado programable
    – En la caja de almacenamiento (una)
    – En la cabina (dos)
    – En la pluma (dos, derecha e izquierda)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
  • Filtros de aceite del motor, combustible y aceite hidráulico agrupados para facilitar el mantenimiento
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·SSM)
  • Tres paquetes contiguos de sistemas de refrigeración que facilitan el mantenimiento

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Cámara de visión trasera, cámara de visión lateral derecha con dos monitores montados en la cabina
  • Pasamanos y asideros en el lado derecho
  • Plataforma de servicio sin perno con placa antideslizante
  • Palanca de bloqueo para todos los controles
  • Interruptor secundario de parada del motor accesible a nivel del suelo en la cabina
  • Señal/bocina de alarma
  • Martillo de seguridad para evacuar la cabina
  • Dispositivo de control de descenso de la pluma y válvula limitadora del descenso del balancín

TECNOLOGÍA
  • Cat Product Link™

323F LN (Special Alpine) Equipos optativos

MOTOR
  • Kit de ayuda al arranque en tiempo frío, –32 °C
  • Rejilla del radiador

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito adicional
  • Líneas de balancín y pluma
  • Línea de alta presión
  • Línea de media presión
  • Línea de acoplamiento rápido Cat para presiones altas y medias
  • Dispositivo de control electrónico, 1/2P, circuito unidireccional
  • Dispositivo de control electrónico (común), 1/2P, circuito común

CABINA
  • Asiento con respaldo alto y suspensión neumática con calefacción
  • Alarma de desplazamiento
  • Interruptor de pedal izquierdo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta

TREN DE RODAJE
  • Protección de guía de la cadena central
  • Protección de la cadena segmentada

VARILLAJE DELANTERO
  • Acoplamiento rápido
  • Varillaje del cucharón, familia B1 con argolla de elevación
  • Pluma de alcance de 5,7 m: HD y ES
  • Balancines de servicio extremo de 2,5 m
  • Balancines de servicio extremo de 2,9 m

SEGURIDAD
  • Cat MSS (dispositivo antirrobo)

TECNOLOGÍA
  • Sistema Depth and Slope Cat Grade Control