< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Excavadora Cat® 330 tiene la velocidad, la eficiencia y la potencia necesarias para las aplicaciones de servicio pesado que requieren la máxima productividad. Incluye Cat GRADE con 2D, Grade Assist y Payload integrados como equipos estándar directamente de fábrica para aumentar la eficiencia del operador hasta un 45 por ciento. Combine estas características con una nueva cabina, intervalos de mantenimiento más largos y una mayor eficiencia del combustible para obtener una excavadora de bajo coste por unidad de producción fabricada para aplicaciones de servicio pesado. No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones específicas disponibles en su región.

Motor

Unidades:
Modelo Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Potencia neta al volante 272.0 HP 203.0 kW Less
275.0 HP Less
Net Power - SAEJ1349 272.0 HP 203.0 kW Less
Potencia neta (ISO 9249) 273.0 HP 204.0 kW Less
Rev/min del motor: funcionamiento 1750.0 Rev/min 1750.0 Rev/min Less
Rev/min del motor: desplazamiento 1750.0 Rev/min 1750.0 Rev/min Less
Diámetro 4.0 pulg 105.0 mm Less
Recorrido 5.0 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg 3 7.01 l Less

Sistema hidráulico

148.0 gal/min 560.0 l/min Less
Presión máxima - Máquina - Normal 5075.0 lb/pulg² NaN kPa Less
5510.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Fuerza Presión - Desplazamiento 5075.0 lb/pulg² NaN kPa Less
Presión máxima - Giro 4320.0 lb/pulg² 29800.0 kPa Less

Pesos de la máquina

Peso de funcionamiento NaN lb 30900.0 kg Less

NaN lb 30900.0 kg Less
NaN lb 30000.0 kg Less
10.5 pies 3190.0 mm Less
11.1 pies 3390.0 mm Less

Peso de la máquina

Nota (1) Pluma de alcance, balancín R3.2 m (10' 6""), cucharón HD de 1,76 m3 (2,30 yd3), zapatas de garras triples de 800 mm (31"") y contrapeso de 6700 kg (14 770 lb). Pluma de alcance, balancín R3.2 m (10' 6""), cucharón HD de 1,76 m3 (2,30 yd3), zapatas de garras triples de 800 mm (31"") y contrapeso de 6700 kg (14 770 lb). Less
Nota (2) Pluma de alcance, balancín R3.2 m (10' 6""), cucharón HD de 1,76 m3 (2,30 yd3), zapatas de garras triples de 600 mm (24"") y contrapeso de 6700 kg (14 770 lb). Pluma de alcance, balancín R3.2 m (10' 6""), cucharón HD de 1,76 m3 (2,30 yd3), zapatas de garras triples de 600 mm (24"") y contrapeso de 6700 kg (14 770 lb). Less

Capacidades de llenado de servicio

capacidad del depósito de combustible 125.2 galones 474.0 l Less
Mando del giro 2.6 galones 10.0 l Less
Sistema hidráulico (incl. depósito) 81.9 galones 310.0 l Less
Depósito de DEF 10.8 galones 41.0 l Less

Service Refill Capacities

Sistema de refrigeración 6.6 galones 25.0 l Less
Tanque hidráulico 38.8 galones 147.0 l Less

Capacidades de rellenado de servicio

Aceite de motor 6.6 galones 25.0 l Less

Capacidades de relleno de servicio

Mandos finales (cada uno) 1.5 galones 5.5 l Less

Sistema de aire acondicionado

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1287 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1287 toneladas métricas de CO2. Less

Dimensiones

Alcance de 6,15 m (20'10"") Alcance de 6,15 m (20'10"") Less
Alcance de 3,2 m (10'6"") Alcance de 3,2 m (10'6"") Less
HD 1,76 m3 (2,3 yd3) HD 1,76 m3 (2,3 yd3) Less
10.1 pies 3060.0 mm Less
10.1 pies 3060.0 mm Less
Longitud de embarque 34.2 pies 10420.0 mm Less
Radio de giro de la cola 10.3 pies 3130.0 mm Less
13.1 pies 3990.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.6 pies 490.0 mm Less
7.8 pies 2390.0 mm Less
Anchura de transporte: zapatas de 600 mm (24"), tren de rodaje estrecho 9.8 pies 2990.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.7 pies 1120.0 mm Less

Dimensions

Ancho de vía 8.5 pies 2590.0 mm Less

Radios de acción y fuerzas

Alcance de 6,15 m (20'17"") Alcance de 6,15 m (20'17"") Less
Alcance de 3,2 m (10'6"") Alcance de 3,2 m (10'6"") Less
HD 1,76 m3 (2,30 yd3) HD 1,76 m3 (2,30 yd3) Less
23.8 pies 7240.0 mm Less
35.1 pies 10680.0 mm Less
32.9 pies 10030.0 mm Less
22.8 pies 6950.0 mm Less
7.6 pies 2300.0 mm Less
23.3 pies 7090.0 mm Less
19.8 pies 6010.0 mm Less
40200.0 179.0 kN Less
28300.0 126.0 kN Less
35300.0 157.0 kN Less
27700.0 123.0 kN Less

Altas prestaciones en excavación y elevación

        
  • Aumente la eficiencia del combustible hasta un 20 % con respecto a la Excavadora 330F.
  •     
  • Levante más carga con una capacidad de elevación de hasta un nueve por ciento superior y un mayor tamaño del cucharón en comparación con la Excavadora 330F.
  •     
  • Haga más fácil el trabajo en pendientes con un par de giro un cinco por ciento mayor que el de la Excavadora 330F.
  •     
  • Aumente la eficiencia operativa hasta en un 45 % con las tecnologías de serie Cat Connect, que reducen la fatiga del operador y los costes de operación, incluido el consumo de combustible y el mantenimiento diario.
  •     
  • El Motor C7.1 puede utilizar biodiésel hasta B20 y cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA estadounidense, fase IV de la UE, Japón de 2014 (Tier 4 Final) y Tier 4 Final de Corea con un sistema de postratamiento que no requiere mantenimiento ni tiempo de inactividad.
  •     
  • El sistema hidráulico avanzado ofrece un equilibrio óptimo entre potencia y eficiencia, al tiempo que le da el control que necesita para los requisitos de excavación precisa.
  •     
  • Adapte la excavadora al trabajo con los modos de potencia; deje que el modo Smart ajuste automáticamente el motor y la potencia hidráulica a las condiciones de excavación.
  •     
  • Las puntas de cucharón Advansys™ aumentan la penetración y mejoran los tiempos de ciclo. Los cambios de punta se pueden realizar rápidamente con una simple llave de cruz en lugar de un martillo o una herramienta especial, lo que mejora la seguridad y la disponibilidad de la máquina.
  •     
  • Las opciones hidráulicas auxiliares le ofrecen versatilidad para utilizar una amplia gama de implementos Cat.
  •     
  • SmartBoom™ permite subir y bajar libremente la pluma sin utilizar el caudal de la bomba para que el operador se centre en el uso del balancín y el cucharón. Las ventajas se traducen en un menor cansancio del operador y menor consumo de combustible.
  •     
  • No deje que la temperatura le impida trabajar. La excavadora tiene una capacidad estándar a altas temperaturas ambiente de 52 °C (125 °F) con reducción de potencia y una capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F). Hay disponible un paquete de arranque en frío opcional hasta –32 °C (–25 °F).

Aumento de la eficiencia y la productividad con la tecnología Cat Connect integrada

        
  • Aumente la productividad hasta en un 45 % en comparación con el rendimiento tradicional gracias a Cat GRADE estándar con sistema 2D; incluye indicación exclusivamente y función de láser.      
              
    • Excave con indicaciones de profundidad, pendiente y distancia horizontal hasta la pendiente. Puede configurar hasta cuatro compensaciones de profundidad e inclinación para ayudar a ahorrar tiempo y dinero. Cuando el trabajo requiera una compensación distinta, cámbiela rápidamente en el monitor y siga trabajando.
    •         
    • El sistema 2D se puede actualizar a Cat GRADE con 2D avanzado o Cat GRADE con 3D. 
    •     
        
  •     
  • Grade Assist estándar:     
              
    • Mantenga la nivelación de forma sencilla y sin esfuerzo, con una sola palanca de excavación.
    •         
    • Ajuste el ángulo de cucharón deseado y deje que Bucket Assist mantenga automáticamente el ángulo en aplicaciones de conformación, nivelación, nivelación de acabado y excavación de zanjas para conseguir trabajos fáciles, precisos y rápidos.
    •         
    • Mantenga las cadenas en el suelo en tareas de elevación y excavación pesada mediante Boom Assist.
    •         
    • Detenga automáticamente el giro de la excavadora en puntos de ajuste definidos por el operador durante las aplicaciones de carga de camiones y excavación de zanjas con Swing Assist, que le ayudará a realizar un menor esfuerzo y a consumir menos combustible.
    •     
        
  •     
  • Sistema de pesaje a bordo Cat PAYLOAD estándar:     
              
    • Logre objetivos de carga precisos y aumente la eficiencia de carga con el pesaje en movimiento y las estimaciones en tiempo real de carga útil sin giro.
    •         
    • Lleve un seguimiento de su productividad diaria, como los pesos de camión objetivo y los recuentos de carga/ciclo.
    •         
    • La calibración se puede realizar en cuestión de minutos.
    •         
    • Combine Payload con VisionLink® y gestione de forma remota sus objetivos de producción.
    •     
        
  •     
  • Actualice a la opción Cat GRADE con 2D avanzado:     
              
    • Cree y edite diseños de pendiente con facilidad en un segundo monitor de pantalla táctil y alta resolución de 254 mm (10").
    •     
        
  •     
  • Actualice a la opción Cat GRADE con 3D:     
              
    • Cree y edite diseños con facilidad y vea el intervalo de movimiento completo del varillaje delantero en un segundo monitor de pantalla táctil y alta resolución de 254 mm (10").
    •         
    • Utilice la tecnología de celdas incorporada en la excavadora para conectar rápidamente con servicios 3D como TCC o VRS.
    •         
    • Conozca la posición exacta de la excavadora mediante los sistemas GPS y GLONASS.
    •         
    • La máquina compensa automáticamente la inclinación y el balanceo de la excavadora en condiciones de terreno inclinadas.
    •         
    • Las antenas cuentan con pernos antirrobo; una herramienta especial permite al propietario retirarlas fácilmente al terminar el turno.
    •     
        
  •     
  • El sistema delimitador 2D estándar integrado directamente de fábrica impide que la excavadora se mueva fuera de los puntos de ajuste definidos por el operador. 
  •     
  • Product Link™ estándar recopila automáticamente y con exactitud datos de sus máquinas y equipos, de cualquier tipo y marca. La información de ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, productividad, tiempo de inactividad, alertas de mantenimiento, códigos de diagnóstico y el estado de la máquina, entre otros, se puede ver en línea a través de Internet y aplicaciones móviles.

Trabaje cómodamente en la nueva cabina

        
  • Elija entre las cabinas Deluxe y Premium, ambas con control automático de climatización.
  •     
  • El asiento Deluxe dispone de calefacción y ajuste neumático. El asiento Premium tiene calefacción y refrigeración, y se ajusta automáticamente.
  •     
  • Entre y salga de la cabina más fácilmente usando la consola izquierda basculante.
  •     
  • Los avanzados soportes viscosos reducen la vibración de la cabina hasta un 50 % con respecto a los modelos de excavadora anteriores.
  •     
  • Controle la excavadora cómodamente con mandos siempre a su alcance ubicados frente al usuario.
  •     
  • Guarde sus efectos personales en el amplio espacio de almacenamiento disponible en la cabina, ya sea detrás del asiento, en el techo o en las consolas. También se incluye un soporte para vasos, un soporte de documentos, un soporte para botellas y un gancho para el abrigo.
  •     
  • Utilice los puertos USB y la tecnología Bluetooth® de la radio estándar para conectar sus dispositivos personales y realizar llamadas con manos libres.

Manejo sencillo

        
  • Arranque el motor con un pulsador; utilice una llave Bluetooth, una aplicación para smartphone o la exclusiva función de ID del operador.
  •     
  • Programe sus preferencias para el modo de potencia y la palanca tipo joystick con el ID del operador; la máquina recordará sus ajustes cada vez que vaya a trabajar.
  •     
  • Navegue rápidamente con la pantalla táctil de alta resolución de 203 mm (8") que se incluye de serie, con la pantalla táctil opcional de 254 mm (10") o con la ayuda del control de dial de pulsación breve.
  •     
  • Hay disponible un segundo monitor de 254 mm (10") para control avanzado de pendiente.
  •     
  • ¿Tiene dudas sobre cómo usar una función o cómo realizar el mantenimiento de la excavadora? Tenga siempre el manual del operador al alcance de la mano en la pantalla táctil.
  •     
  • Encuentre el implemento que necesita, incluso aunque esté oculto en la maleza o debajo de los escombros. El lector Bluetooth integrado en la excavadora puede buscar cualquier implemento equipado con dispositivos de seguimiento de activos Cat hasta una distancia de 60 metros (200 pies).

Mantenimiento

        
  • El coste de mantenimiento estimado es un 20 % inferior al del modelo 330F. (Cálculos de ahorro basados en más de 12 000 horas de funcionamiento).
  •     
  • Realice todas las tareas de mantenimiento diario a nivel del suelo.
  •     
  • Compruebe el nivel de aceite del motor de forma rápida y segura con la nueva varilla de medición ubicada a nivel del suelo; compruebe el nivel de aceite del motor y rellénelo en la parte superior de la máquina gracias a una segunda varilla de medición convenientemente ubicada.
  •     
  • Realice un seguimiento de la vida útil del filtro y los intervalos de mantenimiento de la excavadora a través del monitor de la cabina.
  •     
  • El módulo de emisiones limpias Cat no requiere mantenimiento.
  •     
  • Cambie todos los filtros de combustible a intervalos sincronizados de 1000 horas, el doble que los filtros de combustible del modelo 330F.
  •     
  • La duración prevista del nuevo filtro de admisión de aire con prefiltro es de hasta 1000 horas, el doble que el filtro anterior.
  •     
  • El nuevo filtro de aceite hidráulico ofrece un rendimiento de filtrado mejorado, válvulas antidrenaje para mantener el aceite limpio al cambiar el filtro y una vida útil más larga, con un intervalo de sustitución de 3000 horas, un 50 % más que los diseños de filtro anteriores.
  •     
  • Los eficientes ventiladores de refrigeración solo funcionan cuando es necesario; además, puede programar intervalos para activar la función de inversión automática, que mantendrá sus núcleos libres de suciedad sin necesidad de intervención del operador.
  •     
  • Las tomas S·O·SSM se encuentran a nivel del suelo, lo que simplifica el mantenimiento y permite extraer muestras de líquido para análisis de forma rápida y sencilla.

Seguridad

        
  • La asistencia a la elevación ayuda a evitar vuelcos. Las alertas visuales y acústicas le indican si la carga se ajusta al radio de acción seguro de la máquina.
  •     
  • Acceda a todos los puntos de mantenimiento diario a nivel del suelo sin subirse a la excavadora.
  •     
  • La cabina ROPS estándar cumple los requisitos de la norma ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Disfrute de una excelente visibilidad de las zanjas, en cada dirección de giro y por detrás de la máquina gracias al menor tamaño de los pilares de la cabina, al mayor tamaño de las ventanas y a un diseño plano del capó.
  •     
  • La palanca de bloqueo hidráulico estándar aísla todas las funciones hidráulicas y de desplazamiento en la posición más baja.
  •     
  • El interruptor de desconexión a nivel del suelo permite interrumpir el paso de combustible al motor y apagar la máquina.
  •     
  • Se incluye una cámara de visión trasera y una del lado derecho de serie. Amplíe la visibilidad a 360° y podrá visualizar fácilmente objetos y personas que se encuentren alrededor de la excavadora de un vistazo.
  •     
  • El nuevo diseño de la plataforma de servicio en el lado derecho proporciona un acceso fácil, seguro y rápido a la plataforma de servicio superior; los peldaños de la plataforma de servicio incorporan una placa perforada antideslizante para evitar resbalones.
  •     
  • Las válvulas anti caída disponibles en la pluma y el balancín evitan el caudal inverso, lo que mantiene el varillaje delantero de forma segura en su posición en caso de que el sistema hidráulico pierda potencia de forma imprevista.

330 Equipos estándar

NOTA
  • No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat local para conocer la oferta disponible en su zona.

CABINA
  • ROPS, insonorización estándar (solo Deluxe)
  • ROPS, insonorización avanzada (solo Premium)
  • Asiento ajustable neumáticamente con calefacción (solo cabina Deluxe)
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8") (solo Corea)
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")

TECNOLOGÍA CAT CONNECT
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Grade con Assist
  • Cat PAYLOAD
  • Sistema delimitador 2D

MOTOR
  • Tres modos de potencia seleccionables
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada automática del motor en vacío
  • Capacidad de refrigeración para climas cálidos hasta 52 °C (125 °F) con reducción de potencia
  • Filtro de aire de doble elemento con prefiltro integrado
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos reversibles
  • Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuitos de regeneración de pluma y balancín
  • Calentamiento hidráulico automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma
  • Control de implementos avanzado (caudal de alta presión unidireccional/bidireccional mediante dos bombas): solo en Europa

PLUMA Y BALANCÍN
  • Pluma de alcance de 6,15 m (20' 2"), balancín de alcance de 3,2 m (10' 6")

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS
  • Puntos de amarre en el bastidor base
  • Contrapeso de 6700 kg (14770 lb)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Dos baterías de 1000 CCA sin mantenimiento
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S)
  • Varillas de medición de aceite del motor a nivel de la plataforma y del suelo

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Cámara de visión trasera
  • Cámara de vista del lado derecho
  • Asistencia a la elevación
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Señal/bocina de alarma

330 Equipos optativos

CABINA
  • Asiento ajustable automáticamente con calefacción y ventilación de aire (solo Premium)
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10") (solo Corea)

TECNOLOGÍA CAT CONNECT
  • Cat GRADE con 2D avanzado
  • Cat GRADE con 3D

MOTOR
  • Capacidad de arranque en frío de –32 °C (–25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Circuito del filtro de retorno del martillo
  • Control de implementos avanzado (caudal de alta presión unidireccional/bidireccional mediante dos bombas)
  • Circuito de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido
  • Pluma de alcance de 6,15 m (20' 2"), balancín de alcance de 2,65 m (8' 8")
  • Pluma SLR de 10,2 m (33' 6"), balancín SLR de 7,85 m (25' 9")
  • Zapatas de 600 mm (24") de triple garra
  • Zapatas de 700 mm (28") de triple garra
  • Zapatas de 800 mm (31") de triple garra
  • Bomba de repostado eléctrico con apagado automático
  • Visibilidad de 360°