Miniexcavadora 310
NUEVO

310 - Tier 4 / Stage V Miniexcavadoras

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
69 hp
51.2 kW
Peso de funcionamiento
23002 lb
10432 kg
Profundidad de excavación
205.2 pulg
5211 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

  • La cabina sellada y presurizada está equipada con un sistema de aire acondicionado mejorado, posamuñecas ajustables y un asiento con suspensión para que trabaje cómodamente durante todo el día.
FUNCIONAMIENTO SENCILLO

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

  • Los controles son fáciles de usar y el intuitivo monitor de última generación permite personalizar la máquina según las preferencias del operador y facilita la lectura de la información de la máquina.
MODO DE DESPLAZAMIENTO CON DIRECCIÓN CON PALANCAS TIPO JOYSTICK

MODO DE DESPLAZAMIENTO CON DIRECCIÓN CON PALANCAS TIPO JOYSTICK

  • Desplazarse por el lugar de trabajo es aún más fácil con la opción de dirección con palancas tipo joystick de Cat. Cambie de los controles de desplazamiento tradicionales, que funcionan con palancas y pedales, a los controles de palanca tipo joystick fácilmente y con solo pulsar un botón. Las ventajas de un menor esfuerzo y un control mejorado están en sus manos.
GRAN RENDIMIENTO EN UN DISEÑO REDUCIDO

GRAN RENDIMIENTO EN UN DISEÑO REDUCIDO

  • El mayor rendimiento que ofrece en tareas multifuncionales y de elevación, oscilación y desplazamiento le permite realizar el trabajo de un modo más eficiente y la flotación de la hoja facilita la limpieza.
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

  • Su seguridad es nuestra máxima prioridad. La miniexcavadora Cat está diseñada para que trabaje con seguridad. La cámara de marcha atrás opcional, las luces de trabajo de cortesía y el cinturón de seguridad retráctil fluorescente son solo algunas de las características de seguridad que hemos integrado en la máquina.
FACILIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REDUCIR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REDUCIR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD

  • El mantenimiento de la miniexcavadora Cat es rápido y sencillo. Los puntos de comprobación rutinaria son de fácil acceso a nivel del suelo con puntos de servicio agrupados y robustos paneles de servicio.

Especificaciones del producto para 310 - Tier 4 / Stage V

Potencia neta 69 hp 51.2 kW
Potencia neta: 2200 rev/min, ISO 9249:2007, 80/1269/CEE 69 hp 51.2 kW
Calibre 3.5 pulg 90 mm
Potencia bruta: SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, sistema de escape y ventilador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, sistema de escape y ventilador.
Carrera 4.3 pulg 110 mm
Modelo de motor: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Cilindrada 171 pulg³ 2.8 l
Nota 1 La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Peso de funcionamiento 23002 lb 10432 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 22859 lb 10367 kg
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas de caucho (500 kg/1103 lb), contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas de caucho (500 kg/1103 lb), contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón.
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 21026 lb 9536 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de acero, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja y sin cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de acero, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja y sin cucharón.
Profundidad de excavación 205.2 pulg 5211 mm
Altura 17 pulg 431 mm
Anchura: estándar 97.2 pulg 2470 mm
Anchura - Ancha 103.9 pulg 2640 mm
Contrapeso 551 lb 250 kg
Contrapeso adicional 1103 lb 500 kg
Cadenas de acero con almohadillas 728 lb 330 kg
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 19064 lbf 84.8 kN
Presión sobre el suelo: peso máximo 5.8 psi 40.2 kPa
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 milla/h 2.6 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 7419 lbf 33 kN
Velocidad de desplazamiento: alta 2.9 milla/h 4.7 km/h
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Presión sobre el suelo: peso mínimo 5.4 psi 37.2 kPa
Sistema hidráulico 37 gal (EE. UU.) 140 l
Aceite del motor 2.3 gal (EE. UU.) 8.8 l
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 53 l
Sistema de refrigeración 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Depósito de combustible 38 gal (EE. UU.) 145 l
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 62 gpm 233 l/min
Circuito auxiliar máximo: secundario, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Presión de funcionamiento: giro 3336 psi 230 bar
Presión de funcionamiento: equipo 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba 35 gpm 131 l/min
Circuito auxiliar máximo: secundario, caudal en bomba 9 gpm 33 l/min
Presión de funcionamiento: desplazamiento 4134 psi 285 bar
Fuerza de excavación: cucharón 17459 lbf 77.7 kN
Fuerza de excavación: balancín 11060 lbf 49.2 kN
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Velocidad de giro de la máquina 10 r/min 10 r/min
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** 106.3 pulg 2700 mm
Alcance máximo 303 pulg 7695 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 18.8 pulg 478 mm
Anchura total de la cadena 97.2 pulg 2470 mm
Cojinete de giro: altura 28.9 pulg 735 mm
Alcance de la pluma 83.3 pulg 2116 mm
Espacio libre de descarga máximo 229.5 pulg 5829 mm
Altura máxima de la cuchilla 16.6 pulg 421 mm
Nota (1) *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte (si está disponible) sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte (si está disponible) sin accesorios.
Longitud total del tren de rodaje 126 pulg 3200 mm
Altura máxima de excavación 313.8 pulg 7970 mm
Giro de la cola sin contrapeso 70.9 pulg 1800 mm
Longitud de transporte total: con contrapeso 274.9 pulg 6983 mm
Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* 100.4 pulg 2550 mm
Giro de la cola - Contrapeso estándar 76.1 pulg 1933 mm
Nota (2) **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios.
Longitud de embarque total: sin contrapeso 269.7 pulg 6850 mm
Frente vertical 172.6 pulg 4385 mm
Longitud del balancín 98.4 pulg 2500 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 298 pulg 7570 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Profundidad de excavación 205.2 pulg 5211 mm
Altura libre sobre el suelo - Bastidor 14 pulg 356 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2.
Reciclabilidad 96% 96%

310 - Tier 4 / Stage V Equipos estándar

MOTOR

  • Motor diésel Cat C2.8 Turbo (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE): motor electrónico, turbo, filtro de partículas diésel (DPF) de por vida y sistema de postratamiento de catalizador de oxidación diésel (DOC)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Freno de rotación automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de agua y combustible con indicador
  • Junta radial - Filtro de aire de doble elemento
  • Refrigerante de larga duración, –37 °C (–37 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba de pistones de caudal variable electrónica
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal
  • Potencia bajo demanda
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced

CABINA DEL OPERADOR

  • TOPS: ISO 12117:1997
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Asiento de tela con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Iluminación LED interior
  • Soporte para documentación
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth, auxiliar, micrófono, USB (solo carga)
  • Claraboya
  • Señal/bocina de alarma
  • Luces de trabajo de cabina y pluma (lado izquierdo)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de última generación (IP66)
    – Interfaz con dial de pulsación breve
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara (IP68 e IP69K)
    – Horómetro con interruptor de activación

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje recta
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible empernable

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (4300 mm/169,3 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico para Cat Tools (no disponible en todas las regiones)
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 90 amperios
  • Batería de 900 CCA sin mantenimiento
  • Bloqueo/etiquetado de desconexión de la batería
  • Llave de encendido con interruptor de parada
  • Alarma de desplazamiento
  • Cámara trasera y lateral

OTROS

  • Cerraduras en las puertas externas de la carcasa
  • Tapa del depósito de combustible con cerradura
  • Enchufe para baliza
  • Reflectores traseros

PROTECCIONES

  • Estructura de protección antivuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008
  • Protección superior ISO 10262:1998 (nivel I)

TECNOLOGÍA

  • Product Link Basic

310 - Tier 4 / Stage V Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema de arranque por pulsación con llavero Bluetooth®
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática
  • Visera para lluvia
  • Monitor avanzado de última generación (todos los elementos que se indican a continuación se incluyen con esta opción)
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico
  • Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad

TREN DE RODAJE

  • Hoja de empuje ancha
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6 pulg)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Guías de la cadena

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (2500 mm/98,4 pulg)
  • Los accesorios incluyen cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Argolla de elevación certificada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Cámara de visión trasera
  • Baliza giratoria

PROTECCIONES

  • Protección superior ISO 10262:1998 (nivel II)
  • Protección delantera (malla) ISO 10262:1998 (nivel I)
  • Protección delantera (servicio pesado) ISO 10262:1998 (nivel II)

TECNOLOGÍA

  • Indicación de fácil manejo
  • Sistema delimitador de fácil manejo
  • Cat Grade 2D avanzado
  • Cat Grade 3D
  • Product Link Elite (se aplican las normativas)

OTROS

  • Calentador de camisa de agua
  • Bomba de repostaje
  • Contrapeso (250 kg/551 lb)
  • Contrapeso (500 kg/1.103 lb)

Compare 310 - Tier 4 / Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  310 - Tier 4 / Stage V

Ver más ofertas