Miniexcavadora 309 CR
NUEVO

Miniexcavadoras 309 CR

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
69 hp
51.2 kW
Peso de funcionamiento
20870 lb
9465 kg
Profundidad de excavación
182.8 pulg
4642 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 10

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

  • La cabina sellada y presurizada está equipada con un sistema de aire acondicionado mejorado, posamuñecas ajustables y un asiento con suspensión para que trabaje cómodamente durante todo el día.
FUNCIONAMIENTO SENCILLO

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

  • Los controles son fáciles de usar y el intuitivo monitor de última generación permite personalizar la máquina según las preferencias del operador y facilita la lectura de la información de la máquina.
MODO DE DESPLAZAMIENTO CON DIRECCIÓN CON PALANCAS TIPO JOYSTICK

MODO DE DESPLAZAMIENTO CON DIRECCIÓN CON PALANCAS TIPO JOYSTICK

  • Desplazarse por el lugar de trabajo es aún más fácil con la opción de dirección con palancas tipo joystick de Cat. Cambie de los controles de desplazamiento tradicionales, que funcionan con palancas y pedales, a los controles de palanca tipo joystick fácilmente y con solo pulsar un botón. Las ventajas de un menor esfuerzo y un control mejorado están en sus manos.
Cat

GRAN RENDIMIENTO EN UN DISEÑO REDUCIDO

  • El mayor rendimiento en tareas multifuncionales y de elevación, oscilación y desplazamiento permite realizar el trabajo de forma más eficiente y la flotación de la hoja facilita la nivelación y el tren de rodaje largo proporciona una estabilidad mejorada.
CAUDAL ALTO

CAUDAL ALTO

  • La bomba hidráulica auxiliar exclusiva es ideal para accesorios que requieren mucha energía a la vez que permite que la máquina viaje y realice varias tareas simultáneamente. Esta función permite una presión constante a las tuberías auxiliares sin pérdida de potencia hidráulica, lo que permite que el accesorio funcione a potencia completa manteniendo una productividad óptima.
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

  • Su seguridad es nuestra máxima prioridad. La miniexcavadora Cat está diseñada para que trabaje con seguridad. La cámara de marcha atrás opcional, las luces de trabajo de cortesía y el cinturón de seguridad retráctil fluorescente son solo algunas de las características de seguridad que hemos integrado en la máquina.

Especificaciones del producto para 309 CR

Potencia neta 69 hp 51.2 kW
Modelo de motor Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE 69 hp 51.2 kW
Potencia bruta: ISO 14396 55.4 kW 74.3 hp
Calibre 3.5 pulg 90 mm
Carrera 4.3 pulg 110 mm
Cilindrada 171 pulg³ 2.8 l
Nota Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal de 2400 rev/min y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal de 2400 rev/min y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Peso de funcionamiento 20870 lb 9465 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 18886 lb 8565 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 20870 lb 9465 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de acero, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y sin cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de acero, sin contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y sin cucharón.
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón.
Profundidad de excavación 182.8 pulg 4642 mm
Frente vertical 134 pulg 3404 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 293.7 pulg 7460 mm
Alcance máximo 300.7 pulg 7637 mm
Altura máxima de excavación 277.1 pulg 7039 mm
Espacio libre de descarga máximo 199.7 pulg 5072 mm
Alcance de la pluma 126.6 pulg 3215 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Altura máxima de la cuchilla 16.1 pulg 408 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 26 pulg 671 mm
Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* 89 pulg 2260 mm
Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** 120.1 pulg 3050 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Cojinete de giro: altura 29.7 pulg 756 mm
Longitud total del tren de rodaje 126 pulg 3200 mm
Longitud de transporte total: con contrapeso 7.052 mm (277.6 pulg)*** 7.052 mm (277.6 pulg)***
Longitud de embarque total: sin contrapeso 7.052 mm (277.6 pulg)*** 7.052 mm (277.6 pulg)***
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Anchura total de la cadena 97.2 pulg 2470 mm
Altura libre sobre el suelo 14 pulg 356 mm
Longitud del balancín 92.8 pulg 2358 mm
Nota *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios.
Nota (1) **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de bulón. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de bulón.
Nota (2) ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina.
Profundidad de excavación 161.7 pulg 4108 mm
Frente vertical 117.8 pulg 2991 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 273.6 pulg 6949 mm
Alcance máximo 281.1 pulg 7141 mm
Altura máxima de excavación 265.2 pulg 6736 mm
Espacio libre de descarga máximo 187.4 pulg 4760 mm
Alcance de la pluma 120.4 pulg 3059 mm
Giro de la cola con contrapeso 62.4 pulg 1585 mm
Giro de la cola sin contrapeso 57.1 pulg 1450 mm
Altura máxima de la cuchilla 16.1 pulg 408 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 26 pulg 671 mm
Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* 95.7 pulg 2430 mm
Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** 104.7 pulg 2660 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Cojinete de giro: altura 29.7 pulg 756 mm
Longitud total del tren de rodaje 126 pulg 3200 mm
Longitud de transporte total: con contrapeso 266.7 pulg 6774 mm
Longitud de embarque total: sin contrapeso 266.7 pulg 6774 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 17.7 pulg 450 mm
Anchura total de la cadena 97.2 pulg 2470 mm
Altura libre sobre el suelo 14 pulg 356 mm
Longitud del balancín 71.8 pulg 1820 mm
Nota *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios.
Nota (1) **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de bulón. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de bulón.
Nota (2) ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina.
Contrapeso 552 lb 250 kg
Balancín largo 146 lb 66 kg
Cadenas de acero con almohadillas 728 lb 330 kg
Velocidad de desplazamiento: alta 3.1 milla/h 4.9 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 milla/h 2.6 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 6497 lbf 28.9 kN
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 19064 lbf 84.8 kN
Presión sobre el suelo: peso mínimo 5.4 psi 37.5 kPa
Presión sobre el suelo: peso máximo 6 psi 41.4 kPa
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Sistema de refrigeración 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Aceite del motor 2.3 gal (EE. UU.) 8.8 l
Depósito de combustible 39 gal (EE. UU.) 147 l
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 53 l
Sistema hidráulico 29 gal (EE. UU.) 110 l
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 62 gpm 233 l/min
Presión de funcionamiento: equipo 4134 psi 285 bar
Presión de funcionamiento: desplazamiento 4134 psi 285 bar
Presión de funcionamiento: giro 3626 psi 250 bar
Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba 35 gpm 131 l/min
Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: flujo alto, caudal en bomba 37 gpm 140 l/min
Circuito auxiliar máximo: flujo alto, presión en bomba 4134 lbf/pulg 285 bar
Fuerza de excavación: balancín, estándar 9500 lbf 42.3 kN
Fuerza de excavación: balancín, largo 8023 lbf 35.7 kN
Fuerza de excavación: cucharón 13943 lbf 62 kN
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Velocidad de giro de la máquina 10 r/min 10 r/min
Giro de la pluma: izquierda 60 grados 60 grados
Giro de pluma: derecha 50 grados 50 grados
Anchura: estándar 97 pulg 2470 mm
Anchura - Ancha 104 pulg 2640 mm
Altura 17 pulg 431 mm
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf (Europa) (potencial de calentamiento global = 1430). Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para la identificación del gas refrigerante. El sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) para R134a y 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas) para R1234yf (Europa). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf (Europa) (potencial de calentamiento global = 1430). Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para la identificación del gas refrigerante. El sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) para R134a y 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas) para R1234yf (Europa).
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Reciclabilidad 96% 96%
Nota Las especificaciones de la 309 CR se basan en una máquina configurada con un tren de rodaje largo (L). Las especificaciones de la 309 CR se basan en una máquina configurada con un tren de rodaje largo (L).

309 CR Equipos estándar

MOTOR

  • Motor diésel Cat C2.8 (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE): motor electrónico, turbo, filtro de partículas diésel (DPF) de por vida y sistema de postratamiento de catalizador de oxidación diésel (DOC)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Freno de rotación automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de agua y combustible con indicador
  • Junta radial - Filtro de aire de doble elemento
  • Refrigerante de larga duración, -37 °C (-35 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba de pistones de caudal variable electrónica
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal
  • Bomba hidráulica auxiliar exclusiva
  • Potencia bajo demanda
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced
  • Sistema de vaciado ecológico

CABINA DEL OPERADOR

  • Protección superior ISO 10262:1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Retrovisores de la cabina (varían según la región)
  • Asiento de tela con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Iluminación LED interior
  • Soporte para documentación
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth, auxiliar, micrófono, USB (solo carga)
  • Claraboya
  • Señal/bocina de alarma
  • Luces de trabajo de cabina y pluma (lado izquierdo)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de última generación (IP66)
    – Interfaz con dial de pulsación breve
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara (IP68 e IP69K)
    – Horómetro con interruptor de activación

TECNOLOGÍA (la disponibilidad varía según la región)

  • Product Link™ Elite (se aplican las normativas)

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible empernable

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (3.400 mm/133,9 pulg)
  • Balancín estándar (1820 mm/71,7 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico (no disponible en todas las regiones)
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Disyuntor
  • Batería de 900 CCA sin mantenimiento
  • Bloqueo/etiquetado de desconexión de la batería
  • Llave de encendido con interruptor de parada
  • Alarma de desplazamiento

PROTECCIONES

  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Protección superior ISO 10262:1998 (nivel I)

OTROS

  • Cerraduras en las puertas externas de la carcasa
  • Tapa del depósito de combustible con cerradura
  • Enchufe para baliza
  • Reflectores traseros

309 CR Equipos optativos

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Tercer auxiliar

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema de arranque por pulsación con llavero Bluetooth®
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática
  • Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad
  • Visera para lluvia
  • Monitor avanzado de última generación (todos los elementos que se indican a continuación se incluyen con esta opción)
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

TECNOLOGÍA (la disponibilidad varía según la región)

  • Indicación de fácil manejo
  • Sistema delimitador de fácil manejo
  • Receptor láser de fácil manejo
  • Cat Grade 2D avanzado
  • Cat Grade 3D

TREN DE RODAJE

  • Hoja de empuje ancha
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6 pulg)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Guías de la cadena

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (2.360 mm/92,9 pulg)
  • Los accesorios incluyen cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias con drenaje de la caja
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Argolla de elevación certificada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Cámara trasera y lateral
  • Baliza giratoria

PROTECCIONES

  • Protección superior ISO 10262:1998 (nivel II)
  • Protección delantera (malla) ISO 10262:1998 (nivel I)
  • Protección delantera (servicio pesado) ISO 10262:1998 (nivel II)
  • Protecciones de las cadenas

OTROS

  • Contrapeso (250 kg/551 lb)
  • Contrapeso (500 kg/1.103 lb)
  • Calentador de camisa de agua
  • Bomba de repostaje
  • Pluma de ángulo variable (consulte el folleto de 309 CR VAB para ver las especificaciones de VAB e información adicional)

Compare 309 CR con otros productos considerados habitualmente.

Comprobar las ofertas actuales para  309 CR

Ver más ofertas