Excavadoras 307.5 Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

Especificaciones del producto para 307.5

Motor

Pesos

Dimensiones: balancín largo

Hoja

Sistema hidráulico

Sistema de desplazamiento

Dimensiones: balancín estándar

Aumento de peso desde la configuración mínima

Capacidades de llenado de servicio

Sonido

Sistema de giro

Certificación: cabina

307.5 Equipos estándar

MOTOR

  • Freno de rotación automático
  • Cat C2.4 motor diésel (EPA Tier 4 Final de EE. UU./fase V de la UE): motor electrónico, turbo, filtro de partículas diésel (DPF)
  • Parada del motor en vacío automática
  • Separador de agua y combustible con indicador
  • Junta radial - Filtro de aire de doble elemento
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Refrigerante de larga duración, -37 °C (-35 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Toda la potencia que necesite
  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Bomba de pistones de caudal variable

CABINA DEL OPERADOR

  • Iluminación LED interior
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Cabina sellada y presurizada
  • Reposapiés moldeados
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Toma de corriente de 12 V
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Monitor LCD en color
    – Medidores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara
    – Horómetro con interruptor de activación
    – Interfaz de control con dial de pulsación breve
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Posamuñecas ajustables
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel II)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Soporte para documentación
  • Radio: Bluetooth®, USB, auxiliar y micrófono
  • Claraboya
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Asiento de tela con suspensión y respaldo alto
  • Nivel de presión acústica en los oídos del operador: 72 dB(A) ISO 6396
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Percha para abrigo
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • Soporte para vasos
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Controles de bloqueo hidráulico

TREN DE RODAJE

  • Hoja de empuje
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible atornillable
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Cadena engrasada y lubricada
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (3700 mm/145,7 pulg)
  • Balancín estándar (1665 mm/65,6 pulg) o balancín largo (2200 mm/86,6 pulg)
  • Capacidad para pala frontal (con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico; no disponible en todas las regiones)
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)
  • Argolla de elevación certificada (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Batería de 900 CCA sin mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Llave de encendido con interruptor de parada
  • Señal/bocina de alarma
  • Product Link™ Elite Lite (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento

307.5 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Asiento con calefacción y suspensión neumática
  • Visera para lluvia

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baliza giratoria
  • Cámara de visión trasera

OTROS

  • Varillaje del cucharón con argolla de elevación
  • Guías de la cadena
  • Cadenas anchas de acero (600 mm/23,6 pulg)
  • Los implementos incluyen cucharones, sinfines y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias con drenaje de la caja
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Válvulas limitadoras contra estallido de las mangueras de la pluma y el balancín
  • Calentador de camisa de agua
  • Bomba de repostaje
  • Protección de la cabina

Compare 307.5 con otros productos considerados habitualmente.

Comparar con productos competitivos

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  307.5

Ver más ofertas