Excavadoras 309 CR Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

Especificaciones del producto para 309 CR

Motor

Pesos

Dimensiones: balancín largo

Hoja

Dimensiones: balancín estándar

Sistema hidráulico

Sonido

Sistema de desplazamiento

Certificación: cabina

Capacidades de llenado de servicio

Aumento de peso desde la configuración mínima

Sistema de giro

Sistema de aire acondicionado

Especificaciones

309 CR Equipos estándar

MOTOR

  • Cat C3.3B motor diésel (EPA Tier 4 Final de EE. UU./fase V de la UE): motor electrónico, turbo, filtro de partículas diésel (DPF)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Freno de rotación automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de agua y combustible con indicador
  • Junta radial - Filtro de aire de doble elemento
  • Refrigerante de larga duración, -37 °C (-35 °F)
  • Sistema de vaciado ecológico

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal
  • Toda la potencia que necesite
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina sellada y presurizada
  • Nivel de presión acústica en los oídos del operador: 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Asiento de tela con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Iluminación LED interior
  • Soporte para documentación
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth®, USB, auxiliar y micrófono
  • Claraboya
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel II)
  • Monitor LCD en color
    – Medidores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara
    – Horómetro con interruptor de activación
    – Interfaz de control con dial de pulsación breve

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible atornillable
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (3400 mm/133,9 pulg)
  • Balancín estándar (1820 mm/71,7 pulg)
  • Balancín largo (2360 mm/92,9 pulg)
  • Capacidad para pala frontal (con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico; no disponible en todas las regiones)
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)
  • Argolla de elevación certificada (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Batería de 900 CCA sin mantenimiento
  • Disyuntor
  • Llave de encendido con interruptor de parada
  • Señal/bocina de alarma
  • Product Link™ Elite Lite (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento

309 CR Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Visera para lluvia
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Cámara de visión trasera
  • Baliza giratoria

OTROS

  • Los implementos incluyen cucharones, sinfines y martillos
  • Cadenas anchas de acero (600 mm/23,6 pulg)
  • Hoja de empuje ancha
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias con drenaje de la caja
  • Contrapeso adicional
  • Válvulas limitadoras contra estallido de las mangueras de la pluma y el balancín
  • Varillaje del cucharón con argolla de elevación
  • Guías de la cadena
  • Calentador de camisa de agua
  • Bomba de repostaje
  • Pluma de dos piezas ajustable (consulte el folleto de la pluma de dos piezas ajustable [VAB] de la 309 CR para conocer las especificaciones y obtener información adicional)
  • Protección de la cabina

Compare 309 CR con otros productos considerados habitualmente.

Comparar con productos competitivos

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  309 CR

Ver más ofertas