Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Modelo de motor | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Calibre | 4 pulg 98 mm |
Carrera | 5 pulg 120 mm |
Cilindrada | 220 pulg³ 3.6 l |
La excavadora Cat® 315 GC se adapta a su lugar de trabajo y a su presupuesto. Los puntos de mantenimietno simplificado, los intervalos de mantenimiento extendidos y las características y componentes que proporcionan un ahorro de combustible mantienen bajos los costes de propiedad y de operación. Gracias a su diseño de radio compacto y a una cabina grande y ergonómica, la 315 GC le permitirá trabajar de forma eficiente y cómoda, todo a un bajo coste por hora.
Los dos modos de potencia y una nueva válvula de control y bomba electrohidráulica reducen al mínimo el consumo de combustible y aumentan la eficiencia del motor.
Con intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, recibirá más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.
La nueva cabina de mayor tamaño ofrece el espacio y la visibilidad que necesita para trabajar de forma cómoda y segura durante todo el día.
Potencia neta: ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Modelo de motor | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Calibre | 4 pulg 98 mm |
Carrera | 5 pulg 120 mm |
Cilindrada | 220 pulg³ 3.6 l |
Sistema principal: caudal máximo | 247 L/min (65 gal/min) 247 L/min (65 gal/min) |
Presión máxima: equipo | 5.075 lb/pulg² 35 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 5.075 lb/pulg² 35 kPa |
Presión máxima: giro | 3770 lb/pulg² 26000 kPa |
Velocidad de giro | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Par de giro máximo | 25815 pie·lbf 35 kN·m |
Peso de funcionamiento | 34 lb 15400 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 49.4 gal (EE. UU.) 187 l |
Sistema de refrigeración | 4 gal (EE. UU.) 15 l |
Aceite del motor | 2.1 gal (EE. UU.) 8 l |
Mando final: cada uno | 0.8 gal (EE. UU.) 3 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 36.5 gal (EE. UU.) 138 l |
Depósito hidráulico | 19 gal (EE. UU.) 72 l |
Pluma | Alcance de 4,65 m (15'3") Alcance de 4,65 m (15'3") |
Balancín | R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10") |
Cucharón | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 9.2 pie 2810 mm |
Altura del pasamanos | 9.4 pie 2860 mm |
Longitud de embarque | 24.6 pie 7530 mm |
Longitud de transporte con hoja | 26.5 pie 8090 mm |
Radio de giro de la cola | 5.1 pie 1570 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 2.9 pie 880 mm |
Altura libre sobre el suelo | 1.4 pie 440 mm |
Longitud de la cadena | 12.3 pie 3.75 mm |
Distancia entre los centros de los rodillos | 10 pie 3040 mm |
Ancho de vía | 6.5 pie 1990 mm |
Anchura de transporte | 8.8 pie 2690 mm |
Profundidad máxima de excavación | 19.6 pie 5990 mm |
Pluma | Alcance de 4,65 m (15'3") Alcance de 4,65 m (15'3") |
Balancín | R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10") |
Cucharón | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 28.5 pie 8690 mm |
Altura máxima de corte | 31.7 pie 9690 mm |
Altura máxima de carga | 23.6 pie 7.22 mm |
Altura mínima de carga | 6.8 pie 2080 mm |
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) | 19.1 pie 5810 mm |
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical | 17 pie 5180 mm |
Radio mínimo del equipo de trabajo | 7.3 pie 2240 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 22180 lbf 98.67 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 13330 lbf 59.27 kN |
Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,8 hg de refrigerante, equivalente a 1,144 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,8 hg de refrigerante, equivalente a 1,144 toneladas métricas de CO2. |