Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Calibre | 4 in 105 mm |
Carrera | 5 in 127 mm |
Cilindrada | 269 in³ 4.4 l |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Excavadora Hidráulica 317 aumenta la productividad en su lugar de trabajo. Las tecnologías Cat® de fácil manejo que se ofrecen de serie, el aumento de rendimiento y los bajos costes de combustible y mantenimiento le permitirán mover material durante todo el día con velocidad y precisión mientras ahorra dinero.
El motor Cat® C4.4, el potente sistema hidráulico y una mayor estabilidad de la máquina le ofrecerán la potencia necesaria para mover el material con velocidad y precisión.
Con unos intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, podrá hacer más por un menor coste.
Ofrece el máximo nivel de rendimiento de la industria con tecnología de serie como Cat Grade con 2D, Grade con Assist y Payload.
Potencia neta: ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Calibre | 4 in 105 mm |
Carrera | 5 in 127 mm |
Cilindrada | 269 in³ 4.4 l |
Sistema principal: caudal máximo | 296 L/min (78 gal/min) 296 L/min (78 gal/min) |
Presión máxima: equipo | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: giro | 3741 psi 25800 kPa |
Velocidad de giro | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Par de giro máximo | 44990 ft·lbf 64 kN·m |
Peso de funcionamiento | 38900 lb 17600 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 71.6 gal (US) 271 l |
Sistema de refrigeración | 7.4 gal (US) 28 l |
Aceite del motor | 4 gal (US) 15 l |
Mando final: cada uno | 1.6 gal (US) 6 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 24.8 gal (US) 94 l |
Depósito hidráulico | 23 gal (US) 87 l |
Depósito de DEF | 5.9 gal (US) 22 l |
Pluma | Alcance de 5,1 m (16'9") Alcance de 5,1 m (16'9") |
Balancín | Alcance R2,6 m (8'6") Alcance R2,6 m (8'6") |
Cucharón | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 9.6 ft 2930 mm |
Altura del pasamanos | 9.6 ft 2940 mm |
Longitud de embarque | 28 ft 8550 mm |
Radio de giro de la cola | 8.2 ft 2500 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 3.3 ft 1010 mm |
Altura libre sobre el suelo | 1.4 ft 430 mm |
Longitud de la cadena | 13 ft 3970 mm |
Distancia entre los centros de los rodillos | 10.4 ft 3170 mm |
Ancho de vía | 6.5 ft 1990 mm |
Anchura de transporte | 8.2 ft 2490 mm |
Profundidad máxima de excavación | 19.9 ft 6070 mm |
Pluma | Alcance de 5,1 m (16'9") Alcance de 5,1 m (16'9") |
Balancín | Alcance R2,6 m (8'6") Alcance R2,6 m (8'6") |
Cucharón | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 28.7 ft 8760 mm |
Altura máxima de corte | 29.3 ft 8950 mm |
Altura máxima de carga | 20.7 ft 6210 mm |
Altura mínima de carga | 7.6 ft 2320 mm |
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) | 19.2 ft 5880 mm |
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical | 19.2 ft 5850 mm |
Radio mínimo del equipo de trabajo | 9.8 ft 2980 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 27880 lbf 124 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 17980 lbf 80 kN |
Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 hg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,287 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 hg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,287 toneladas métricas de CO2. |