La Excavadora Cat® 317 GC ofrece un rendimiento adaptado al trabajo y una gran versatilidad. Su espacioso entorno de trabajo y su amplia oferta de implementos le ayudarán a realizar sus tareas de forma rápida y eficaz.

Excavadoras pequeñas 317 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
119 HP
89 kW
Peso de funcionamiento
38000 lb
17200 kg
Profundidad máxima de excavación
21 pie
6400 mm

Información general

MAYOR POTENCIA, ESTABILIDAD Y EFICACIA

La Excavadora Cat® 317 GC ofrece un rendimiento adaptado al trabajo y una gran versatilidad. Su espacioso entorno de trabajo y su amplia oferta de implementos le ayudarán a realizar sus tareas de forma rápida y eficaz. La 317 GC, con funciones de ahorro de combustible, unos intervalos de mantenimiento más largos y unos puntos de mantenimiento simplificados, ofrece la fiabilidad que espera al bajo coste por hora que necesita.

Ventajas

HASTA UN 10% MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Los dos modos de potencia y una nueva válvula de control y bomba electrohidráulica reducen al mínimo el consumo de combustible y aumentan la eficiencia del motor.

HASTA UN 20% REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

Con unos intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, podrá hacer más por un menor coste.

MAXIMICE EL VERSATILIDAD

Su espacioso entorno de trabajo y su amplia oferta de implementos le ayudarán a realizar sus tareas de forma rápida y eficaz. El peso de la máquina facilita su transporte de un lugar de trabajo a otro.

HASTA UN 5% MENOS EMISIONES DE CO2

La 317 emite hasta un 5 % menos CO2 que el modelo 316F anterior.

Especificaciones del producto para 317 GC

Potencia neta: ISO 9249 119 HP 89 kW
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia nominal del motor: ISO 14396 121 HP 90 kW
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Sistema principal: caudal máximo 296 L/min (78 gal/min) 296 L/min (78 gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3741 psi 25800 kPa
Velocidad de giro 8.7 r/min 8.7 r/min
Par de giro máximo 44991 pie·lbf 61 kN·m
Peso de funcionamiento 38000 lb 17200 kg
Capacidad del depósito de combustible 71.6 galón (EE. UU.) 271 l
Sistema de refrigeración 5.8 galón (EE. UU.) 22 l
Aceite del motor 2.9 galón (EE. UU.) 11 l
Mando final: cada uno 1.6 galón (EE. UU.) 6 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 24.8 galón (EE. UU.) 94 l
Depósito hidráulico 23 galón (EE. UU.) 87 l
Depósito de DEF 5.9 galón (EE. UU.) 22 l
Pluma Alcance de 5,1 m (16'9") Alcance de 5,1 m (16'9")
Balancín Alcance R2,9 m (9' 6") Alcance R2,9 m (9' 6")
Cucharón GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 9.6 pie 2930 mm
Altura del pasamanos 9.6 pie 2940 mm
Longitud de embarque 28.1 pie 8570 mm
Radio de giro de la cola 8.2 pie 2500 mm
Altura libre desde el contrapeso 3.3 pie 1010 mm
Altura libre sobre el suelo 1.4 pie 430 mm
Longitud de la cadena 13 pie 3970 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 10.4 pie 3170 mm
Ancho de vía 6.5 pie 1990 mm
Anchura de transporte 8.5 pie 2590 mm
Profundidad máxima de excavación 21 pie 6400 mm
Pluma Alcance de 5,1 m (16'9") Alcance de 5,1 m (16'9")
Balancín Alcance R2,9 m (9' 6") Alcance R2,9 m (9' 6")
Cucharón GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 29.6 pie 9010 mm
Altura máxima de corte 29.1 pie 8900 mm
Altura máxima de carga 20.6 pie 6280 mm
Altura mínima de carga 6.5 pie 1990 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) 20.2 pie 6170 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.3 pie 4960 mm
Radio mínimo del equipo de trabajo 9.6 pie 2940 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 27650 lbf 123 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 16860 lbf 75 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 hg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,287 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 hg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,287 toneladas métricas de CO2.

Compare 317 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Comprobar las ofertas actuales para  317 GC

Ver más ofertas