319

319 Excavadoras pequeñas Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
133 hp
99 kW
Peso de funcionamiento
44100 lb
20000 kg
Profundidad máxima de excavación
21.5 pies
6550 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Altas prestaciones y productividad

Altas prestaciones y productividad

        
  • Trabaje con confianza en zonas con limitaciones de espacio. Excave, gire y descargue en un espacio de trabajo reducido.
  •     
  • El sistema hidráulico avanzado ofrece un equilibrio óptimo de potencia y eficiencia, al tiempo que ayuda a proporcionar el control necesario para satisfacer requisitos de excavación precisos.
  •     
  • La función de elevación pesada aumenta la capacidad de elevación hasta en un 7 % para ayudarle a manipular materiales pesados de forma segura y eficiente.1
  •     
  • Adapte su máquina al trabajo con los modos de potencia. Deje que el modo Smart adapte automáticamente la potencia del motor y la potencia hidráulica a las condiciones de trabajo. El modo de potencia ayuda a proporcionar constantemente la máxima productividad y el modo Eco ayuda a reducir al mínimo el consumo de combustible en aplicaciones menos exigentes.
  •     
  • Obtenga una alta productividad en aplicaciones exigentes, penetre fácilmente en las pilas y logre tiempos de ciclo rápidos con la ayuda de las puntas de cucharón Cat® Advansys™. Los cambios de punta se pueden realizar rápidamente con una sencilla llave de cruceta en lugar de utilizar un martillo o una herramienta especial, lo cual ayuda a mejorar la seguridad y aumenta el tiempo de actividad.
  •     
  • Las opciones hidráulicas auxiliares le proporcionan versatilidad para utilizar un amplio rango de accesorios Cat.
  •     
  • El motor Cat C3.6 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
  •     
  • No deje que la temperatura le impida trabajar. La excavadora tiene una capacidad de arranque en frío opcional hasta -25 °C (-13 °F).

1En comparación con la 317 (07H). Mejora estimada de la elevación basada en los datos de la tabla de elevación.

No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la oferta disponible en su zona. Número de versión: 07H
Tecnologías Cat® integradas

Tecnologías Cat® integradas

        
  • La última interfaz de usuario (UI) orientada al operador se ha diseñado para maximizar el tiempo de actividad al permitir a los operadores reordenar fácilmente las listas de herramientas de trabajo y crear rápidamente nuevas combinaciones de herramientas de trabajo. También elimina la necesidad de medir de nuevo cuando se cambian los accesorios de los implementos Cat® y permite que una sola persona pueda comprobar y ajustar el desgaste del cucharón.
  •     
  • Aproveche el sistema Cat Grade estándar con 2D con capacidad de solo indicación y láser para ayudar a aumentar la productividad.
  •     
  • La opción de preinstalación de Cat Grade 3D incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado de fábrica. La activación requiere la compra de licencias de software 3D adicionales.
  •     
  • Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica. ¿Ya ha invertido en una infraestructura de nivelación? Puede instalar sistemas de nivelación de Trimble, Topcon y Leica en la máquina.
  •     
  • Cat Grade con Assist ayuda a los operadores a mantener la nivelación de forma sencilla y sin esfuerzo gracias a la excavación semiautónoma. Automatiza los movimientos de la pluma, el balancín y el cucharón para realizar cortes más precisos con menos esfuerzo.
  •     
  • Cat Payload proporciona a los operadores pesaje sobre la marcha para ayudarles a alcanzar los objetivos de carga y evitar la carga excesiva, la carga insuficiente o la carga incorrecta de materiales. Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece otras funciones y capacidades adicionales, entre las que se incluyen etiquetas personalizadas, totales diarios y tickets electrónicos. Combine Payload con VisionLinkTM* para analizar obras y activos individuales para la gestión remota de los objetivos de producción y los indicadores fundamentales.
  •     
  • Operator Coaching opcional es un sistema en cabina que reconoce oportunidades específicas para que los operadores sean más productivos y eviten el desgaste innecesario de la máquina.

*Se requiere suscripción a VisionLinkTM. La disponibilidad puede variar según la región, consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

NOTA: No se permite la comercialización de Cat Payload para excavadoras. La disponibilidad puede variar según la región, consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
Elimine las conjeturas en la gestión de sus equipos

Elimine las conjeturas en la gestión de sus equipos

        
  • VisionLinkTM ofrece información práctica sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. * Revise los datos de los equipos desde su ordenador o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de actividad y optimizar los activos. Las funciones de gestión de equipos proporcionan un seguimiento actualizado de los activos de toda su flota. Haga un seguimiento de la ubicación, las horas de funcionamiento, los niveles de combustible y la utilización general. Supervise el estado de los equipos, los códigos de avería, el análisis de fluidos y las fechas de vencimiento de las inspecciones. Se trata de tomar decisiones informadas y basadas en datos para ayudar a reducir los costes de operación. Las funciones de gestión de la productividad le permiten analizar el rendimiento general de la obra. Podrá realizar un seguimiento del tonelaje transportado, los objetivos de producción y la carga útil. Estos indicadores esenciales le ayudan a reducir costes y mejorar la eficiencia operativa en la obra.
  •     
  • Cat® Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar fácilmente comprobaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM, Preventative Maintenance), inspecciones y recorridos diarios. Las inspecciones pueden integrarse fácilmente con otros sistemas de datos Cat, como VisionLinkTM, de forma que pueda vigilar de cerca su flota.
  •     
  • Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite a su distribuidor Cat realizar pruebas de diagnóstico de forma remota en su máquina conectada para ayudar a garantizar que los problemas se resuelvan rápidamente y ocasionen un menor tiempo de inactividad.
  •     
  • Remote Flash es una aplicación móvil que le permite actualizar el software integrado sin la presencia de un técnico; de este modo, podrá iniciar las actualizaciones de software cuando le convenga, lo cual aumentará su eficiencia operativa general.
  •     
  • El localizador de implementos Cat PL161 le permite realizar un seguimiento de los implementos en todos los lugares de trabajo, reducir el número de implementos perdidos y planificar el mantenimiento y la sustitución de los implementos. La función de reconocimiento de implementos** ajusta automáticamente la configuración de la máquina en función del implemento seleccionado.

*La disponibilidad del campo de datos puede variar según el fabricante del equipo. Se requiere suscripción a VisionLinkTM.
**Función de reconocimiento disponible en determinados modelos de excavadoras. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
Trabaje con total comodidad

Trabaje con total comodidad

        
  • Las opciones de cabina Deluxe y Premium varían según la región.
  •     
  • El asiento Deluxe tiene calefacción y se ajusta neumáticamente. El asiento Premium tiene calefacción y refrigeración, y se ajusta automáticamente.
  •     
  • Gracias a la consola izquierda basculante (solo en las cabinas Deluxe y Premium), entrará y saldrá de la cabina con mayor facilidad.
  •     
  • Los montajes elásticos avanzados le ayudan a sentirse cómodo en la cabina mientras trabaja con vibraciones de cabina reducidas.
  •     
  • Controle la excavadora cómodamente con controles fáciles de alcanzar todos ubicados frente al operador.
  •     
  • Almacene sus efectos personales en el amplio espacio de almacenamiento disponible en la cabina, ya sea debajo y detrás del asiento, en el techo y en las consolas. Además, la cabina incluye un portavasos, un portadocumentos y una percha.
  •     
  • Use los puertos USB estándar para la radio y la tecnología Bluetooth® para conectar dispositivos personales y realizar llamadas manos libres.
Manejo sencillo

Manejo sencillo

        
  • La interfaz de usuario continuamente mejorada permite una navegación intuitiva y reduce al mínimo la interrupción del rendimiento con el menú de pantalla táctil fácil de usar.
  •     
  • ¿No está seguro de cómo usar una función o cómo realizar el mantenimiento de su máquina? Simplemente acceda al manual del operador a través del monitor de pantalla táctil.
  •     
  • Navegue rápidamente con el monitor de pantalla táctil de alta resolución de serie con un menú fácil de usar o con la ayuda del control del dial de pulsación breve.
  •     
  • Arranque el motor con el pulsador, un llavero Bluetooth o la exclusiva función de ID de operador.
  •     
  • Programe su modo de potencia y las preferencias de la palanca tipo joystick utilizando el ID de operador; la excavadora recordará su configuración cada vez que vaya a trabajar.
  •     
  • Mueva fácilmente la excavadora con la dirección con palanca tipo joystick Cat. Tan solo tendrá que pulsar un botón y utilizar una mano para desplazarse y girar, en lugar de tener que usar ambas manos o los pies en palancas o pedales.
  •     
  • Los relés auxiliares adicionales le permiten encender o apagar una radio CB, una luz de baliza e incluso un sistema de rociado de agua para eliminar el polvo sin que tenga que quitar las manos de las palancas tipo joystick.
  •     
  • Los dispositivos de seguimiento de activos Cat le permiten realizar un seguimiento de los implementos en todos los lugares de trabajo, reducir el número de implementos perdidos y planificar el mantenimiento y la sustitución de los implementos.
  •     
  • Nuestros accesorios del rotor basculante (nuestros o de otras marcas) funcionan perfectamente con Cat 2D Grade, Assist, Payload y el sistema delimitador. Al no requerirse ninguna herramienta adicional, tan solo tendrá que seleccionar en el monitor la opción "Third Party Tiltrotator System Installation" (Instalación de sistema de rotor basculante de tercero), realizar la calibración y empezar a trabajar.
Mantenimiento

Mantenimiento

        
  • Realice rápidamente las comprobaciones y el mantenimiento de su máquina con los puntos de mantenimiento diario accesibles a nivel del suelo.
  •     
  • Compruebe el nivel de aceite del motor de forma rápida y segura a nivel del suelo. Rellene y compruebe el aceite del motor en la parte superior de la máquina con una segunda varilla de medición cómodamente ubicada.
  •     
  • Realice un seguimiento de los intervalos de mantenimiento y la duración de los filtros de la máquina a través del monitor del interior de la cabina.
  •     
  • Los filtros de larga duración para combustible, aceite hidráulico y aire ayudan a ahorrar en costes de mantenimiento.
  •     
  • El filtro de aceite hidráulico ayuda a proporcionar un rendimiento de filtrado alto, válvulas antidrenaje para ayudar a mantener el aceite limpio al cambiar el filtro y una vida útil larga, con un intervalo de sustitución de 3.000 horas.
  •     
  • Los ventiladores de refrigeración de alta eficiencia solo funcionan cuando se necesitan; es posible programar intervalos de forma que se inviertan automáticamente para ayudar a mantener los núcleos limpios sin interrumpir su trabajo.
  •     
  • Válvulas de toma de muestras de aceite para análisis programado (S•O•SSM) ubicados a nivel del suelo ayudan a simplificar el mantenimiento y permiten una extracción rápida y sencilla de muestras de fluido para análisis.
  •     
  • Aumente la productividad con los recordatorios de servicio proactivos. El sistema de gestión del estado del vehículo integrado alerta al operador sobre las tareas de mantenimiento paso a paso y las piezas necesarias para evitar que su actividad se vea interrumpida de forma innecesaria.

Especificaciones del producto para 319

Potencia neta: ISO 9249 133 hp 99 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 134 hp (métrico) 134 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia nominal del motor: ISO 14396 134 hp 100 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 136 hp (métrico) 136 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250). *Aunque los motores de Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso. **Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del tubo de escape cuando se utilizan combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que generan los combustibles tradicionales. ***Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250). *Aunque los motores de Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso. **Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del tubo de escape cuando se utilizan combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que generan los combustibles tradicionales. ***Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Peso de funcionamiento 44100 lb 20000 kg
Nota (1) *Tren de rodaje largo, Pluma de alcance de 5,1 m (16'9"), Balancín de alcance de 3,1 m (10'2"), Cucharón de servicio general (GD) de 1,0 m³ (1,31 yd³) y zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28"). *Tren de rodaje largo, Pluma de alcance de 5,1 m (16'9"), Balancín de alcance de 3,1 m (10'2"), Cucharón de servicio general (GD) de 1,0 m³ (1,31 yd³) y zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28").
Profundidad máxima de excavación 21.5 pies 6550 mm
Pluma Alcance de 5,1 m (16'9") Alcance de 5,1 m (16'9")
Balancín Alcance 3,1 m (10'2") Alcance 3,1 m (10'2")
Cucharón GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 30.2 pies 9190 mm
Altura máxima de corte 29.7 pies 9050 mm
Altura máxima de carga 21.1 pies 6430 mm
Altura mínima de carga 6.1 pies 1850 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 20.8 pies 6330 mm
Profundidad máxima de excavación en pared vertical 17.1 pies 5210 mm
Radio mínimo del equipo de trabajo 9.6 pies 2930 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 27650 lbf 123 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 15960 lbf 71 kN
Sistema principal: caudal máximo 296 L/min (78 gal/min) 296 L/min (78 gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3785 psi 26100 kPa
Velocidad de giro 9.2 r/min 9.2 r/min
Par de giro máximo 45140 lbf-pie 61 kN·m
Nota (1) *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior
Capacidad del depósito de combustible 60.5 gal (EE. UU.) 229 l
Sistema de refrigeración 5 gal (EE. UU.) 19 l
Aceite del motor 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Mando final: cada uno 1.6 gal (EE. UU.) 6 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 21.9 gal (EE. UU.) 83 l
Depósito hidráulico 20.1 gal (EE. UU.) 76 l
Depósito de DEF 5.5 gal (EE. UU.) 21 l
Pluma Alcance de 5,1 m (16'9") Alcance de 5,1 m (16'9")
Balancín Alcance 3,1 m (10'2") Alcance 3,1 m (10'2")
Cucharón GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 9.6 pies 2940 mm
Altura de pasamanos 9.8 pies 2990 mm
Longitud de embarque 26.6 pies 8120 mm
Longitud de transporte con hoja 28.4 pies 8660 mm
Radio de giro de la cola 5.7 pies 1750 mm
Espacio libre desde el contrapeso 3.3 pies 1016 mm
Altura libre sobre el suelo 1.5 pies 463 mm
Longitud de cadenas 13.4 pies 4070 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 10.7 pies 3265 mm
Ancho de vía 7.2 pies 2200 mm
Anchura de transporte 9.5 pies 2900 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 0,8 kg (1,8 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1144 toneladas métricas (1261 toneladas). Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,5), el sistema contiene 0,7 kg (1,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 0,8 kg (1,8 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1144 toneladas métricas (1261 toneladas). Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,5), el sistema contiene 0,7 kg (1,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas).

319 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Asiento calefactado con suspensión neumática, monitor de pantalla táctil de 254 mm (10")

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash
  • Resolución de problemas remota
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable

MOTOR

  • Motor Diésel Monoturbo Cat C3.6
  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada en vacío automática del motor
  • Capacidad de arranque en frío hasta -25 °C (-13 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos
  • Sistema de filtrado de combustible único con separador de agua e indicador
  • Filtro de aire de doble elemento sellado con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de control principal electrónica
  • Bomba principal electrónica simple
  • Circuitos de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento de dos velocidades automático

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Interruptor secundario de parada del motor accesible a nivel del suelo en la cabina
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos avellanados
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Palanca de bloqueo hidráulico
  • 2D E-fence

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y de aceite del motor agrupados
  • Varilla de medición de aceite del motor a nivel del suelo
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de la cadena lubricados con grasa
  • Puntos de amarre
  • Contrapeso de 4,65 tm (10.200 lb)

319 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 5,1 m (16'9")
  • Base de 2,64 m (8'8") + pluma de ángulo variable delantera de 2,6 (8'6")
  • Balancín de alcance de 2,25 m (7'5") (solo pluma de dos piezas ajustable)
  • Balancín de alcance de 2,6 m (8'6")
  • Balancín de alcance de 2,9 m (9'6")
  • Balancín de alcance de 3,1 m (10'2")
  • Balancín con preinstalación para elemento de retención de 2,9 m (9' 6") (Solo Norteamérica)

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍAS CAT

  • Orientación para el operador
  • Cat Advanced Payload
  • Cat Grade con 2D con preinstalación para accesorios (ARO)
  • Cat Grade con 3D (GNSS simple o doble)
  • Preinstalación de Cat Grade 3D

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación 360°

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cat Detect - Detección de personas
  • Visibilidad de 360°
  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra triple de 500 mm (20") (Solo Europa)
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Almohadilla de caucho para zapatas de garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas de garra triple de 700 mm (28") con pasos adicionales
  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35") (Solo Europa)
  • Hoja de 2.800 mm (9'2")
  • Hoja de 2900 mm (9'6")

Compare 319 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Excavadora Hidráulica 319

Radio compacto de la 319

La 319 excavando una zanja

Carga de dúmperes de la 319

Excavadora Hidráulica 319
Radio compacto de la 319
La 319 excavando una zanja
Carga de dúmperes de la 319

Comprobar las ofertas actuales para  319

Ver más ofertas