Excavadoras de ruedas M318F Fácil de usar en cualquier trabajo

Características de un vistazo

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
AUMENTE SUS POSIBILIDADES
FUNCIONAMIENTO SENCILLO
SEGURIDAD DÍA A DÍA
MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO
TECNOLOGÍA QUE IMPULSA LOS BENEFICIOS

Especificaciones del producto para M318F

Motor

Pesos

Mecanismo de giro

Sistema hidráulico

Transmisión

Capacidades de llenado de servicio

Tren de rodaje

Radios de acción

M318F Equipos estándar

Sistema eléctrico

  • Alternador de 115 A
  • Alumbrado: Paquete de luces LED, incluidas todas las luces de trabajo (compatible con protector anti caída de objetos). Las luces de trabajo incluyen las montadas en la cabina (dos en la parte delantera, una en la trasera), una en el contrapeso para la cámara trasera y otra en el lado derecho para la cámara lateral.
  • Alumbrado: Luz de trabajo LED montada en pluma
  • Alumbrado: Luz interior LED en la cabina
  • Alumbrado: Dos luces delanteras de carretera halógenas
  • Alumbrado: Dos luces de carretera traseras con módulos LED
  • Interruptor de parada principal
  • Baterías sin mantenimiento de servicio pesado
  • Señal/bocina de alarma
  • Bomba eléctrica de repostaje

Motor

  • Motor Cat C7.1 que cumple los estándares de emisiones de fase IV
  • Tecnologías de postratamiento incluido el módulo de emisiones limpias Cat (CEM, Cat Emission Module)
  • Control automático del régimen del motor (AESC) con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada del motor en vacío (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Selector del modo de potencia
  • Capacidad para 3000 m de altitud sin reducción de potencia
  • Ayuda al arranque automática
  • Separador de agua y combustible con interruptor de agua en combustible
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible

Sistema hidráulico

  • Sensibilidad hidráulica ajustable
  • Mangueras Cat XT-6 ES
  • Válvulas de retención para el cucharón y los circuitos de control de herramientas y multifunción
  • Líneas de balancín y pluma auxiliar
  • Circuitos de control básicos: Presión media: circuito de presión media bidireccional para el giro o la inclinación de implementos
  • Circuitos de control básicos: Control de herramienta/multifunción: alta presión unidireccional/bidireccional para la utilización de martillo o para la apertura y cierre de implementos
  • Circuitos de control básicos: Presión y flujo programables para hasta 10 implementos: selección a través del monitor
  • Circuitos de control básicos: Circuito y tuberías de acoplamiento rápido para acoplamiento rápido hidráulico (tanto acoplamientos rápidos de enganche al bulón como dedicados/CW de Cat, controlados por un interruptor exclusivo)
  • Válvula anticaída de la pluma (BLCV, Boom Lowering Check Valve), con dispositivo de advertencia de sobrecarga
  • Control de bomba electrónico (EPC, Electric Pump Control)
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Bomba de giro independiente
  • Válvula anti caída del balancín (SLCV, Stick Lowering Check Valve)
  • Circuito de regeneración del balancín

Puesto del operador

  • Estructura de cabina ROPS reforzada conforme a la norma 2006/42/CE y probada según los criterios de la norma ISO 12117-2:2008
  • Reposabrazos ajustables
  • Aire acondicionado, calefacción y sistema antiescarcha con climatizador automático
  • Encendedor (24 voltios)
  • Soporte para bebidas/vasos
  • Capacidad de sistema de protección anti caída de objetos (FOGS, Falling Object Guarding System) empernable
  • Soporte para botellas
  • Sistema limpiaparabrisas intermitente (cuatro velocidades) montado en la parte inferior que cubre los parabrisas superior e inferior
  • Cámaras: Cámara gran angular instalada en la parte trasera (integrada en el contrapeso)
  • Cámaras: Cámara gran angular instalada en el lado derecho, montada en el capó de refrigeración
  • Cámaras: Las imágenes de ambas cámaras se muestran en un único monitor a color de gran tamaño
  • Percha para abrigo
  • Sistema de control de crucero
  • Señal de advertencia de cinturón de seguridad abrochado
  • Alfombrilla lavable con compartimento de almacenamiento
  • Radio FM con reproductor de CD, altavoces y puerto USB
  • Asiento con suspensión totalmente ajustable
  • Panel de instrumentos con pantalla gráfica en color: Mensajes de información y de advertencia en idioma local
  • Panel de instrumentos con pantalla gráfica en color: Indicadores de nivel de combustible, refrigerante del motor, nivel del fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) y temperatura del aceite hidráulico
  • Panel de instrumentos con pantalla gráfica en color: Intervalos de cambio de líquidos y filtros
  • Panel de instrumentos con pantalla gráfica en color: Indicadores de faros, señal de giro, nivel de combustible bajo, ajuste de dial del motor
  • Panel de instrumentos con pantalla gráfica en color: Reloj con batería auxiliar de 10 días
  • Iluminación LED interior con interruptor de la puerta
  • Accionamiento mediante palanca tipo joystick con control deslizante proporcional
  • Parabrisas delantero superior laminado
  • Consola izquierda basculante con bloqueo de todos los controles
  • Soporte para documentación en panel lateral derecho
  • Soporte para teléfono móvil
  • Freno de estacionamiento
  • Código PIN, prevención de arranque del motor
  • Alimentación de 12 V-10 A
  • Protector de lluvia*
  • Ventana trasera (vidrio templado)/salida de emergencia con martillo
  • Cinturón de seguridad retráctil integrado en el asiento
  • Palanca de seguridad integrada en la consola izquierda
  • Claraboya de vidrio laminado
  • Cabina sellada con ventilación con filtro positivo
  • Ventanillas de puerta corredizas
  • Columna de dirección con altura y ángulo ajustables
  • Área de almacenamiento ideal para una caja de comida
  • Parasol para parabrisas y claraboya

Tren de rodaje

  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Velocidad de reducción
  • Bloqueo de desplazamiento y giro electrónico
  • Ejes de servicio pesado, sistema avanzado de frenos de disco, motor de desplazamiento y fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con punto de engrasado remoto
  • Peldaños con caja en el tren de rodaje (izquierda y derecha)
  • Eje motriz de dos piezas con intervalos de engrasado de 1000 horas
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Anillos espaciadores para neumáticos

Otro equipo

  • Lubricación automática, centralizada (implemento y corona de giro)
  • Freno de rotación automático
  • Contrapeso de 3400 kg
  • Interruptor de desconexión de emergencia del motor
  • Espejos: gran angular, bastidor y cabina
  • Product Link
  • Válvulas de toma de muestras de refrigerante y aceite del motor e hidráulico para análisis S·O·S
  • Varillaje del cucharón para balancines de excavación

M318F Equipos optativos

Controles y líneas auxiliares

  • Circuitos de control básicos: Alta presión secundaria: circuito de alta presión bidireccional adicional para herramientas que requieran una segunda función de presión media o alta
  • La función de control de la apertura/cierre del garfio mediante el control del cucharón de la palanca tipo joystick derecha se puede seleccionar en el monitor
  • SmartBoom

Sistema hidráulico

  • Aceite hidráulico biodegradable Cat BIO HYDO Advanced HEES

Varillaje delantero

  • Plumas: Pluma de una pieza de 5.050 mm
  • Plumas: Pluma de dos piezas ajustable de 5.200 mm
  • Plumas: Pluma descentrada de 5.200 mm
  • Balancines: 2.100, 2.400, 2.600 mm
  • Balancines: Balancín industrial de 3100 mm (sin lubricación automática)

Sistema eléctrico

  • Alarma de desplazamiento ajustable
  • Baliza giratoria en la cabina

Puesto del operador

  • Palancas tipo joystick avanzadas con dos controles deslizantes proporcionales
  • Dirección con palanca tipo joystick
  • Asiento con respaldo alto ajustable, con suspensión neumática vertical y horizontal y reposacabezas: asiento Comfort con calefacción, ajuste automático de peso y apoyo lumbar mecánico
  • Asiento con respaldo alto ajustable, con suspensión neumática vertical y horizontal y reposacabezas: El asiento Deluxe cuenta además con calefacción y ventilación, ajuste automático de altura y peso, apoyo lumbar neumático y tejido de alta calidad
  • Parabrisas: Parabrisas de una sola pieza laminado y resistente a impactos, y claraboya (normativa EN356 P5A, 10 mm)
  • Parabrisas: Dividido en 70/30, con apertura
  • Retrovisores ajustables eléctricamente y calefactados, montados en el bastidor y la cabina
  • Pedal auxiliar de alta presión
  • Palanca tipo joystick con cambiador de la disposición
  • Protecciones anticaída de objetos (parte superior y delantera)

Tren de rodaje

  • Hoja trasera (paralela)
  • Hoja trasera, ancha (paralela)
  • Hoja trasera (paralela) con paquete de preinstalación para remolque
  • Hoja delantera (paralela)/estabilizadores traseros
  • Hoja delantera (paralela)/estabilizadores traseros, con paquete de preinstalación para remolque
  • Estabilizadores delanteros/hoja trasera (paralela)
  • Estabilizadores delanteros/hoja trasera ancha (paralela)
  • Estabilizadores delanteros y traseros
  • Bloqueo de desplazamiento, para circulación con cucharón en forma de concha

Otro equipo

  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS) Cat
  • Paquete de protección de refrigeración para aplicaciones donde se produce mucho polvo (incluye malla fina para mayor protección del radiador y prefiltro de aire del motor)
  • Contrapeso de 3900 kg
  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Control de amortiguación
  • Neumáticos
  • Implementos
  • Paquete de preinstalación Tilt Rotator

Compare M318F con otros productos considerados habitualmente.

Comparar con productos competitivos

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

  • Cat App

    Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Comprobar las ofertas actuales para  M318F

Ver más ofertas