Excavadoras de ruedas M322F (2017)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Potencia neta
169 HP
126 kW
Velocidad de desplazamiento máxima
19 milla/h
30 km/h

Información general

Capacidad multitarea, control y entorno silencioso

La Excavadora de Ruedas Cat® M322F ofrece unos tiempos de ciclo rápidos, una excelente capacidad de elevación y una gran fuerza en el cucharón y el balancín, lo que la convierte en la máquina ideal para afrontar una gran variedad de trabajos. Su cabina cómoda y silenciosa; las opciones disponibles para la pluma y el balancín, y la gran variedad de implementos le permitirán adaptar la máquina para desempeñar prácticamente cualquier labor.

Ventajas

Facilidad de mantenimiento.

Reduzca los costes de propiedad y de operación gracias a un mantenimiento rápido y fácil de realizar.

Hasta un 10% de ahorro de combustible

Reduzca la factura de combustible sin afectar a la productividad.

Fácil de usar

La sencillez de la M322F le permite completar su trabajo fácilmente.

Especificaciones del producto para M322F (2017)

Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia neta 169 HP 126 kW
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7.01 l
Par máximo a 1400 rev/min 612 pie·lbf 830 N·m
Potencia del motor: máxima neta; ISO 9249/SAE J1349 126 kW (169 hp [171 hp/PS]*) 126 kW (169 hp [171 hp/PS]*)
Número de cilindros - En línea 6 6
Potencia del motor - Bruta máxima (ISO 14396) 128,8 kW (173 hp [175 hp/PS]*) 128,8 kW (173 hp [175 hp/PS]*)
Potencia 1700 r/min 1700 r/min
Emisiones Cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE. Cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE.
Nota *Valores métricos. *Valores métricos.
Nota *Incluye balancín medio, contrapeso (3500 kg/7716 lb), depósito de combustible lleno, operador, acoplamiento rápido (250 kg/551 lb), cucharón (780 kg/1720 lb), neumáticos convencionales dobles. El peso varía en función de la configuración. *Incluye balancín medio, contrapeso (3500 kg/7716 lb), depósito de combustible lleno, operador, acoplamiento rápido (250 kg/551 lb), cucharón (780 kg/1720 lb), neumáticos convencionales dobles. El peso varía en función de la configuración.
Pluma de una pieza: estabilizadores delanteros y traseros 47884 lb 21720 kg
Pluma de dos piezas ajustable: hoja de empuje trasera, estabilizadores delanteros 48722 lb 22100 kg
Pluma de dos piezas ajustable: solo hoja de empuje trasera 45856 lb 20800 kg
Peso en orden de trabajo* 20 800 a 22 330 kg (45 856 a 49 229 lb) 20 800 a 22 330 kg (45 856 a 49 229 lb)
Contrapesos 3500/4700 kg (7.716/10.362 lb) 3500/4700 kg (7.716/10.362 lb)
Pluma de una pieza: hoja de empuje trasera, estabilizadores delanteros 47377 lb 21490 kg
Pluma de dos piezas ajustable: estabilizadores delanteros y traseros 49229 lb 22330 kg
Velocidad de giro 9 r/min 9 r/min
Par de giro 39220 pie·lbf 53 kN·m
Caudal máximo - Circuito auxiliar - Presión media 13.2 gal/min 50 l/min
Caudal máximo - Circuito auxiliar - Presión elevada 66 gal/min 250 l/min
Presión máxima - Circuito auxiliar - Presión media 2683 psi 185 bar
Caudal máximo - Circuito de desplazamiento/implemento 94 gal/min 357 l/min
Presión máxima: circuito del implemento, elevación pesada 5366 psi 370 bar
Mecanismo de giro 4496 psi 310 bar
Sistema 107 gal (EE. UU.) 405 l
Presión máxima del circuito del implemento: circuito normal y de desplazamiento 5076 psi 350 bar
Caudal máximo - Mecanismo de giro 31.2 gal/min 118 l/min
Presión máxima - Circuito auxiliar - Presión elevada 5076 psi 350 bar
Velocidad de desplazamiento máxima 19 milla/h 30 km/h
Tracción en la barra de tiro 28550.7 lbf 127 kN
Máxima marcha adelante/marcha atrás: 2.ª velocidad 19 milla/h 30 km/h
Grado de inclinación máximo (25.000 kg/55.115 lb) 70% 70%
Depósito de líquido de escape diésel 9.1 gal (EE. UU.) 34.5 l
Depósito de combustible: capacidad total 111 gal (EE. UU.) 420 l
Altura libre sobre el suelo 14.2 pulg 360 mm
Pluma de dos piezas ajustable - 2500 mm (8'2") Longitud del balancín: Altura de excavación 34.58 pie 10540 mm
Pluma de dos piezas ajustable - 2500 mm (8'2") Longitud del balancín: Altura de descarga 23.67 pie 7220 mm
Pluma de una pieza - 2900 mm (9'6") Longitud del balancín: Altura de descarga 21.25 pie 6470 mm
Pluma de dos piezas ajustable - 2500 mm (8'2") Longitud del balancín: Profundidad de excavación 20.5 pie 6250 mm
Pluma de dos piezas ajustable - 2900 mm (9'6") Longitud del balancín: Altura de descarga 24.67 pie 7530 mm
Pluma de dos piezas ajustable - 2900 mm (9'6") Longitud del balancín: Profundidad de excavación 21.83 pie 6650 mm
Pluma de dos piezas ajustable - 2500 mm (8'2") Longitud del balancín: Alcance a nivel del suelo 32.17 pie 9800 mm
Pluma de una pieza - 2500 mm (8'2") Longitud del balancín: Altura de descarga 20.5 pie 6250 mm
Pluma de una pieza - 2900 mm (9'6") Longitud del balancín: Altura de excavación 31.5 pie 9590 mm
Pluma de una pieza - 2500 mm (8'2") Longitud del balancín: Altura de excavación 30.75 pie 9370 mm
Pluma de dos piezas ajustable - 2900 mm (9'6") Longitud del balancín: Altura de excavación 35.58 pie 10850 mm
Pluma de una pieza - 2900 mm (9'6") Longitud del balancín: Profundidad de excavación 21.17 pie 6450 mm
Nota Los valores de rango se calculan con cucharón GD de 1200 mm (48 pulg), 1,19 m3 (1,55 yd3) con puntas K080 y acoplamiento rápido CW-30-H.4.N con un radio de punta de 1688 mm (5'6"). Los valores de rango se calculan con cucharón GD de 1200 mm (48 pulg), 1,19 m3 (1,55 yd3) con puntas K080 y acoplamiento rápido CW-30-H.4.N con un radio de punta de 1688 mm (5'6").
Pluma de una pieza - 2500 mm (8'2") Longitud del balancín: Alcance a nivel del suelo 32.5 pie 9910 mm
Pluma de una pieza - 2900 mm (9'6") Longitud del balancín: Alcance a nivel del suelo 33.83 pie 10300 mm
Pluma de una pieza - 2500 mm (8'2") Longitud del balancín: Profundidad de excavación 19.83 pie 6050 mm
Pluma de dos piezas ajustable - 2900 mm (9'6") Longitud del balancín: Alcance a nivel del suelo 33.42 pie 10190 mm

Compare M322F (2017) con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

  • Cat App

    Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

Explorar tecnología

Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

Explorar tecnología

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

Explorar tecnología

My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Explorar tecnología
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

Explorar tecnología