Motor
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 148 HP 110 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Cilindrada | 268.5 pulg³ 4.4 l |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Emisiones del motor | Estándares de emisiones Tier 4 Final, Fase V y Corea del Sur 2014 (Tier 4 Final) Estándares de emisiones Tier 4 Final, Fase V y Corea del Sur 2014 (Tier 4 Final) |
Nota (1) | La M314 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final, Fase V y Corea del Sur 2014 (Tier 4 Final) y cuenta con la certificación Blue Angel. La M314 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final, Fase V y Corea del Sur 2014 (Tier 4 Final) y cuenta con la certificación Blue Angel. |
Nota (2) | El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 metros (9843 pies) de altitud. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 metros (9843 pies) de altitud. |
Nota (3) | La potencia del motor indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape y alternador. La potencia del motor indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape y alternador. |
Nota (4) | Potencia a 2000 rev/min Potencia a 2000 rev/min |