M323F

M323F Excavadoras de ruedas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C4.4
Cat C4.4
Potencia del motor - Máxima neta - ISO 9249/SAE J1349 - Sistema métrico
112 kW (150 hp/152 PS)
112 kW (150 hp/152 PS)
Peso de funcionamiento*
22 900 kg - 23 900 kg (50 486 - 52 590 lb)
22 900 kg - 23 900 kg (50 486 - 52 590 lb)

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

  • El motor C4.4 puede funcionar con diésel de muy bajo contenido en azufre o con biodiésel B20 y cumple la normativa de emisiones Stage IV de la UE.
  • El motor responde rápidamente a las cargas variables al tiempo que ofrece la misma cantidad de potencia independientemente de las condiciones de funcionamiento.
  • Maximice la eficiencia con el sistema hidráulico de detección de carga que proporciona tiempos de ciclo rápidos.
  • El avanzado sistema hidráulico reduce la carga del motor, lo que se traduce en un menor consumo de combustible.
  • El modo Eco y el control automático del régimen del motor ayudan a reducir el consumo de combustible a la vez que ofrecen una potencia constante.
  • El indicador de capacidad nominal (RCI) y el sistema limitador de capacidad nominal (RCL) garantizan la estabilidad de la máquina en cualquier condición de la vía.
  • El potente y eficiente motor ofrece una durabilidad superior.
  • La parada del motor en vacío, el control automático del régimen del motor y el sistema de refrigeración a demanda reducen el consumo de combustible.
  • La bomba de giro especializada ayuda a reducir el consumo de combustible y permite movimientos combinados más rápidos y suaves.
REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

  • Acceda a los elementos de mantenimiento rutinario, como los filtros de combustible y aceite del motor y las tomas de fluidos a nivel del suelo.
  • El sistema de autolubricación del portahorquillas superior y los mínimos puntos de engrase del portahorquillas inferior reducen el tiempo de mantenimiento.
  • La bomba de elevación eléctrica elimina la necesidad de cebar el sistema de combustible y el separador de combustible/agua.
  • El ventilador axial y todos los enfriadores están reunidos en el mismo compartimento. Los radiadores son fáciles de limpiar y pueden desbloquearse e inclinarse sin necesidad de herramientas.
CONSTRUIDA ESPECIALMENTE PARA EL FERROCARRIL

CONSTRUIDA ESPECIALMENTE PARA EL FERROCARRIL

  • La transmisión hidrostática en los ejes de los raíles proporciona un gran rendimiento de conducción y frenado.
  • Con una gran movilidad, la M323F puede desplazarse hasta 20 km/h por carretera y vías férreas.
  • El diseño de contrapeso pesado extraíble permite que la máquina cumpla con las normas ferroviarias y de carretera, al tiempo que aumenta la capacidad de elevación y el rendimiento de la excavación.
SEGURIDAD DÍA A DÍA

SEGURIDAD DÍA A DÍA

  • Las cabinas del operador y las secundarias ROPS han sido probadas según la norma ISO 12117-2-2008 y cumplen con las normas 2006/42/CE.
  • La Cat® M323F cumple todas las normas de seguridad aplicables, incluida la norma EN15746.
  • La tecnología E-fence limita los movimientos cuando se trabaja bajo cables en tensión o junto a una vía abierta al tráfico.
  • La segunda cabina cuenta con un botón de parada de emergencia, una bocina eléctrica de reserva y un interruptor de alimentación de la máquina principal.
  • Los dispositivos inteligentes adaptados a las vías férreas y a la carretera, como el indicador de advertencia del cinturón de seguridad, el bloqueo automático del giro y la palanca de seguridad, ayudan a reforzar la seguridad en el lugar de trabajo.
  • Los pasamanos largos y los escalones de acceso con placas antideslizantes facilitan la entrada a la cabina.
  • Las grandes superficies acristaladas, los retrovisores de gran ángulo, una gran claraboya, las cámaras de visión trasera y lateral y las potentes luces de trabajo LED proporcionan una gran visibilidad desde todos los ángulos.
  • El código PIN integrado de serie que incorpora funciones de seguridad antirrobo.
TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

  • Aumente la producción y minimice los costes de funcionamiento con las soluciones tecnológicas Cat Connect.
  • Las tecnologías Link le conectan de forma inalámbrica a su lugar de trabajo proporcionando la ubicación de la máquina, las horas, el consumo de combustible, el tiempo de inactividad y los códigos de eventos.
  • El monitor LCD de alta resolución y fácil lectura le mantendrá al tanto de la información importante de la máquina.
  • Las tecnologías Cat Stage IV son invisibles para el operario y no requieren ninguna interrupción del trabajo ni la intervención del operador.
AMPLÍE SUS CAPACIDADES

AMPLÍE SUS CAPACIDADES

  • Los sistemas hidráulicos auxiliares de serie, incluidos los conductos y circuitos de alta presión y de acoplamiento rápido, permiten cambiar fácilmente de implemento sin necesidad de añadir otros conductos a su máquina.
  • Preconfiguración de hasta diez ajustes de caudal y presión de la bomba hidráulica.
  • Hay una gran variedad de implementos disponibles, incluidas herramientas pesadas específicas para el ferrocarril.

Especificaciones del producto para M323F

Modelo de motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potencia del motor - Máxima neta - ISO 9249/SAE J1349 - Sistema métrico 112 kW (150 hp/152 PS) 112 kW (150 hp/152 PS)
Carrera 5 pulg 127 mm
Par máximo a 1.400 rev/min 524 pie-lb 710 N·m
Potencia del motor - Bruta máxima (ISO 14396) 117 kW (157 hp/159 PS) 117 kW (157 hp/159 PS)
Número de cilindros - En línea 4 4
Calibre 4 pulg 105 mm
Clasificaciones nominales 2000 r/min 2000 r/min
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 l
Nota Cumple los estándares de emisiones Stage IV de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage IV de la UE.
Peso de funcionamiento* 22 900 kg - 23 900 kg (50 486 - 52 590 lb) 22 900 kg - 23 900 kg (50 486 - 52 590 lb)
Contrapesos - Estándar 14110 lb 6400 kg
Contrapesos: opcionales 16314 lb 7400 kg
Nota El peso de funcionamiento incluye balancín mediano, depósito de combustible lleno, operador y neumáticos dobles. El peso varía en función de la configuración. El peso de funcionamiento incluye balancín mediano, depósito de combustible lleno, operador y neumáticos dobles. El peso varía en función de la configuración.
Velocidad de desplazamiento máxima - Modo carretera 12.4 milla/h 20 km/h
Tracción en la barra de tiro - Modo carretera 23380 lbf 104 kN
Velocidad de desplazamiento máxima - Modo ferrocarril 12.4 milla/h 20 km/h
Tracción en la barra de tiro - Modo ferrocarril 10116 lbf 45 kN
Par de giro máximo 30978 pie·lbf 42 kg/m²
Velocidad máxima de giro 9 r/min 9 r/min
Altura libre sobre el suelo en carretera 1.2 pies 360 mm
Altura libre sobre la vía 0.7 pies 195 mm
Líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (EE. UU.) 19 l
Depósito de combustible: capacidad total 63.4 gal (EE. UU.) 240 l
Presión máxima: circuito del implemento, normal 5076 psi 35000 kPa
Caudal máximo - Mecanismo de giro 21 gpm 80 l/min
Caudal máximo - Circuito auxiliar - Presión elevada 63 gpm 240 l/min
Presión máxima: circuito del implemento, circuito de desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Caudal máximo - Circuito auxiliar - Presión media 13 gpm 49 l/min
Presión máxima - Circuito auxiliar - Presión elevada 5076 psi 35000 kPa
Capacidad del depósito 32 gal (EE. UU.) 122 l
Mecanismo de giro 5366 psi 37000 kPa
Sistema 63 gal (EE. UU.) 240 l
Caudal máximo - Circuito de desplazamiento/implemento 63 gpm 240 l/min
Presión máxima: circuito del implemento, elevación pesada 5439 psi 37500 kPa
Presión máxima - Circuito auxiliar - Presión media 2683 psi 18500 kPa
Longitud del balancín 6.9 pies 2100 mm
Fuerza de excavación del balancín: ISO 6015 18884 lbf 84 kN
Profundidad de excavación 18.4 pies 5610 mm
Altura de excavación 33 pies 10070 mm
Tipo de pluma Pluma de dos piezas ajustable Pluma de dos piezas ajustable
Alcance a nivel del suelo 29.8 pies 9090 mm
Altura de descarga 22.7 pies 6920 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Nota Los valores de rango se calculan con cucharón GD de 1100mm, 0,80m3 con puntas K080 y acoplamiento rápido CW-20-H.4.N con un radio de punta de 1574mm. Los valores de fuerza de arranque se calculan con la elevación pesada activada (sin acoplamiento rápido) y un radio de punta de cuchilla de 1237 mm. Los valores de rango se calculan con cucharón GD de 1100mm, 0,80m3 con puntas K080 y acoplamiento rápido CW-20-H.4.N con un radio de punta de 1574mm. Los valores de fuerza de arranque se calculan con la elevación pesada activada (sin acoplamiento rápido) y un radio de punta de cuchilla de 1237 mm.
Reciclabilidad 93% 93%

M323F Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCÍN

  • Pluma VA de 5,2 m (17'1"), balancín de 2,1 m (6'11")

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Ruedas ferroviarias - aisladas según la normativa local
  • Tracción total por carretera y ferrocarril
  • Contrapeso 6,4 t (14 110 lb)
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades en carretera o ferrocarril
  • Transmisión hidrostática ferroviaria independiente
  • Bloqueo automático del eje ferroviario
  • Modo de bloqueo automático para el eje delantero oscilante y el freno de servicio
  • Ejes de servicio pesado con sistema avanzado de frenos de disco y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Barra de remolque

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sensibilidad hidráulica ajustable
  • Un circuito de presión media
  • Bomba de giro especializada
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Presión y flujo programables para hasta 10 implementos

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y aceite del motor y tomas de fluidos a nivel del suelo

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Botón de parada de emergencia
  • Bomba electrohidráulica de reserva para emergencias ferroviarias
  • Pegatinas de seguridad para la certificación ferroviaria
  • Cámaras en la parte trasera y el lado derecho
  • Cabina del operador y secundaria ROPS
  • Válvula de control de descenso del balancín (SLCV) y válvula de control de descenso de la pluma (BLCV) con dispositivo de aviso de sobrecarga
  • Prevención de arranque del motor con código PIN

CABINA

  • Sistema de protección anticaída de objetos (FOGS) empernable
  • Radio FM con altavoces
  • Pantallas LCD para la potencia de deceleración hidrostática y la presión de los frenos del remolque ferroviario
  • Cabina secundaria

MOTOR

  • Motor Cat C4.4 Stage IV
  • Capacidad para 3000 m (9842 pies) de altitud sin reducción de potencia
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ayuda al arranque automática

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 100 A
  • Alimentación de 12 V - 10 A en cabina primaria y secundaria
  • Dos luces de carretera delanteras y dos traseras
  • Bomba de repostaje
  • Bocina eléctrica y neumática de señalización/aviso

M323F Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Contrapeso 7,4 t (16 314 lb)
  • Soporte de retención de desplazamiento para concha/pinza

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Dos circuitos de presión media
  • Pedal de circuito auxiliar
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Unidad de microfiltración de aceite biológico

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Lubricación centralizada para el tren de rodaje
  • Sistema de autolubricación

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema neumático para los frenos del remolque ferroviario

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Lado derecho, pluma VA, y focos del balancón
  • Alarma de desplazamiento ajustable
  • Luces de ferrocarril certificadas por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)
  • Alimentación de 24V - 10 A en el extremo del balancín

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare M323F con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F
M323F
M323F
M323F
M323F
M323F

Excavadora de ruedas ferroviaria Cat® M323F

Excavadora de ruedas ferroviaria Cat® M323F

Comprobar las ofertas actuales para  M323F

Ver más ofertas