Información general
Más tiempo para cargar más
La pala hidráulica Cat® 6015 de última generación le permite mover más material a un bajo coste, para que pueda alcanzar los objetivos de producción, cumplir sus compromisos, respetar los plazos y maximizar su rentabilidad. Con una alta capacidad de transporte de herramientas, una mayor durabilidad y el motor más potente de su clase, la Cat 6015 ofrece una mayor productividad y eficiencia del combustible que el resto de palas. Además, se ofrece con más y mejores opciones que le permiten adaptar la máquina a su trabajo, desde paquetes de acceso y clima frío hasta múltiples opciones de balancín y cadenas. Además, hay disponible una amplia gama de cucharones, que le ofrecen una carga útil y una eficiencia de la máquina óptimas para su explotación. Y la gran capacidad de carga de herramientas de la 6015 le permite emplear cucharones grandes y mover más en menos ciclos.