6040

6040 Excavadoras de minería hidráulicas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia del motor - SAE J1995
2079 hp
1550 kW
Carga útil de cucharón
44 ton (EE. UU.)
40 t
Peso de funcionamiento
453 ton (EE. UU.)
411 t

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

SEGURIDAD

SEGURIDAD

        
  • Acceso y salida más seguros gracias a una escalera de acceso con una inclinación de 45 grados y accionamiento hidráulico que sigue funcionando incluso cuando se apagan los motores de la máquina. Escalera de evacuación de emergencia situada cerca de la cabina.
  •     
  • Visibilidad mejorada en más de un 40 % gracias a sus amplios ventanales de cristal de seguridad y a las luces de trabajo y de servicio de alta luminosidad. La visión de 360 grados mejora aún más la visibilidad del operador gracias a la integración de cuatro cámaras que reducen los ángulos muertos.
  •     
  • El armario con interruptor de aislamiento de la batería y el motor de arranque, que se puede cerrar con llave, permite realizar el mantenimiento eléctrico y mecánico de forma segura. 
  •     
  • Se puede acceder a todas las zonas de servicio a través de pasarelas amplias y antideslizantes, lo que mejora la seguridad de los técnicos.
  •     
  • La estación de servicio a nivel del suelo reduce la necesidad de que el personal de servicio se suba a la máquina. 
CABINA DEL OPERADOR

CABINA DEL OPERADOR

        
  • Un entorno de trabajo espacioso, cómodo y silencioso, con un aislamiento de alta calidad que reduce el ruido y mejora el control de la temperatura. 
  •     
  • Asiento cómodo Cat Next Gen, así como asiento para instructor de tamaño completo y asiento auxiliar plegable. 
  •     
  • El nuevo sistema de aire acondicionado doble de serie mantiene a los operadores frescos y cómodos durante todo el turno. 
  •     
  • Los mandos ergonómicos de palanca tipo joystick eliminan los conductos hidráulicos de la cabina y ofrecen una mayor facilidad de manejo y seguridad. 
FIABILIDAD Y DURABILIDAD

FIABILIDAD Y DURABILIDAD

        
  • Las robustas estructuras principales y las piezas de fundición pesadas situadas en los puntos de pivote soportan cargas pesadas y condiciones adversas. 
  •     
  • El tren de rodaje de alta resistencia ofrece una vida útil más larga gracias a unos componentes y un bastidor más duraderos.  
  •     
  • Los rodillos y las ruedas locas de eje fijo de alta resistencia duran más y eliminan el consumo de grasa.  
  •     
  • Las nuevas ubicaciones fijas de los bulones reducen el número de conductos de engrase, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento y mejora la disponibilidad física.
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

        
  • Dos motores Cat C32B garantizan una productividad y una potencia fiables. La máquina puede funcionar con un solo motor en marcha para mantener la producción o alejarse del frente de excavación para realizar reparaciones. 
  •     
  • Las válvulas de flotador de bajo consumo aprovechan la gravedad para ayudar a bajar la pluma, lo que reduce el consumo de energía y mejora los tiempos de ciclo. 
  •     
  • El control de la velocidad de giro mejora la manejabilidad al frenar cuando se suelta la palanca tipo joystick, en lugar de requerir un movimiento de giro en sentido contrario. Además, contribuye a la autonomía futura y a las iniciativas de recuperación de energía. 
  •     
  • El exclusivo diseño de la pala frontal TriPower™ permite reducir los tiempos de ciclo al generar un efecto palanca mecánico y un control superiores. 
  •     
  • Hasta un 15 % más de eficiencia en el consumo de combustible gracias a la optimización hidráulica, que reduce el desperdicio y prolonga la vida útil de los componentes. 
  •     
  • El sistema de giro de circuito cerrado captura la energía cinética durante el movimiento de giro y la aprovecha durante la desaceleración, lo que mejora los tiempos de ciclo y la eficiencia energética. 
  •     
  • El sistema independiente de refrigeración del aceite protege y prolonga la vida útil de los componentes hidráulicos, al tiempo que mantiene una temperatura óptima del aceite incluso cuando el motor está al ralentí. 
CUCHARONES Y HERRAMIENTAS DE ATAQUE

CUCHARONES Y HERRAMIENTAS DE ATAQUE

        
  • Cucharones y herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tools) diseñados para maximizar la durabilidad y productividad, que se adaptan a la perfección a su pala y su aplicación. 
  •     
  • Integrados para funcionar como parte del sistema de la máquina, le ayudan a alcanzar una alta productividad y un coste bajo por tonelada. 
  •     
  • Variedad de tamaños y paquetes de desgaste para una perfecta adaptación a su pala y aplicación. 
  •     
  • Ofrecen una carga útil óptima cuando se combinan con componentes de desgaste y herramientas de ataque Cat. 
  •     
  • Paquetes de desgaste que protegen su inversión y que incluyen un material de revestimiento especial y refuerzos de reborde, de ala y de talón. 
CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA

CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA

        
  • Mayor conectividad con el sistema Product Link™ Elite mejorado, que aumenta la disponibilidad de los datos proporcionados por la 6040. 
  •     
  • La visión de 360° mejora la percepción del operador para aumentar la seguridad en la obra. 
  •     
  • Asistencia al operador: el control de movimiento mejorado aumenta la confianza, el rendimiento y la eficiencia del operador, al tiempo que reduce los costes y prolonga la vida útil de los componentes. 
  •     
  • Cat Payload ofrece un seguimiento en tiempo real e información sobre la carga útil del cucharón para ayudar a mejorar el rendimiento del operador y reducir tanto la sobrecarga como la carga insuficiente. 
  •     
  • El sistema de supervisión y diagnóstico y Cat Electronics mejoran las capacidades de diagnóstico y ofrecen funciones detalladas de resolución de averías. 
  •     
  • Soluciones Cat MineStar™, como Fleet, Terrain, Detect y Health, disponibles como actualización. 

Especificaciones del producto para 6040

Potencia del motor - SAE J1995 2079 hp 1550 kW
Carga útil de cucharón 44 ton (EE. UU.) 40 t
Peso de funcionamiento 453 ton (EE. UU.) 411 t
Nota Las especificaciones mostradas anteriormente se aplican a la configuración de la pala frontal HRC. También están disponibles las configuraciones de retropala y sin frente para HRC y LRC. Las especificaciones mostradas anteriormente se aplican a la configuración de la pala frontal HRC. También están disponibles las configuraciones de retropala y sin frente para HRC y LRC.
Modelo de motor 2 x Cat C32B 2 x Cat C32B
Potencia bruta: SAE J1995:2014 2079 hp 1554 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 1921 hp 1432 kW
Nota La salida de potencia está relacionada con motores altamente regulados. También hay disponibles motores menos regulados. La salida de potencia está relacionada con motores altamente regulados. También hay disponibles motores menos regulados.
Número de cilindros - Cada motor 12 12
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 l
Aspiración Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire
Componentes (1) Separador de agua de alta capacidad Separador de agua de alta capacidad
Componentes (2) Filtro de combustible de dos fases con filtrado de serie Filtro de combustible de dos fases con filtrado de serie
Componentes (3) Filtros de aire Cat Tipo 4 Filtros de aire Cat Tipo 4
Componentes (4) Gestión de motor microprocesada Gestión de motor microprocesada
Capacidad del depósito de combustible 2060 gal (EE. UU.) 7800 l
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE
Voltaje del sistema 24 V 24 V
Baterías en instalación en serie/paralela 6 x 210 Ah; 12 V cada uno; 630 Ah 24 V en total 6 x 210 Ah; 12 V cada uno; 630 Ah 24 V en total
Componentes (1) 6 baterías sin mantenimiento 6 baterías sin mantenimiento
Componentes (2) Interruptores de aislamiento de batería y motor de arranque con candado Interruptores de aislamiento de batería y motor de arranque con candado
Componentes (4) 18 luces de inundación de trabajo LED de alto brillo 18 luces de inundación de trabajo LED de alto brillo
Componentes (5) 11 luces LED de servicio 11 luces LED de servicio
6040 FS - Almohadillas de cadena estándar 3.9 pies 1200 mm
6040 FS - Peso de funcionamiento 905,769 lb 410850 kg
6040 FS - Presión sobre el suelo 24,5 N/cm2 (35,5 psi) 24,5 N/cm2 (35,5 psi)
6040 - Almohadillas de cadena estándar 3.9 pies 1200 mm
6040 - Peso de funcionamiento 905,614 lb 410780 kg
6040 - Presión sobre el suelo 24,5 N/cm2 (35,5 psi) 24,5 N/cm2 (35,5 psi)
Nota Almohadillas de cadenas de 1600 mm disponibles como opción Almohadillas de cadenas de 1600 mm disponibles como opción
6040 FS - Nota Otras almohadillas de cadena disponibles a solicitud Otras almohadillas de cadena disponibles a solicitud
Capacidad del depósito hidráulico - Versión diésel - Aproximadamente 958 gal (EE. UU.) 3626 l
Volumen total de aceite hidráulico - Versión diésel - Aproximadamente 1532 gal (EE. UU.) 5800 l
Bombas principales - Versión diésel 4 bombas de pistones de caudal variable 4 bombas de pistones de caudal variable
Bombas principales - Caudal máximo de aceite - Versión diésel 4 x 745 L/min (4 x 197 gal/min) 4 x 745 L/min (4 x 197 gal/min)
Presión máxima: accesorio 4,351 psi 300 bar
Presión máxima: desplazamiento 5,076 psi 350 bar
Bombas de giro - Versión diésel 2 bombas dobles de pistones de caudal variable reversible 2 bombas dobles de pistones de caudal variable reversible
Bombas de giro - Caudal máximo de aceite - Versión diésel 2 x 661 L/min (2 x 175 gal/min) 2 x 661 L/min (2 x 175 gal/min)
Presión máxima - Bombas de giro 5080 psi 350 bar
Diámetro - Ventilador 60 pulg 1524 mm
Flujo de aceite de bombas de refrigeración - Versión diésel 2 x 798 L/min (2 x 210 gal/min) 2 x 798 L/min (2 x 210 gal/min)
Características (1) Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en marcha Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en marcha
Características (2) La velocidad del ventilador se controla termostáticamente La velocidad del ventilador se controla termostáticamente
Diámetro - Ventilador 2 × 1524 mm (2 × 60 pulg.) 2 × 1524 mm (2 × 60 pulg.)
Accionamiento de giro 3 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial 3 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial
Freno de estacionamiento Freno de múltiples discos húmedo, con resorte/liberación hidráulica Freno de múltiples discos húmedo, con resorte/liberación hidráulica
Velocidad máxima de giro - Versión diésel 4.8 r/min 4.8 r/min
Anillo de giro Cojinete de rodillo de carrera triple con engranaje interno sellado Cojinete de rodillo de carrera triple con engranaje interno sellado
Características (1) Limpiador de suciedad Limpiador de suciedad
Características (2) Bucle cerrado con control de velocidad Bucle cerrado con control de velocidad
Velocidad de desplazamiento - 1ª fase - máxima 0.87 milla/h 1.4 km/h
Velocidad de desplazamiento - 2ª fase - máxima 1.43 milla/h 2.3 km/h
Fuerza de tracción máxima 397,237 lb 1767 kN
Subida de pendientes - Unidades de desplazamiento - máxima 35.9 % 35.9 %
Tacos - Cada lado 42 42
Rodillos inferiores - Cada lado 7 7
Rodillos de soporte - Cada lado 2 más una placa antideslizante entre medias 2 más una placa antideslizante entre medias
Mandos finales - a cada lado 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos fases 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos fases
Freno de estacionamiento Frenos de estacionamiento de discos múltiples bañados en aceite que se aplican por muelle y se liberan hidráulicamente Frenos de estacionamiento de discos múltiples bañados en aceite que se aplican por muelle y se liberan hidráulicamente
Componentes (1) Todas las superficies de trabajos de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conexiones de almohadillas están endurecidas Todas las superficies de trabajos de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conexiones de almohadillas están endurecidas
Componentes (5) Sistema de tensión de cadena autoajustable completamente hidráulico con acumulador de pistón Sistema de tensión de cadena autoajustable completamente hidráulico con acumulador de pistón
Componentes (6) Válvula retardadora hidráulica automática Válvula retardadora hidráulica automática
Nivel del ojo del operador - Aproximadamente 23.16 pies 7 m
Dimensiones internas de la cabina - Largo 7.25 pies 2209.8 mm
Dimensiones internas de la cabina - Ancho 5.41 pies 1648.9 mm
Dimensiones internas de la cabina - Altura 6.75 pies 2057.4 mm
Componentes (1) Interruptor de seguridad para parada de movimiento automática Interruptor de seguridad para parada de movimiento automática
Componentes (2) Asiento cómodo con amortiguación neumática y múltiples ajustes, con función de calefacción y refrigeración, soporte lumbar, cinturón de seguridad de dos puntos, reposacabezas y reposabrazos, e interruptor de seguridad para la parada automática del movimiento Asiento cómodo con amortiguación neumática y múltiples ajustes, con función de calefacción y refrigeración, soporte lumbar, cinturón de seguridad de dos puntos, reposacabezas y reposabrazos, e interruptor de seguridad para la parada automática del movimiento
Componentes (3) Persianas de rodillo Persianas de rodillo
Componentes (4) Limpia/lavaparabrisas intermitente paralelo Limpia/lavaparabrisas intermitente paralelo
Componentes (5) Cristal de seguridad perimetral Cristal de seguridad perimetral
Componentes (6) Protección del operador (protección superior) Protección del operador (protección superior)
Componentes (7) Sistema HVAC doble con accionamiento hidráulico Sistema HVAC doble con accionamiento hidráulico
Componentes (8) Controles de palanca tipo joystick integrados en consolas de asiento ajustables independientemente Controles de palanca tipo joystick integrados en consolas de asiento ajustables independientemente
Componentes (9) Asiento auxiliar abatible adicional con cinturón de seguridad de dos puntos Asiento auxiliar abatible adicional con cinturón de seguridad de dos puntos
Componentes (10) Parasoles exteriores en las ventanas laterales y traseras Parasoles exteriores en las ventanas laterales y traseras
Componentes (11) Escalera de salida de emergencia Escalera de salida de emergencia
Componentes (12) Escalera de acceso eléctrica a 45º con controles electrohidráulicos, alarma sonora y luz de señalización para una mayor seguridad Escalera de acceso eléctrica a 45º con controles electrohidráulicos, alarma sonora y luz de señalización para una mayor seguridad
Capacidad - contenedor de grasa 190 gal (EE. UU.) 720 l
Tipo (1) Sistema de circuito doble con bombas hidráulicas de uso intensivo y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Sistema de circuito doble con bombas hidráulicas de uso intensivo y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación
Tipo (3) Filtros de grasa (200 μm) Filtros de grasa (200 μm)
Tipo (4) Conectado al sistema de lubricación se encuentran: los puntos de pivote del implemento, cucharón y cilindros Conectado al sistema de lubricación se encuentran: los puntos de pivote del implemento, cucharón y cilindros
Tipo (5) Conectado al sistema de lubricación se encuentran: - vías de los cojinetes de rodillos de giro - dos piñones de engrase para el cojinete interno del anillo de giro Conectado al sistema de lubricación se encuentran: - vías de los cojinetes de rodillos de giro - dos piñones de engrase para el cojinete interno del anillo de giro
Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete antidesgaste que consiste en: (2) Refuerzos en las aletas en las paredes laterales - Refuerzos de talón en los bordes inferiores Refuerzos en las aletas en las paredes laterales - Refuerzos de talón en los bordes inferiores
Conexión de pala con cinemática TriPower exclusiva que garantiza las siguientes características principales: (1) Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material
Conexión de pala con cinemática TriPower exclusiva que garantiza las siguientes características principales: (2) Guiado automático horizontal del cucharón con ángulo constante Guiado automático horizontal del cucharón con ángulo constante
Conexión de pala con cinemática TriPower exclusiva que garantiza las siguientes características principales: (3) - Impulso constante de pluma a lo largo de todo el arco de elevación - Asistencia de fuerza de empuje - Impulso constante de pluma a lo largo de todo el arco de elevación - Asistencia de fuerza de empuje
Tipo (2) Bajada de la pluma (FS y BH) y balancín (FS) sin presión mediante una válvula de flotador Bajada de la pluma (FS y BH) y balancín (FS) sin presión mediante una válvula de flotador
Tipo (3) Paquete de protección contra el desgaste (según el cucharón elegido) Paquete de protección contra el desgaste (según el cucharón elegido)
Tipo (4) Pasarelas con raíles en las plumas (FS y BH) Pasarelas con raíles en las plumas (FS y BH)
Tipo (6) Pluma y balancín sometidos a un tratamiento térmico de alivio de tensiones tras la soldadura Pluma y balancín sometidos a un tratamiento térmico de alivio de tensiones tras la soldadura
Tipo (8) Protecciones para cilindros de pala (FS) Protecciones para cilindros de pala (FS)
Capacidad del cucharón - Retropala (colmada 1:1) 28.8 yd³ 22 m³
Capacidad de cucharón - Pala frontal (colmada 2:1) 28.8 yd³ 22 m³
Instalación Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo. Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo.

6040 Equipos estándar

Tren de potencia Cat

  • 2 motores Cat C32B
  • Sistema de postratamiento (utilizado solo en Tier 4 Final/Stage V): -Catalizador de oxidación diésel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) -Sistema de reducción de NOx (NRS, NOx Reduction System) -Solución de líquido de escape no diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)
  • Postenfriamiento aire a aire (ATAAC, Air-to-Air After Cooling)
  • Turboalimentador
  • Ventilador de radiador de accionamiento hidráulico
  • Velocidad del ventilador controlada electrónicamente
  • Gestión de motor microprocesada
  • Filtros de aire Cat Tipo 4
  • Filtro de combustible de dos fases con filtrado de serie
  • Separador de agua de alta capacidad
  • Ayuda al arranque - automática, con éter
  • Colector de escape y protectores térmicos del turbo
  • Motores de arranque eléctricos dobles de 24 V por motor
  • Parada en vacío automática del motor
  • Cebado de combustible automático

Sistema hidráulico

  • Optimización hidráulica
  • Asistencia al operador: control de movimiento mejorado
  • Conjuntos de mangueras hidráulicas Cat
  • Sistema de gestión de la bomba Cat con: -Control electrónico del límite de carga -Caudal según demanda -Regulación automática de caudal cero -Reducción automática de las revoluciones del motor -Reducción del flujo de aceite cuando la temperatura del aceite hidráulico o del motor es elevada
  • Corte de presión para las bombas principales
  • Refrigeración del aceite de engranaje de transmisión de la bomba
  • Circuito de giro de bucle cerrado
  • Puntos de prueba de presión con desconexión rápida Cat
  • Filtros de alta presión de flujo completo (100 μm), bombas principales
  • Filtros de caudal completo (10 μm), circuito de retorno
  • Filtros de caudal completo (10 μm), circuito de retorno de refrigeración
  • Filtros de presión (6 μm), servocircuito
  • Filtros de presión (40 μm), circuito de giro cerrado
  • Filtros de aceite de la transmisión (40 μm)
  • Válvula de flotación de la pluma (FS y BH)
  • Válvula de flotación del balancín (FS)

Sistema eléctrico

  • 6 baterías sin mantenimiento
  • Interruptor aislador de batería con candado
  • Interruptor de aislador del motor de arranque con candado
  • 18 luces de inundación de trabajo LED de alto brillo
  • 11 luces LED de servicio
  • Dos alarmas acústicas de traslación: marcha adelante y marcha atrás (módulo de potencia, módulo del radiador de aceite)
  • 1 bocina neumática (pasarela de elevador de cabina)

Tren de rodaje

  • Cadenas HD con zapatas de fundición de doble garra
  • Almohadillas de cadena anchas de 1200 mm (3 pies 11 pulg)
  • Rodillos portadores y de carga de eje fijo HD
  • Ruedas locas de eje fijo HD
  • Válvula retardadora hidráulica automática
  • Tapas del motor de desplazamiento articuladas
  • Superficies de rodadura endurecidas de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos, eslabones de zapatas y zonas de contacto de los dientes
  • Sistema de tensado de cadenas totalmente hidráulico y autoajustable con acumuladores de pistón

Sistema de lubricación automática

  • Contenedor rectangular de grasa, con una capacidad de 720 L (190 gal) (llenado a través de una estación de servicio)
  • Piñón lubricado en la corona de giro
  • Filtros de grasa (200 μm)

Cabina del operador

  • Sistema HVAC doble con accionamiento hidráulico
  • Ventana en el piso con rejilla extraíble
  • Asiento cómodo con amortiguación neumática y múltiples ajustes, que incluye: - Calefacción y refrigeración - Soporte lumbar - Cinturón de seguridad de dos puntos - Reposacabezas y reposabrazos - Interruptor de seguridad para la parada automática del movimiento
  • Controles de palanca tipo joystick integrados en consolas de asiento ajustables independientemente
  • Servocontrol electrónico-hidráulico
  • Asiento de instructor elevado de tamaño completo con cinturón de seguridad de dos puntos y mesa para portátil
  • Asiento auxiliar abatible adicional con cinturón de seguridad de dos puntos
  • Tres soportes para vasos
  • Radio FM/AM con entrada USB y AUX
  • Limpia/lavaparabrisas intermitente paralelo
  • Persianas de rodillo
  • Sistema de control con pantalla táctil en color de 254 mm (10 pulg)
  • Escalera con inclinación de 45° desde el compartimento del motor hasta la cabina del operador
  • Escalera de acceso eléctrica a 45° con controles electrohidráulicos, alarma sonora y luz de señalización para una mayor seguridad
  • Espejo térmico en el lado izquierdo (LH)
  • Cat Vision 360 con pantalla en color HD de 254 mm (10 pulg)
  • Indicadores de nivel para la inclinación longitudinal y transversal
  • Espacio para guardar documentos

Equipo frontal

  • Acceso para servicio interno en la pluma FS y BH
  • Pluma y balancín sometidos a un tratamiento térmico de alivio de tensiones tras la soldadura
  • Pasarelas con raíles en las plumas (FS y BH)
  • Paquete de protección contra el desgaste (según el cucharón elegido)

Tecnología Cat

  • Preparación para soluciones Cat MineStar™
  • Cat Payload
  • Cat Vision 360
  • Operator Assist: control de movimiento mejorado

Servicio y mantenimiento

  • Intervalo de cambio de aceite del motor: 500 horas
  • Intervalo de cambio de aceite hidráulico: 10 000 horas
  • Orificios S·O·SSM
  • Estación de servicio retráctil a nivel del suelo con acoplamientos rápidos para: -Combustible diésel -Líquido refrigerante del motor (motores izquierdo/derecho) -Aceite de engranajes de la transmisión de las bombas (motores izquierdo/derecho) -Aceite de motor (motores izquierdo/derecho) -Depósitos auxiliares de aceite de motor -Aceite hidráulico -Grasa -Aceite de engranajes de la transmisión de giro
  • Conector de carga de batería para gatos
  • Luces indicadoras
  • Puerto de servicio para Cat Electronic Technician
  • Limpiador de suciedad en la junta giratoria

Seguridad y protección

  • Interruptores de parada de emergencia: 2 en la cabina, 3 en el módulo del motor, 1 en la estación de servicio a nivel del suelo y 1 con cuerda de accionamiento accesible desde el suelo
  • Protección del operador (protección superior)
  • Cristal de seguridad perimetral
  • Escalera de salida de emergencia

Otros

  • Pegatinas ISO o ANSI

6040 Equipos optativos

General

  • Kit de ampliación de intervalo de aceite de motor, hasta 1000 hrs

Superestructura

  • Contenedor redondo para barriles estándar de 200 l (53 gal) (en vez de contenedor de grasa de 710 l (188 gal))
  • Relleno de contenedor(es) redondo mediante la estación de servicio
  • Varias opciones para clima frío

Cabina

  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado doble (redundancia)
  • Calefacción de la cabina
  • Sistema de supervisión mediante cámara (dos cámaras y una pantalla adicional)

Tren de rodaje

  • Zapatas de cadena de 1600 mm (5 pies 3 pulg) de ancho
  • Lubricación automática de los rodillos por sistema de lubricación central
  • Protección del tren de rodaje (placa de bajos)
  • Equipo opcional adicional disponible a solicitud.

Otros

  • Certificación de conformidad euroasiática (EAC) — Solo T4

Equipo frontal

  • Cinemática de la pala frontal TriPower: – Guiado horizontal automático del cucharón con ángulo constante – Guiado vertical automático del cucharón con ángulo constante – Limitador automático del retroceso del cucharón para evitar el derrame de material – Asistencia cinemática a las fuerzas hidráulicas – Impulso constante de la pluma durante todo el recorrido de elevación – Asistencia a la fuerza de empuje – Protecciones para los cilindros de la pala en el balancín de la FS
  • Máquina base sin parte delantera (sin pluma, sin balancín, sin varillaje ni cinemática)
  • Conexión de retropala

Tecnología Cat

  • Modo doble de Cat Product Link Elite (móvil + satelital)
  • Cat Product Link™ Elite (móvil)

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pala frontal 6040

Imagen de la 6040 en acción

Imagen de la 6040 en acción

Cucharón 6040

Pala frontal 6040
Imagen de la 6040 en acción
Imagen de la 6040 en acción
Cucharón 6040

Compare 6040 con otros productos considerados habitualmente.