Información general
Mayor rendimiento. Mayor durabilidad.
La Pala Hidráulica de Minería Cat® 6060 Electric combina todo lo que ya valora del modelo 6060 con las altas prestaciones que caracterizan a Caterpillar para ofrecer una pala que utiliza la potencia eléctrica de forma eficiente, lo que le permite aumentar su productividad, a la vez que mantiene un tiempo de actividad elevado y unos costes de operación reducidos. La 6060 Electric, accionada por dos motores eléctricos, utiliza la potencia de un modo más eficiente que las máquinas diésel y genera cero emisiones directas de carbono.
Con su carga útil nominal de 65 toneladas métricas (71 toneladas) en la configuración de retropala y de 61 toneladas métricas (67 toneladas) como pala frontal, la 6060 ha sido una de las primeras palas del sector minero diseñadas a medida para minas que utilizan dúmperes de acarreo de 218 toneladas métricas (240 toneladas), ya que ofrece una solución eficiente de cuatro pasadas que se ajusta a la capacidad de producción de estos entornos.