Manipuladoras de materiales de ruedas MH3026

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Peso de funcionamiento
25.220-26.150 kg (56.601-57.651 lb)
25.220-26.150 kg (56.601-57.651 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima
16 mile/h
25 km/h

Información general

IMPLACABLEMENTE EFICAZ PARA TRABAJOS MÁS COMPLEJOS

En lo que se refiere al equipo de manipulación de materiales, su éxito depende de la productividad y de unos costes de operación bajos. La MH3026 es una manipuladora de materiales diseñada específicamente para aplicaciones industriales y de reciclaje que requieran productos seguros, fiables y de calidad.

Ventajas

Altas prestaciones

Con su estrategia de potencia constante, la MH3026 consigue una rápida respuesta a las cargas variables al tiempo que ofrece la misma cantidad de potencia independientemente de las condiciones de funcionamiento.

Hasta un 10% menos de combustible

Reduzca la factura de combustible sin afectar a la productividad.

Mayor versatilidad

Las configuraciones de máquina flexibles y la diversidad de implementos permiten personalizar la máquina para adaptarla a sus necesidades.

Especificaciones del producto para MH3026

Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Emisiones Tier 4 Final/fase IV Tier 4 Final/fase IV
Cilindrada 427.8 in³ 7.01 l
Bruta máxima: ISO 14396 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*])
Nota *Valores métricos. *Valores métricos.
Potencia neta máxima: SAE J1349/ISO 9249 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*])
Calibre 4.1 in 105 mm
Carrera 5.3 in 135 mm
Par máximo a 1400 rev/min 612 ft·lbf 830 N·m
Cilindros 6 en línea 6 en línea
Peso de funcionamiento 25.220-26.150 kg (56.601-57.651 lb) 25.220-26.150 kg (56.601-57.651 lb)
Con pluma MH (6800 mm/22'4"): tren de rodaje MH de 2,99 m/9'8" y balancín con extremo de caída de 5900 mm (19'4") 56813 lb 25770 kg
Con pluma MH (6800 mm/22'4"): tren de rodaje MH de 2,99 m/9'8" y balancín recto 57651 lb 26150 kg
Componentes principales: extremo de caída (5500 mm/18'1") 2370 lb 1075 kg
Hoja de empuje MH 1643 lb 745 kg
Componentes principales: hoja MH 1643 lb 745 kg
Con pluma MH (6800 mm/22'4"): tren de rodaje MH de 2,75 m/9'0" y balancín recto 55601 lb 25220 kg
Componentes principales: extremo de caída (5900 mm/19'4") 2459 lb 1115 kg
Componentes principales: extremo de caída (4900 mm/16'1") 2106 lb 955 kg
Componentes principales: recto (4800 mm/15'9") 3131 lb 1420 kg
Nota El peso de funcionamiento incluye neumáticos macizos, contrapeso de 5200 kg (11.465 lb), tren de rodaje MH, depósito de combustible, operador e implemento, 1400 kg (3086 lb). El peso varía en función de la configuración. El peso de funcionamiento incluye neumáticos macizos, contrapeso de 5200 kg (11.465 lb), tren de rodaje MH, depósito de combustible, operador e implemento, 1400 kg (3086 lb). El peso varía en función de la configuración.
Velocidad de giro 9 r/min 9 r/min
Par de giro máximo 43516 ft·lbf 59 kN·m
Capacidad del sistema hidráulico 93 gal (US) 352 l
Depósito de líquido de escape diésel 9.1 gal (US) 34.5 l
Sistema de refrigeración 12.3 gal (US) 46.9 l
Depósito de combustible 111 gal (US) 420 l
Capacidad del depósito hidráulico 52.8 gal (US) 200 l
Altura libre sobre el suelo: todos los trenes de rodaje MH 12.8 in 325 mm
Ángulo del eje oscilante ±5 grados ±5 grados
Velocidad de desplazamiento máxima 16 mile/h 25 km/h
Velocidad de reducción: 2.ª velocidad 7.5 mile/h 12 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima: 2ª velocidad 16 mile/h 25 km/h
Grado de inclinación máximo (25.000 kg/55.120 lb) 60% 60%
Circuito de desplazamiento/implemento 95 gal/min 359 l/min
Mecanismo de giro 31.1 gal/min 118 l/min
Circuito auxiliar: presión media 13 gal/min 49 l/min
Circuito auxiliar: presión alta 66 gal/min 250 l/min
Anchura máxima 8.25 ft 2525 mm
Altura máxima 43.67 ft 13300 mm
Anchura máxima 9.58 ft 2925 mm
Altura máxima 41.33 ft 12605 mm
Alcance máximo 40.92 ft 12485 mm
Alcance máximo 39.08 ft 11910 mm
Circuito del implemento: normal 5076 psi 35000 kPa
Mecanismo de giro 4496 psi 31000 kPa
Circuito auxiliar: presión media 3046 psi 21000 kPa
Circuito de desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Circuito auxiliar: presión alta 5076 psi 35000 kPa
Circuito del implemento: elevación pesada 5366 psi 37000 kPa
Altura de embarque máxima* 11.08 ft 3635 mm
Nota *El balancín de 5900 mm (19'4") se debe desmontar para el transporte. *El balancín de 5900 mm (19'4") se debe desmontar para el transporte.
Anchura de embarque máxima 9.83 ft 2990 mm

MH3026 Equipos estándar

Sistema eléctrico

  • Alternador de 115 A
  • Baterías libres de mantenimiento de alta resistencia
  • Alumbrado: Luz de trabajo LED en pluma y balancín
  • Alumbrado: Una luz LED en el contrapeso para la cámara trasera y otra en el lado derecho para la cámara lateral
  • Alumbrado: Luz LED de techo de cabina
  • Alumbrado: Dos luces delanteras de carretera halógenas
  • Alumbrado: Dos luces de carretera traseras, LED
  • Alumbrado: Luces de trabajo LED, montadas en la cabina (dos delanteras y una trasera), compatibles con el sistema de protección anticaída de objetos
  • Interruptor de parada principal
  • Señal/bocina de alarma

Motor

  • Motor Cat C7.1 que cumple los estándares de emisiones de fase IV
  • Tecnologías de postratamiento incluido el módulo de emisiones limpias Cat (CEM, Cat Emission Module)
  • Filtro de aire
  • Capacidad para 3000 m de altitud sin reducción de potencia
  • Control automático del régimen del motor (AESC) con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada del motor en vacío (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Ayuda al arranque automática
  • Filtro de combustible
  • Separador de agua y combustible con interruptor de agua en combustible
  • Capacidad de refrigeración para climas cálidos de 48 °C sin reducción de potencia
  • Selector del modo de potencia
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Capacidad de funcionamiento con combustible biodiésel (B20)

Sistema hidráulico

  • Sensibilidad hidráulica ajustable
  • Mangueras Cat XT-6 ES
  • Circuitos de control (estándares y opcionales, según la selección de pluma/balancín/varillaje): Presión media: circuito de presión media bidireccional para el giro o la inclinación de implementos)
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Radiador de aceite
  • Acoplamientos de desconexión rápida
  • Bomba de giro independiente
  • Control de bomba electrónico (EPC, Electric Pump Control)
  • Válvula anticaída de la pluma (BLCV, Boom Lowering Check Valve), con dispositivo de advertencia de sobrecarga
  • Válvula anticaída del balancín (SLCV, Stick Lowering Check Valve)

Puesto del operador

  • Monitor en color adicional para cámaras, pantalla dividida para mostrar las imágenes de ambas cámaras
  • Reposabrazos ajustables
  • Aire acondicionado, calefacción y sistema antiescarcha con climatizador automático
  • Soporte para bebidas/vasos
  • Preinstalación para protectores delanteros/superiores atornillados
  • Soporte para botellas
  • Sistema limpiaparabrisas paralelo e intermitente (cuatro velocidades) montado en la parte inferior que cubre los parabrisas superior e inferior
  • Radio CD/MP3 (12 V), incluye altavoces y transformador de 12 V
  • Percha para abrigo
  • Sistema de control de crucero
  • Alfombrilla lavable con compartimento de almacenamiento
  • Asiento con suspensión totalmente ajustable
  • Elevador de cabina hidráulico
  • Panel de instrumentos e indicadores, pantalla gráfica en color: Mensajes de información y de advertencia en idioma local
  • Panel de instrumentos e indicadores, pantalla gráfica en color: Indicadores de nivel de combustible y DEF, temperatura del refrigerante del motor y del aceite hidráulico
  • Panel de instrumentos e indicadores, pantalla gráfica en color: Intervalo de cambio de líquidos y filtros, horas de funcionamiento
  • Panel de instrumentos e indicadores, pantalla gráfica en color: Indicadores de faros, señal de giro, nivel de combustible bajo, ajuste de dial del motor
  • Panel de instrumentos e indicadores, pantalla gráfica en color: Reloj con batería auxiliar de 10 días
  • Iluminación LED interior con interruptor de la puerta
  • Accionamiento piloto mediante palancas tipo joystick con un control deslizante proporcional
  • Parabrisas delantero laminado
  • Consola izquierda, basculante y con bloqueo de todos los controles
  • Encendedor (24 V)
  • Soporte para documentación en la consola derecha
  • Soporte para teléfono móvil
  • Freno de estacionamiento
  • Sistema de prevención de arranque del motor mediante código PIN integrado en el monitor
  • Alimentación de 12 V-10 A
  • Ventana trasera (vidrio templado)/salida de emergencia con martillo
  • Cinturón de seguridad retráctil integrado en el asiento
  • Indicador y alarma del cinturón de seguridad
  • Claraboya de vidrio laminado
  • Ventanillas de puerta corredizas
  • Columna de dirección con altura y ángulo ajustables
  • Peldaño integrado en la falda
  • Área de almacenamiento ideal para una caja de comida
  • Parasol para parabrisas y claraboya
  • Palanca de seguridad integrada en la consola izquierda
  • Cabina sellada con ventilación con filtro positivo de velocidad variable

Tren de rodaje

  • Bloqueo de eje y freno automáticos
  • Bloqueo de desplazamiento y giro electrónico
  • Velocidad de reducción
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Ejes de servicio pesado, motor de desplazamiento avanzado, fuerza de frenado ajustable y sistema de frenos de disco
  • Eje delantero oscilante con punto de engrasado remoto
  • Peldaños amplios, derechos e izquierdos
  • Cajas de herramientas, a la izquierda y derecha, en el tren de rodaje
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Eje motriz de una pieza con intervalos de engrasado de 1000 horas

Otro equipo

  • Sistema de lubricación automática (implementos y corona de giro)
  • Freno de rotación automático
  • Preinstalación para añadir un circuito hidráulico auxiliar
  • Sistema de refrigeración, rejilla de malla fina y prefiltro de aire del motor
  • Preinstalación para Cat Electronic Technician
  • Contrapeso de 5200 kg
  • Cierres en puertas y tapas con sistema de seguridad de una llave Cat
  • Espejos: gran angular, bastidor y cabina
  • Product Link
  • Cámaras: Cámara gran angular instalada en la parte trasera integrada en el contrapeso
  • Cámaras: Cámara gran angular instalada en el lado derecho, montada en el capó de refrigeración
  • ¿S•O•S? Válvulas de tomas de muestras rápidas para aceite hidráulico y del motor, y refrigerante
  • Interruptor de desconexión de emergencia del motor
  • Anillos espaciadores para neumáticos

MH3026 Equipos optativos

Controles y líneas auxiliares

  • Líneas de balancín y pluma auxiliar
  • Circuitos de control (estándares y opcionales, según la selección de pluma/balancín/varillaje): Control de herramienta/multifunción: alta presión unidireccional/bidireccional para la utilización de martillo o para la apertura y cierre de implementos
  • Circuitos de control (estándares y opcionales, según la selección de pluma/balancín/varillaje): Control de herramienta/multifunción: presión y flujo programables para hasta 10 implementos, selección a través del monitor
  • Circuitos de control (estándares y opcionales, según la selección de pluma/balancín/varillaje): Circuitos de acoplamiento rápido hidráulico y tuberías para acoplamiento rápido (tanto acoplamientos rápidos de enganche al bulón como dedicados/CW de Cat, controlados por un interruptor exclusivo)
  • SmartBoom

Sistema hidráulico

  • Aceite hidráulico biodegradable Cat BIO HYDO Advanced HEES

Varillaje delantero

  • Pluma de dos piezas ajustable (5490 mm): Balancín recto (2500, 2900 mm)
  • Pluma de una pieza (5650 mm) Balancín recto (2500, 2900 mm)
  • Pluma de manipulación de materiales (6800 mm) Balancín con extremo de caída MH (4900, 5500 o 5900 mm)
  • Pluma de manipulación de materiales (6800 mm) Balancín recto MH (4.800 mm)

Sistema eléctrico

  • Alarma de desplazamiento ajustable
  • Baliza giratoria
  • Generador, 15 kW

Puesto del operador

  • Protecciones delanteras/superiores
  • Dirección con palanca tipo joystick
  • Palancas tipo joystick avanzadas con dos controles deslizantes proporcionales
  • Pedal auxiliar de alta presión
  • Asiento con respaldo ajustable, con suspensión neumática vertical y horizontal y reposacabezas: Ajuste automático de peso, soporte lumbar mecánico, sistema de climatización pasivo, asiento con calefacción y ajuste de ángulo/longitud de cojín (Comfort)
  • Asiento con respaldo ajustable, con suspensión neumática vertical y horizontal y reposacabezas: Ajuste automático de altura y peso, sistema de climatización activo, tejido de asiento de microfibra de máxima calidad, soporte lumbar neumático, asiento con cojín de ángulo/longitud regulable y ajuste de amortiguación, con calefacción y ventilación (Deluxe)
  • Visera de protección frente a la lluvia
  • Parabrisas: Parabrisas de una sola pieza laminado y resistente a impactos, y claraboya (EN356 P5A, 10 mm)
  • Parabrisas: dividido en 70/30, con apertura, dos piezas fijas, de alta resistencia a impactos, con claraboya (EN356 P8B, 26 mm)
  • Retrovisores ajustables electrónicamente y calefactados, montados en el bastidor y la cabina

Neumáticos

  • Doble, neumática 11.00-20
  • Doble, goma maciza, 10.00-20

Tren de rodaje

  • Tren de rodaje MH (ancho de 2,75 o 2,99 m) con cuatro estabilizadores soldados
  • Tren de rodaje MH (ancho de 2,75 o 2,99 m) con cuatro estabilizadores soldados y hoja montada en la parte delantera
  • Tren de rodaje estándar, con estabilizadores (delanteros o traseros), hoja de empuje (delantera o trasera)
  • Paquete de acceso fácil a la cabina, frontal
  • Paquete de acceso fácil a la cabina, trasero

Otro equipo

  • Varillajes del cucharón
  • Sistema de seguridad de la máquina Cat
  • Acoplamiento rápido hidráulico
  • Velocidad máxima: 20 km/h o 25 km/h*
  • Bomba de repostaje con bandeja específica para la manguera
  • Paquete para la manipulación de residuos, añade sentido de giro inverso del ventilador y rejilla vibratoria al paquete de protección de refrigeración
  • Sistema de filtrado avanzado en la cabina
  • Implementos

Compare MH3026 con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

  • Cat App

    Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

Explorar tecnología

Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

Explorar tecnología

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

Explorar tecnología

My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Explorar tecnología