120M AWD

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Motoniveladora Cat® 120M AWD se ha diseñado para ayudarle a realizar más trabajo en menos tiempo. Proporciona comodidad y facilidad de servicio al operador sin precedentes que le ayudará a maximizar la rentabilidad de la inversión.

Motor

Unidades:
Potencia básica (1.ª velocidad), neta 138.0 HP 103.0 kW Less
Diámetro 4.13 pulg 105.0 mm Less
Recorrido 5.0 pulg 127.0 mm Less
Régimen a la potencia nominal 2000 rev/min 2000 rev/min Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1650 rev/min 1650 rev/min Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador; mínima 600 rev/min 600 rev/min Less
Emisiones Tier 4 Final de la EPA equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Fase IIIA de la UE Tier 4 Final de la EPA equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Fase IIIA de la UE Less
Gama VHP Plus: potencia neta 103-136 kW (138-182 hp) 103-136 kW (138-182 hp) Less
Gama VHP Plus: potencia neta (sistema métrico) 103-136 kW (140-185 hp) 103-136 kW (140-185 hp) Less
Par máximo (AWD activado) 710.0 lb/pie 963.0 N·m Less
Potencia base (en 1.ª velocidad): neta (sistema métrico) 140.0 HP 103.0 kW Less
Reserva de par motor (VHP Plus) 40 % 40 % Less
Estándar: velocidad del ventilador; máxima 1.150 rev/min 1.150 rev/min Less
Estándar: velocidad del ventilador; mínima 600 rev/min 600 rev/min Less
Nota (1) Par máximo (VHP Plus) medido a 1400 rev/min. Par máximo (VHP Plus) medido a 1400 rev/min. Less
Nota (2) La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. Less
Nota (3) La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2000 rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a mínima velocidad, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2000 rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a mínima velocidad, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. Less
Nota (4) Potencia declarada conforme a ISO 14396: velocidad nominal = 2000 rev/min; VHP Plus = 175 kW (234 hp) Potencia declarada conforme a ISO 14396: velocidad nominal = 2000 rev/min; VHP Plus = 175 kW (234 hp) Less
Nota (5) El motor mantiene la potencia requerida hasta los 3048 metros (10 000 pies). El motor mantiene la potencia requerida hasta los 3048 metros (10 000 pies). Less
Cilindrada 403.0 pulg 3 6.6 l Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Altitud a partir de la cual se reduce la potencia 11500.0 pies 3505.0 m Less
Resistencia a altas temperaturas ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less

Engine

Modelo El motor electrónico Cat C6.6 ACERT™ El motor electrónico Cat C6.6 ACERT™ Less

Bastidor

Barra de tiro, anchura 3.0 pulg 76.2 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 pulg 152.0 mm Less
Círculo, diámetro 60.2 pulg 1530.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de las ruedas izquierda/derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total a cada lado 32° 32° Less
Estructura delantera del bastidor: altura 11.0 pulg 280.0 mm Less
Estructura delantera del bastidor: anchura 10.0 pulg 255.0 mm Less

Hoja vertedera

Anchura de la hoja 12.0 pies 3.7 m Less
Radio del arco 16.3 pulg 413.0 mm Less
Altura 24.0 pulg 610.0 mm Less
Anchura 12.0 pies 3.7 m Less

Hoja

Distancia entre hoja y círculo 5.2 pulg 134.0 mm Less

Alcance de la hoja

Profundidad de corte máxima 28.3 pulg 720.0 mm Less
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: derecha 75.0 pulg 1905.0 mm Less
Desplazamiento central del círculo: derecha 25.8 pulg 656.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: derecha 26.0 pulg 660.0 mm Less
Elevación máxima sobre el suelo 16.8 pulg 427.0 mm Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás Less

Gama de hojas

Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: izquierda 68.6 pulg 1742.0 mm Less
Desplazamiento central del círculo: izquierda 25.8 pulg 656.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: izquierda 20.1 pulg 510.0 mm Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia adelante 40° 40° Less

Pesos

Peso de funcionamiento: con equipo típico 40565.0 lb 18400.0 kg Less
Masa bruta de la máquina: máxima, eje delantero 15077.0 lb 6839.0 kg Less
Masa bruta de la máquina: máxima, eje trasero 33523.0 lb 15206.0 kg Less
Peso bruto de la máquina: base; ángulo delantero 9303.0 lb 4220.0 kg Less
Peso bruto de la máquina: máxima, total 48601.0 lb 22045.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base, total 35783.0 lb 16231.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base, ángulo trasero 26479.0 lb 12011.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: con equipo típico, eje delantero 11221.0 lb 5090.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: con equipo típico, eje trasero 29343.0 lb 13310.0 kg Less

Masas

Gross Vehicle Weight: Typically Equipped - total 40565.0 lb 18400.0 kg Less

Rendimiento

  • El cambio automático programable de serie simplifica enormemente el funcionamiento y permite al operador programar la transmisión para realizar los cambios en el momento óptimo en función de la aplicación.
  • La servotransmisión por contraeje se adapta al motor Cat para maximizar la potencia transmitida a las ruedas.
  • El control electrónico del acelerador proporciona la mejor combinación de potencia y par para satisfacer las demandas de la aplicación.