Motor
Potencia del motor (ISO 14396) | 196 HP 147 kW |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Altitud de reducción de potencia | 9.842 pie 3 m |
Cilindrada | 427.8 pulg³ 7.01 l |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE |
Modelo de motor | Cat 7.1 Cat 7.1 |
Rev/min del motor | 2.200 2.200 |
Capacidad estándar | 109 °F 43 °C |
Capacidad a altas temperaturas ambiente | 122 °F 50 °C |
Par máximo - ISO 9249 | 616 lb/pie 835 N·m |
Carrera | 5.3 pulg 135 mm |
Aumento de par - ISO 9294 | 40 % 40 % |
Número de cilindros | 6 6 |
Nota (1) | La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. |
Nota (2) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.200 rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.200 rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. |
Nota (3) | Potencia declarada conforme a la norma ISO 14396 Potencia declarada conforme a la norma ISO 14396 |
Potencia del motor, AWD (ISO 14396) | 196 HP 147 kW |