120 GC

Motoniveladoras 120 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso*
35494 lb
16100 kg
Anchura de la hoja
12 pie
3.7 m
Par máximo
544 lb/pie
738 N·m

Información general

Fiable y cómoda a un coste inferior

Poseer una® motoniveladora Cat 120 GC es tan sencillo como manejarla. El ventilador de actuación proporcional a la demanda y el modo ECO estándar reducen el consumo de combustible, a la vez que el acceso abierto a los puntos de mantenimiento facilita y agiliza las tareas de servicio. Controle la hoja con una precisión uniforme mediante el uso de controles de palanca desde la nueva cabina con total comodidad.

Ventajas

Trabaje con comodidad

Aumente la productividad y la comodidad con el asiento ajustable y la opción de un sistema de ventilación.

Funcionamiento con un bajo coste por hora

Mantenga los costes bajos con los ciclos de mantenimiento ampliados y la opción de ventilador reversible, a la vez que ahorra en combustible con el modo ECO.

Rendimiento fiable

El movimiento preciso de la hoja y la potencia del motor C4.4 ayudan a terminar el trabajo a tiempo y dentro del presupuesto.

Especificaciones del producto para 120 GC

Par máximo 544 lb/pie 738 N·m
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l
Potencia del motor, AWD (ISO 14396) 128 kW 171 HP
Nota (1) La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2,000rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. Potencia declarada conforme a la norma ISO 14396. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2,000rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. Potencia declarada conforme a la norma ISO 14396.
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE
Carrera 5 pulg 127 mm
Altitud de reducción de potencia 9842 pie 3000 m
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Aumento de par - ISO 9294 21% 21%
Peso* 35494 lb 16100 kg
Peso de tracción en todas las ruedas (AWD) 36376 lb 16500 kg
Longitud de la máquina* 391.4 pulg 9941 mm
Altura máxima 149.1 pulg 3787.8 mm
Anchura 94.6 pulg 2402 mm
Nota *Equipamiento típico con bloque de empuje y ripper. *Equipamiento típico con bloque de empuje y ripper.
Anchura de la hoja 12 pie 3.7 m
Anchura de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Espacio libre entre hoja y círculo 4.7 pulg 112 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Cantonera: anchura 152 pulg 6 mm
Altura de la hoja 20 pulg 580 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás 5° 5°
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: derecha 26.1 pulg 663 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: izquierda 20.2 pulg 512 mm
Elevación máxima sobre el suelo 16.1 pulg 410 mm
Desplazamiento central del círculo: izquierda 25.8 pulg 656 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia delante 40° 40°
Desplazamiento central del círculo: derecha 25.8 pulg 656 mm
Profundidad de corte máxima 30.5 pulg 775 mm
Sistema de refrigeración 10.3 galón (EE. UU.) 39 l
Mando del círculo sin embrague deslizante 0.4 galón (EE. UU.) 1.5 l
Sistema hidráulico 14.5 galón (EE. UU.) 55 B
Mando del círculo con embrague deslizante 1.8 galón (EE. UU.) 7 l
Transmisión 4.5 galón (EE. UU.) 17 l
Depósito de fluido de escape diésel (solo Tier 4) 3.2 galón (EE. UU.) 12 l
Depósito de combustible 71 galón (EE. UU.) 269 l
Cárter del motor 2 galón (EE. UU.) 7.6 l
Reciclabilidad 92% 92%

120 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Asiento estándar
  • Controles de palanca/volante
  • Pantalla de información
  • Product Link

MOTOR

  • Cat C4.4
  • Modo ECO
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda

HOJA VERTEDERA CIRCULAR CON BARRA DE TIRO

  • Estándar

SEGURIDAD

  • Freno de estacionamiento
  • Señal/bocina de advertencia
  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Espejos de visión lateral
  • Pasarelas y pasamanos

120 GC Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Asiento con suspensión mecánica
  • Asiento con suspensión neumática
  • ROPS/FOPS
  • Sistema de calefacción/refrigeración de la cabina
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Cabina base
  • Techo
  • Cab Plus
  • Cabina de perfil bajo
  • Luces halógenas
  • Preinstalación de radio de entretenimiento
  • Parasol de ventanilla trasera
  • Limpiaparabrisas delanteros
  • Medidor digital de inclinación de la hoja

MOTOR

  • Ventilador con inversión
  • Tracción en todas las ruedas (AWD)

HOJA VERTEDERA CIRCULAR CON BARRA DE TIRO

  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Circle Saver

SEGURIDAD

  • Cámara de visión trasera
  • Sistema de dirección secundario

IMPLEMENTOS

  • Bloque de empuje
  • Ripper
  • Escarificador
  • Hoja delantera
  • Enganche para remolque

Compare 120 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  120 GC

Ver más ofertas