Al utilizar los datos de máquinas equipadas con esta tecnología, obtendrá más información de su equipo y sus operaciones que nunca.
La preinstalación para accesorios (ARO, Attachment Ready Option) Cat Grade es la base para todas las tecnologías de la motoniveladora Cat.
Cat VisionLink ofrece información práctica sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. *Revise los datos de los equipos desde su ordenador o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de actividad y optimizar los activos. Los paneles proporcionan información como horas, kilómetros, ubicación, tiempo de inactividad y utilización del combustible. Tome decisiones informadas que reduzcan los costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo.
Cat Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar fácilmente comprobaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM, Preventative Maintenance), inspecciones y recorridos diarios. Las inspecciones pueden integrarse fácilmente con otros sistemas de datos Cat, como VisionLink, para que pueda vigilar de cerca su flota.
Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite a su distribuidor Cat realizar pruebas de diagnóstico de forma remota en su máquina conectada para ayudar a garantizar que los problemas se resuelvan rápidamente y ocasionen un menor tiempo de inactividad.
Cat Grade con 3D para motoniveladoras, también conocido como "sin mástil", es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero. El sistema delimitador está totalmente calibrado de fábrica.
Cross Slope Assist ahora incluye cilindro de cambio con detección de posición (PSC, Position Sensing Shift Cylinder), evitación de hoja del sistema delimitador y dos sensores para simplificar las actualizaciones sin mástil. Permite al operador controlar manualmente un extremo de la vertedera mientras el sistema controla el otro. La preinstalación de accesorios (ARO, Attachment Ready Option) proporciona montajes de soporte giratorio para la instalación postventa más rápida de los implementos.