Motoniveladoras Cat® 160: diseñadas para la nivelación de los terrenos más difíciles

Motoniveladoras 160 Next Gen Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349
240 hp
179 kW
Peso de funcionamiento: con equipo típico
45838 lb
20792 kg
Anchura de la hoja
14 pies
4267 mm

Especificaciones del producto para 160 Next Gen

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 240 hp 179 kW
Modelo de motor Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Peso de funcionamiento: con equipo típico 45838 lb 20792 kg
Anchura de la hoja 14 pies 4267 mm
Marchas hacia adelante/atrás 9 de avance/6 de retroceso 9 de avance/6 de retroceso
Depósito de fluido de escape diésel (solo Tier 4) 88.2 Gal 40 l
Depósito de combustible 98 Gal 371 l
Nota (1) * El peso de funcionamiento con el equipamiento típico se calcula con el depósito de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, protector de la transmisión, ripper/escarificador trasero, neumáticos 14.0R24 en llantas de múltiples piezas y otros equipos. * El peso de funcionamiento con el equipamiento típico se calcula con el depósito de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, protector de la transmisión, ripper/escarificador trasero, neumáticos 14.0R24 en llantas de múltiples piezas y otros equipos.

160 Next Gen Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina, base
  • Almacenamiento en cabina
  • Soporte para teléfono móvil
  • Soporte para vasos
  • Bloqueo del diferencial, automático
  • Climatizador automático
  • Luces, techo interior
  • Preinstalación de radio
  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)/estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure)
  • Cinturón de seguridad
  • Asiento, suspensión neumática
  • Limpiaparabrisas, delanteros, puerta

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Pasamanos
  • Frenos hidráulicos
  • Sistema hidráulico: función integrada para bajar el implemento con el motor apagado
  • Sistema hidráulico: alivio de presión integrado en el puerto de trabajo
  • Soporte de placa de matrícula
  • Bloqueo, hidráulico
  • Espejo retrovisor
  • Sistema de detección de presencia del operador
  • Freno de estacionamiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Dirección secundaria
  • Caja de herramientas en tándem
  • Pasarelas dobles

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat® C9.3B
  • Modo Eco
  • Sistema de vaciado ecológico
  • Parada en vacío del motor
  • Ventilador con inversión
  • Transmisión, 9 velocidades

HOJA VERTEDERA CIRCULAR CON BARRA DE TIRO

  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Círculo, ajuste de parte superior
  • Vertedera, 14 pies

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 1125 CCA
  • Alternador de 150 A
  • Luces LED: luces traseras
  • Luces de marcha atrás

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Luz de servicio del motor
  • Refrigerante de larga duración
  • Llenado de DEF y combustible a nivel del suelo
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Filtro de combustible de última generación
  • Puertas de servicio con bisagras de barril
  • Puertas de servicio: desmontaje del panel inferior sin herramientas

160 Next Gen Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina, Plus (ventanillas laterales deslizantes)
  • Soporte de montaje de radio CB con convertidor
  • Cristal calefactado
  • AM/FM, Bluetooth®, banda de información meteorológica
  • Radio satélite
  • Pantalla, parasol trasero
  • Cinturón de seguridad con indicador
  • Asiento, de gama alta, con calefacción y ventilación
  • Limpiaparabrisas, ventanas laterales, traseros

SEGURIDAD

  • Soportes para balizas (2)
  • Caja de herramientas de la barra de tiro
  • Retrovisores, columna B
  • Espejos, vista lateral
  • Insonorización, inferior
  • Supresión de sonido, motor

TREN DE POTENCIA

  • Tracción en todas las ruedas (AWD)
  • Paquete de opciones para climas fríos
  • Paquetes de opciones plus para climas fríos
  • Drenaje de aceite del motor de alta velocidad
  • Transmisión con cambio automático

HOJA VERTEDERA CIRCULAR CON BARRA DE TIRO

  • Acumuladores de elevación de hoja
  • Protector del círculo
  • Círculo de altas prestaciones con protector del círculo
  • Cuchillas de vertedera
  • Cantoneras de vertedera
  • Dientes de motoniveladora
  • Vertedera, 16 pies

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 1.400 CCA
  • Alternador de 200 A
  • Luces traseras e intermitentes plegables
  • Luces LED: aspa quitanieves
  • Luces de trabajo LED básicas: luces de parte media de la punta y talón
  • Luces de trabajo LED Plus: luces de carretera para la parte media de la punta, el talón, y el ripper
  • Barras de luz para condiciones de poca luz y de mucha luz

IMPLEMENTOS

  • Arado en ángulo
  • Barredoras
  • Contrapeso
  • Hoja frontal, estrecha
  • Hoja frontal, estándar
  • Grupos de elevación
  • Escarificador central (MMS)
  • Arado de un solo sentido
  • Bloque de empuje
  • Ripper/escarificador trasero
  • Aspa quitanieves
  • Arado recto
  • Enganche para remolque
  • Arado con borde de recorrido
  • Arado en U-V
  • Arado en V

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

Explorar tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

Explorar tecnología

Compare 160 Next Gen con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160

Comprobar las ofertas actuales para  160 Next Gen

Ver más ofertas