Las motoniveladoras Cat® 14 están diseñadas para ofrecer precisión en la nivelación y un rendimiento óptimo en terrenos difíciles.

Motoniveladoras 14 Tier 4, Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349
286 hp
213 kW
Peso de funcionamiento: con equipo típico
57,250 lb
25968 kg
Anchura de la hoja
14 pies
4.2 m

Información general

Potente rendimiento de nivelación con especial atención a la seguridad del operador

La motoniveladora Cat® 14 establece el estándar con su alta potencia, consumo eficiente de combustible, estabilidad equilibrada y transmisión mejorada, lo que proporciona un control preciso para trabajos de nivelación fina y pistas de acarreo difíciles.

Ventajas

Rendimiento de la máquina optimizado

Construido para cargas pesadas, el peso equilibrado de la 14 mejora la tracción con una hoja llena, mantiene una velocidad de desplazamiento constante bajo cargas variables y ahora incluye la tecnología estándar Cat® 3D Grade and Cross Slope para obtener resultados de nivelación precisos y repetibles.

Maximice su tiempo de actividad

La barra de tiro, el círculo y la vertedera se mantienen ajustados para una nivelación más suave, mientras que los filtros agrupados y los puntos de servicio hacen que el mantenimiento sea rápido. Los respaldos del motor y la transmisión ayudan a mantener la máquina funcionando con fuerza en trabajos difíciles.

Céntrese en la seguridad del operador

La seguridad es lo primero con un monitor de presencia del operador que ayuda a detener movimientos involuntarios, vistas claras de la cámara alrededor de la máquina y dirección de seguimiento sensible a la velocidad que mantiene el control suave y estable a cualquier velocidad. Cat® 360° con detección de personas ahora es estándar.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Nuevas características (15B)

Nuevas características (15B)

Modernización de la cabina
        
  • La interfaz de usuario continuamente mejorada permite una navegación intuitiva y reduce al mínimo la interrupción del rendimiento con el menú de pantalla táctil de 10 pulgadas fácil de usar.
  •     
  • Cámara de visión trasera integrada de alta definición (HD).
  •     
  • Sistemas de visión Cat Detect opcionales disponibles
  •     
  • La pantalla muestra la marcha de la máquina.
  •     
  • Remote Flash activado por la pantalla.
  •     
  • La visión trasera se muestra automáticamente en la pantalla cuando se pone la marcha atrás.
  •     
  • Detección de personal disponible de fábrica
  •     
  • Pantalla de pendiente transversal más grande.
  •     
  • Identifique rápidamente las aplicaciones con una vista de lista en cuadrícula, nombres abreviados de aplicaciones y opciones de menú categorizadas.
  •     
  • Un nuevo centro de notificaciones mantiene la información importante visible para el operador y muestra los mensajes sin reducir la vista de la cámara.
  •     
  • Las notificaciones codificadas por colores distinguen los mensajes críticos del resto.
Mejoras tecnológicas disponibles
        
  • Cross Slope con Assist
  •     
  • Sincronización de alertas de mantenimiento preventivo (PM, Preventive Maintenance) en pantalla.
  •     
  • Tecnología Cat® Grade 3D Mastless
  •     
  • Sistema delimitador

No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat local para conocer la oferta disponible en su zona. Número de versión: 15B
Tecnología que realiza el trabajo

Tecnología que realiza el trabajo

        
  • La tecnología opcional de hoja estable mejora la precisión de la nivelación al reducir la velocidad del motor en intervalos de 15 por ciento cuando se detecta que la máquina bota y luego aumenta las rev/min del motor sistemáticamente cuando la niveladora se estabiliza.
  •     
  • Cat Grade con control de nivelación para pendientes transversales es un sistema opcional le ayuda a mantener la pendiente transversal deseada mediante el control automatizado de un lado de la hoja.
  •     
  • Cat Grade opcional emplea tecnologías de posicionamiento y guiado, sensores en la máquina y control de hoja automático para ayudar a los operadores a nivelar más rápido, más fácilmente y con mayor eficiencia.
  •     
  • La articulación automática opcional permite articular el vehículo de forma automática mientras gira la dirección en espacios reducidos y con curvas, obstáculos y poco espacio para dar la vuelta.
  •     
  • Gestione su flota de máquinas y reduzca el consumo de combustible con la opción de Cat Production Measurement System. Efficiency Coach y Application Segmentation trabajan conjuntamente para supervisar a los operadores y las máquinas al mismo tiempo. Mida la eficiencia y la productividad de su obra desde cualquier lugar.
Mueva más, queme menos

Mueva más, queme menos

        
  • El motor Cat C13 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./fase V de la UE, equivalentes a Tier 3/fase IIIA o equivalentes a Tier 2/fase II, en función de los estándares de emisiones en vigor de cada país.
  •     
  • El modo económico estándar puede activarse para limitar la velocidad máxima del motor, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • La potencia variable Plus (VHP Plus) de serie ofrece la cantidad ideal de potencia en todas las marchas.
  •     
  • El bloqueo de diferencial automático estándar desbloquea automáticamente el diferencial durante los giros y vuelve a bloquearlo cuando la máquina se desplaza en línea recta para un funcionamiento más sencillo y una mayor protección del tren de potencia.
Más control y eficiencia

Más control y eficiencia

        
  • El sistema de detección de carga y el avanzado sistema electrohidráulico ofrecen al operador un magnífico control de los implementos y un rendimiento del sistema hidráulico.
  •     
  • Las válvulas electrohidráulicas de prioridad proporcional y presión compensada proporcionan diferente flujo hidráulico en los extremos de la cabeza y de la varilla del cilindro, lo que garantiza una respuesta uniforme y predecible de la máquina.
  •     
  • El flujo hidráulico equilibrado se proporciona para garantizar que todos los implementos funcionarán al mismo tiempo sin ralentizar el motor ni afectar la velocidad del implemento.
Diseñado para operadores

Diseñado para operadores

        
  • Las palancas tipo joystick intuitivas y sencillas sustituyen a las palancas tradicionales y el movimiento de la mano y el brazo se reduce en un 78%, lo que minimiza la fatiga del operador.
  •     
  • Las palancas tipo joystick de control avanzado opcionales permiten al operador controlar de forma eficiente y segura las soluciones de nivelación automática sin retirar las manos de dichas palancas.
  •     
  • Los modos de elevación de la cuchilla seleccionables, preciso, normal o grueso, permiten al operador adaptarse a los requisitos de su aplicación.
  •     
  • El retorno de la articulación al centro permite que la máquina vuelva automáticamente a la posición de bastidor recto, sea cual fuere su ángulo de articulación, con pulsar simplemente un botón.
Prestaciones de seguridad integradas

Prestaciones de seguridad integradas

        
  • La cámara de visión trasera opcional mejora la visibilidad por detrás de la máquina.
  •     
  • Los interruptores de desconexión eléctrica y de parada del motor están a nivel del suelo.
  •     
  • El sistema de presencia del operador mantiene aplicado el freno de estacionamiento y no permite activar los implementos hidráulicos hasta que el operador esté sentado y listo para trabajar con seguridad.
  •     
  • El bloqueo hidráulico desactiva todas las funciones de los implementos mientras continúa proporcionando control de la dirección de la máquina. Es especialmente útil cuando se circula por carretera.
  •     
  • La función de indicador de cinturón de seguridad abrochado opcional fomenta los hábitos seguros del operador.

Especificaciones del producto para 14

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 286 hp 213 kW
Modelo de motor Cat C13 Cat C13
Emisiones Estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE Estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE
Nota (1) La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 1850rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 1850rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador.
Peso de funcionamiento: con equipo típico 57,250 lb 25968 kg
Nota *El equipamiento estándar incluye neumáticos 20.5R25, operador de 90 kg y fluidos llenos. *El equipamiento estándar incluye neumáticos 20.5R25, operador de 90 kg y fluidos llenos.
Anchura de la hoja 14 pies 4.2 m
Transmisión Servotransmisión por transmisión directa, contraeje Servotransmisión por transmisión directa, contraeje
Marchas hacia adelante/atrás 8 hacia delante/6 hacia atrás 8 hacia delante/6 hacia atrás
Depósito de combustible 110 gal (EE. UU.) 416 l
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. Si está equipada con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 2 kg (4,4 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO₂ de 2,860 toneladas métricas (3,152 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. Si está equipada con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 2 kg (4,4 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO₂ de 2,860 toneladas métricas (3,152 toneladas).
Reciclabilidad 96% 96%

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 14 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motoniveladora 14

Motoniveladora 14

Motoniveladora 14

Motoniveladora 14

Motoniveladora 14

Motoniveladora 14
Motoniveladora 14
Motoniveladora 14
Motoniveladora 14
Motoniveladora 14