Las motoniveladoras Cat® 120 están diseñadas para ofrecer precisión en la nivelación y un rendimiento óptimo.

120 Motoniveladoras Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349
174 hp
130 kW
Peso de funcionamiento: con equipo típico
37,106 lb
16 831 kg
Anchura de la hoja
12 pies
3.7 m

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Últimas funciones (15A) para la configuración de LVR

Últimas funciones (15A) para la configuración de LVR

Modernización de la cabina
        
  1. Marcha de acabado adicional que permite mejorar el trabajo de nivelación fina sin necesidad de utilizar el pedal de avance lento ni los frenos de servicio para controlar la velocidad.
  2.     
  3. Palanca de cambios rediseñada a F-N-R, lo que mejora el cambio de marchas y proporciona una mejor ergonomía para el operador.
  4.     
  5. Cámara de visión trasera integrada de alta definición (HD).
  6.     
  7. Remote Flash activado por la pantalla.
  8.     
  9. El operador puede elegir entre tener la cámara de visión trasera encendida todo el tiempo o que se muestre automáticamente en la pantalla cuando la máquina se pone en marcha atrás.
  10.     
  11. Pantalla de pendiente transversal más grande.
  12.     
  13. Sincronización de alertas de mantenimiento planificado (PM, Planned Maintenance) en pantalla.
  14.     
  15. Identifique rápidamente las aplicaciones con una vista de lista en cuadrícula, nombres abreviados de aplicaciones y opciones de menú categorizadas.
  16.     
  17. Un nuevo centro de notificaciones mantiene la información importante visible para el operador y muestra los mensajes sin reducir la vista de la cámara.
  18.     
  19. Las notificaciones codificadas por colores distinguen los mensajes críticos del resto.
  20.     
  21. Las luces de advertencia integradas opcionales en los cuatro lados de la cabina mejoran la visibilidad y protegen las luces contra posibles daños.
Actualícese al ripper/escarificador trasero de alta resistencia para obtener un mayor rendimiento.

No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat local para conocer la oferta disponible en su zona. El número de versión 15A solo representa cambios en las configuraciones de las palancas.
MUEVA MÁS CON MENOS COMBUSTIBLE

MUEVA MÁS CON MENOS COMBUSTIBLE

        
  • Empiece a trabajar con el peso y la potencia equilibrados en el motor Cat C7.1.
  •     
  • Aumente el ahorro de combustible utilizando el modo Eco en aplicaciones más ligeras.
  •     
  • Cat® Grade con Cross Slope Indicate (indicador de pendiente transversal) ayuda a los operadores a alcanzar la nivelación deseada más rápidamente y mejora la precisión, la eficiencia y la productividad en la obra.
  •     
  • La servotransmisión trabaja con el equilibrio de la máquina para garantizar la potencia a las ruedas.
  •     
  • Los componentes del tren de potencia están diseñados específicamente para ser reconstruidos.
TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

        
  • Elija su nivel de confort en la cabina con las opciones, estándar, comfort plus y premium plus.
  •     
  • Vea la información de su máquina, desde los niveles de combustible hasta las opciones de Grade con Cross Slope Indicate (GRADE con indicador de pendiente transversal) y alertas de la máquina. La pantalla antirreflejos permite leer la información fácilmente independientemente de la luminosidad.
  •     
  • El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidad deshumidifica y presuriza la cabina, permite la entrada de aire fresco, hace impide la entrada de polvo y e impide la formación de vaho en los parabrisas.
  •     
  • Conecte su teléfono con Bluetooth® o la opción de cable auxiliar para escuchar música y podcasts en su día de trabajo.
  •     
  • Añada fácilmente una radio a la cabina utilizando la ubicación de montaje incorporada.
  •     
  • Reduzca el desorden con más áreas de almacenamiento en la cabina.
  •     
  • Con la opción de climatización de control automático, puede definir su temperatura ideal.
  •     
  • Mantenga el teléfono cargado con el puerto de carga USB opcional junto con un lugar diseñado para dejar el teléfono.
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

        
  • La motoniveladora de última generación ofrece tecnología de nivelación actualizada que se muestra en la pantalla táctil en color opcional de 254 mm (10 pulgadas) (LVR) o en la pantalla táctil de 203 mm (8 pulgadas) (JOY).
  •     
  • Use el medidor digital de inclinación de la hoja para realizar operaciones de nivelación sin tener que recurrir a comprobadores manuales de pendiente.
  •     
  • Cat Grade con la opción Cross Slope Indicate (indicador de pendiente transversal) proporciona una lectura en tiempo real de la pendiente transversal y se puede ampliar para el movimiento automático de la hoja.
  •     
  • La preinstalación para accesorios (ARO, Attachment Ready Option) Cat Grade le proporciona las conexiones que necesita para añadir las tecnologías de control de pendiente.
  •     
  • La hoja estable detecta los rebotes de la hoja antes que usted para reducir el uso del acelerador manual y la repetición de trabajos en la obra.
  •     
  • VisionLinkTM puede ayudarle a supervisar, realizar un seguimiento y gestionar su motoniveladora mediante el intercambio de datos y resultados con la organización.
  •     
  • Actualice el software de la máquina con Servicios remotos sin que la máquina deje de trabajar.
FUNCIONES DE SEGURIDAD INTEGRADAS

FUNCIONES DE SEGURIDAD INTEGRADAS

  • El objetivo calefactado mantiene siempre clara la imagen de la cámara de visión trasera.
  • En caso de que se cale el motor, recurra al sistema de dirección secundario para ayudarle a detener la máquina con seguridad.
  • Tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina con pasarelas y raíles colocados estratégicamente.
  • El interruptor de parada del motor a nivel del suelo permite interrumpir el paso de combustible al motor y apagar la máquina.
  • Vea la parte trasera de la máquina con ventanas conectadas.
  • Trabaje después del atardecer con las luces LED opcionales para una mayor visibilidad nocturna.
  • Mantenga el lugar de trabajo más seguro con la tecnología Cat Grade, que reduce la necesidad de controles manuales de la pendiente en máquinas trabajando.
  • Elija el arnés de seguridad de 4 puntos opcional para mayor seguridad del operador.
MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO

MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO

  • Los filtros, como los de combustible, aire del motor y aceite, están agrupados para facilitar el acceso y el mantenimiento preventivo.
  • Los filtros de última generación ayudan a reducir los costes de filtración.
  • Mantenga las carreteras con la barra de tiro, círculo y hoja vertedera con dientes de círculo endurecidos para una mayor durabilidad.
  • Para nivelaciones con acabado fino, considere la opción de barra de tiro de ajuste superior para aplicaciones que requieren la máxima precisión. Ofrece reducciones en los costes de mantenimiento con respecto al estándar.
  • Los frenos hidráulicos están bien lubricados para que no necesiten mantenimiento.
  • Reduzca las costosas reparaciones del círculo y piñón con el Circle Saver.

Especificaciones del producto para 120

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 174 hp 130 kW
Modelo de motor Cat 7.1 Cat 7.1
Emisiones Estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE Estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE
Nota (1) La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2,000rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2,000rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador.
Peso de funcionamiento: con equipo típico 37,106 lb 16 831 kg
Nota *El equipo típico incluye 3,7 m (12 pies) más hoja, neumáticos, plancha de empuje, ripper, protección inferior, operador y todos los líquidos. *El equipo típico incluye 3,7 m (12 pies) más hoja, neumáticos, plancha de empuje, ripper, protección inferior, operador y todos los líquidos.
Anchura de la hoja 12 pies 3.7 m
Transmisión Servotransmisión por transmisión directa, contraeje Servotransmisión por transmisión directa, contraeje
Marchas hacia adelante/atrás 9 de avance/6 de retroceso 9 de avance/6 de retroceso
Depósito de combustible 65 gal (EE. UU.) 246 l
Depósito de fluido de escape diésel (solo Tier 4) 3 gal (EE. UU.) 11 l
Reciclabilidad 96% 96%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, lo que equivale a 2,288 toneladas métricas (2,521 toneladas) de dióxido de carbono. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, lo que equivale a 2,288 toneladas métricas (2,521 toneladas) de dióxido de carbono.

120 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina

  • Asiento de vinilo
  • ROPS, insonorización estándar
  • Sistema de calefacción/refrigeración de la cabina
  • Cabina base
  • Pantalla de información híbrida de 254 mm (10 pulg.)
  • Luces halógenas

Tecnología Cat

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • Modo Eco
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda hidráulico

Barra de tiro, círculo, hoja vertedera

  • Estándar
  • Embrague deslizante del mando del círculo

Seguridad

  • Freno de estacionamiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Sistema de dirección secundario
  • Espejos de visión lateral
  • Pasarelas y pasamanos

120 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina

  • Asiento de tela o cuero
  • Controles de palanca/volante
  • Controles de la palanca tipo joystick
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indicador del cinturón de seguridad
  • Asiento calefactado/refrigerado
  • Radio Bluetooth/auxiliar
  • Iluminación LED
  • Parasol de ventanilla trasera

Tecnología Cat

  • Cat Grade con medidor digital de inclinación de la hoja
  • Cat Grade con Cross Slope Indicate (indicador de pendiente transversal)
  • Cat Grade con Cross Slope
  • Preinstalación para accesorios (ARO) Cat Grade
  • Stable Blade
  • Servicios remotos

Motor

  • Tracción en todas las ruedas (AWD)

Barra de tiro, círculo, hoja vertedera

  • Ajuste superior
  • Circle Saver

Seguridad

  • Cámara de visión trasera

Versatilidad

  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Ripper
  • Escarificador
  • Conjunto de elevación delantero
  • Hoja delantera
  • Hoja delantera
  • Ripper HD

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

Explorar tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 120 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120