16

Motoniveladoras 16 Tier 3

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta base (en 1.ª velocidad)
291 hp
217 kW
Peso de funcionamiento: con equipo típico
67600 lb
30620 kg
Anchura de la hoja
16 pies
4.9 m

Información general

La motoniveladora de la serie M representa una revolución en cuanto a la eficiencia de funcionamiento y la productividad general. La 16M se ha diseñado para ayudarle a construir y mantener las pistas de acarreo necesarias para asegurar la máxima eficiencia de los trabajos de minería. La 16M ha marcado un nuevo estándar de calidad que maximiza la rentabilidad de la inversión.

Especificaciones del producto para 16

Potencia neta base (en 1.ª velocidad) 291 hp 217 kW
Modelo de motor Cat® C13 ACERT™ VHP Cat® C13 ACERT™ VHP
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Régimen a la potencia nominal 2000 rev/min 2000 rev/min
Estándar: velocidad del ventilador: máxima 1200 rev/min 1200 rev/min
Estándar: capacidad ambiental 109 °F 43 °C
Par máximo 1263 lb/pie 1712 N·m
Potencia neta base (en 1.ª velocidad): sistema métrico 295 hp 217 kW
Capacidad a altas temperaturas ambiente 122 °F 50 °C
Gama VHP optimizada: potencia neta 217-243 kW (291-326 hp) 217-243 kW (291-326 hp)
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador; mínima 550 rev/min 550 rev/min
Estándar: velocidad del ventilador: mínima 550 rev/min 550 rev/min
Reserva de par motor 46 % 46 %
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1450 rev/min 1450 rev/min
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Número de cilindros 6 6
Altitud de reducción de potencia 15000 pies 4572 m
Peso de funcionamiento: con equipo típico 67600 lb 30620 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje trasero 50322 lb 22797 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; total 67600 lb 30620 kg
Peso bruto del vehículo: base, total 60862 lb 27607 kg
Peso bruto de la máquina: máxima, total 82784 lb 37550 kg
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje delantero 17278 lb 7823 kg
Masa bruta de la máquina: máxima, eje delantero 25353 lb 11500 kg
Peso bruto del vehículo: base, ángulo trasero 44310 lb 20099 kg
Masa bruta de la máquina: máxima, eje trasero 57431 lb 26050 kg
Peso bruto del vehículo: base, ángulo delantero 16552 lb 7508 kg
Anchura de la hoja 16 pies 4.9 m
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre entre hoja y círculo 4.9 pulg 126 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tracción en la hoja, masa bruta de la máquina máxima 48554 lb 22024 kg
Cantonera: grosor 0.75 pulg 19 mm
Tracción en la hoja, masa bruta de la máquina básica 38781 lb 17591 kg
Cantonera: anchura 6 pulg 152 mm
Anchura de la cuchilla 8 pulg 203 mm
Presión hacia abajo: masa bruta de la máquina base 29154 lb 13224 kg
Altura 31 pulg 787 mm
Grosor 1 pulg 25 mm
Anchura 16 pies 4.9 m
Down Pressure - maximum GVW 44047 lb 19979 kg
Radio de giro: neumáticos delanteros exteriores 29.2 pies 8.9 m
Ángulo de articulación: izquierda/derecha 20° 20°
6.ª marcha adelante 16 milla/h 25.7 km/h
4.ª marcha atrás 9.3 milla/h 15 km/h
3.ª marcha atrás 6 milla/h 9.7 km/h
4.ª marcha adelante 7.6 milla/h 12.3 km/h
6.ª marcha atrás 25.3 milla/h 40.8 km/h
2.ª marcha atrás 4.1 milla/h 6.6 km/h
7.ª marcha adelante 22 milla/h 35.5 km/h
5.ª marcha adelante 11.8 milla/h 19 km/h
Velocidad máxima - Marcha atrás 25.3 milla/h 40.8 km/h
5.ª marcha atrás 17.4 milla/h 28 km/h
1.ª marcha atrás 2.2 milla/h 3.6 km/h
1.ª marcha adelante 2.8 milla/h 4.5 km/h
8.ª marcha adelante 32.1 milla/h 51.7 km/h
3.ª marcha adelante 5.5 milla/h 8.9 km/h
Velocidad máxima: avance 32.1 milla/h 51.7 km/h
Ángulo de dirección: izquierda/derecha 47,5° 47,5°
2.ª marcha adelante 3.8 milla/h 6.1 km/h
Capacidad de combustible 141 gal (EE. UU.) 534 l
Sistema de refrigeración 16 gal (EE. UU.) 60.4 l
Sistema hidráulico - Total 30.1 gal (EE. UU.) 114 l
Sistema hidráulico – Depósito 17.2 gal (EE. UU.) 65 l
Aceite del motor 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Transmisión: diferencia, mandos finales 30.1 gal (EE. UU.) 114 l
Caja tándem: cada una 32.1 gal (EE. UU.) 121.5 l
Caja del cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.24 gal (EE. UU.) 0.9 l
Carcasa del mando del círculo 2.1 gal (EE. UU.) 8 l
Marchas hacia adelante/atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás
Transmisión Servotransmisión por transmisión directa con contraeje Servotransmisión por transmisión directa con contraeje
Frenos: servicio, área de superficie 7724 pulg² 49830 cm²
Frenos, estacionamiento Accionamiento por muelle, liberado hidráulicamente Accionamiento por muelle, liberado hidráulicamente
Frenos, servicio Accionamiento por aceite, disco en aceite Accionamiento por aceite, disco en aceite
Frenos, secundarios Accionamiento por aceite, disco en aceite Accionamiento por aceite, disco en aceite
Tipo de circuito Detección de carga electrohidráulica de centro cerrado Detección de carga electrohidráulica de centro cerrado
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Caudal de la bomba 74 gpm 280 l/min
Presión máxima del sistema 3500 psi 24150 kPa
Presión de espera 450 psi 3100 kPa
Ángulo máximo de la hoja 65° 65°
Elevación máxima sobre el suelo 15.6 pulg 395 mm
Profundidad de corte máxima 19.2 pulg 488 mm
Desplazamiento central del círculo: derecha 23.5 pulg 597 mm
Desplazamiento central del círculo: izquierda 25.5 pulg 647 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: izquierda 25.6 pulg 740 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: derecha 101.9 pulg 2587 mm
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: izquierda 90 pulg 2282 mm
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: derecha 43.1 pulg 1094 mm
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia delante 40° 40°
Barra de tiro: altura 8 pulg 203 mm
Estructura delantera del bastidor: grosor 0.6 pulg 14 mm
Estructura delantera del bastidor: anchura 12.8 pulg 324 mm
Eje delantero: oscilación total a cada lado 32,0° 32,0°
Barra de tiro: anchura 3 pulg 76 mm
Eje delantero: altura al centro 27.1 pulg 688 mm
Eje delantero: inclinación de las ruedas izquierda/derecha 18,2° 18,2°
Círculo: grosor del soporte de la hoja 2 pulg 50 mm
Estructura delantera del bastidor: altura 14 pulg 356 mm
Círculo: diámetro 71.75 pulg 1822 mm
Oscilación del tándem: hacia arriba y adelante 15° 15°
Grosor del costado: interior 0.9 pulg 22 mm
Grosor del costado: exterior 0.9 pulg 22 mm
Oscilación del tándem: hacia abajo y adelante 25° 25°
Paso de la cadena de accionamiento 2.5 pulg 63.5 mm
Separación del eje de las ruedas 72.5 pulg 1841 mm
Profundidad de ripado: máxima 17.8 pulg 452 mm
Separación del portavástagos: mínima 17.5 pulg 445 mm
Separación del portavástagos: máxima 20 pulg 500 mm
Portavástagos del ripper 7 7
Fuerza de penetración 25088 lb 11830 kg
Fuerza de palanca 38508 lb 17467 kg
Aumento de la longitud de la máquina, con el portadientes levantado 63.4 pulg 1610 mm
Dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sonido ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395
Frenos ISO 3450 ISO 3450
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 2,0 kg (4,4 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas (3,15 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 2,0 kg (4,4 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas (3,15 toneladas).

16 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calefacción
  • Reposabrazos y reposamuñecas ajustables
  • Articulación, retorno al centro automático
  • Cenicero y encendedor
  • Sistema de información al operador Cat Messenger
  • Indicador de pasador de desplazamiento central
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Pantalla, velocidad y marcha digital
  • Puertas, lados izquierdo y derecho con limpiaparabrisas
  • Conjunto de indicadores: articulación, temperatura del refrigerante del motor, rev/min del motor y tensión del sistema
  • Indicadores, nivel de máquina
  • Horómetro digital
  • Palanca tipo joystick hidráulica para implementos, dirección y transmisión
  • Escalerillas, cabina, lados izquierdo y derecho
  • Luces, luces de los lados izquierdo y derecho
  • Luces, cabina nocturna
  • Horómetro, digital
  • Retrovisor, interior, gran angular
  • Enchufe, 12 V
  • Preinstalación de radio, entretenimiento
  • Cabina ROPS, insonorizada, menos de 75 dB(A)
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Asiento, funda de tela, Confort con suspensión neumática
  • Área de almacenamiento para nevera/termo
  • Control del acelerador electrónico
  • Ventanillas de vidrio laminado: – Parabrisas delantero fijo con limpiaparabrisas intermitente – Ventanillas laterales y traseras (3)

TREN DE POTENCIA

  • Filtro de aire, dos etapas, tipo seco, con eyector de polvo automático, indicador de servicio a través de Cat Messenger
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Correa, serpentina, tensor automático
  • Frenos hidráulicos en cuatro ruedas
  • Diferencial con sistema de bloqueo/desbloqueo
  • Drenaje, aceite del motor, alta velocidad
  • Protección electrónica de sobrevelocidad del motor
  • Motor Cat C13 con tecnología ACERT™
  • Motor, freno de compresión
  • Sistema de ayuda al arranque con éter
  • Depósito de combustible, llenado rápido, a nivel del suelo
  • Separador de combustible/agua
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Silenciador bajo el capó
  • VHP (Variable Horsepower, potencia variable) optimizada
  • Freno de estacionamiento: de discos múltiples, sellado, refrigerado por aceite
  • Bomba de cebado, combustible
  • Eje trasero, modular
  • Drenaje de los sedimentos, depósito de combustible
  • Transmisión, 8F/6R, servotransmisión

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 150 amperios, sellado
  • Baterías, no requieren mantenimiento, servicio pesado, 1400 CCA
  • Panel del disyuntor, accesible a nivel del suelo
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Luces: de marcha atrás, de carretera montadas en el techo, de parada y posición (LED), de trabajo delanteras
  • Preinstalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Soporte de hoja de 3 pernos
  • AccuGrade ARO
  • Acumuladores, elevación de la cuchilla
  • Acumuladores de freno, dobles, certificados
  • Paragolpes, trasero, integrado con gancho
  • Control de nivelación Cat
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Embrague, deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas de acero DH-2 curvadas: – 203 mm x 25 mm (8 pulg x 1 pulg) – Pernos de montaje de 19 mm (3/4 pulg)
  • Puertas (4), compartimento del motor, bloqueo
  • Barra de tiro: 6 zapatas con bandas antidesgaste sustituibles
  • Cantoneras de acero DH-2 de 19 mm (3/4 pulg)
  • Comprobación de líquido, nivel del suelo
  • Bastidor, articulado, con bloqueo de seguridad
  • Protección del eje delantero
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Protecciones, residuos de la central de servicio
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Sistema hidráulico básico con 8 mandos de los implementos
  • Sistema hidráulico con sensor de carga
  • Sistema de bloqueo hidráulico para circulación por carretera
  • Bandas antidesgaste DCM metálicas
  • Hoja vertedera: – 4.877 mm x 787 mm x 25 mm (16 pies x 31 pulg x 1 pulg) – Desplazamiento lateral e inclinación horizontal hidráulicos
  • Pintura, reductora del deslumbramiento: parte superior del bastidor delantero y capó trasero
  • Radiador, acceso para limpieza
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio, lado izquierdo
  • Orificios S•O•SSM: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela/protecciones dobles
  • Caja de herramientas
  • Enganche para remolque

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • El descuento parcial para neumáticos en llantas multipieza de 23,5" x 24" está incluido en el precio y la masa de la máquina básica

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -35 °C (-30 °F)

16 Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces, faros delanteros, cruce
  • Luces, faros delanteros, carretera
  • Luces delanteras de alta intensidad
  • Luces delanteras halógenas
  • Luces de trabajo halógenas
  • Luces de trabajo de alta intensidad
  • Plataforma, luces de trabajo halógenas
  • Plataforma, luces de trabajo de alta intensidad
  • Luz, LED estroboscópico
  • Soporte para luz de alarma

PROTECCIONES

  • Protector de transmisión
  • Protector para suciedad
  • Guardabarros traseros
  • Insonorización, capó del motor
  • Protección contra el ruido
  • Cubiertas, pantalla

CABINA DEL OPERADOR

  • Retrovisores, montados en el exterior
  • Retrovisores, exteriores, calefactados, 24 V
  • Espejos de alta visibilidad
  • Plataforma, escaleras en el lado derecho e izquierdo
  • Equipo especial
  • Bocina, neumática

TREN DE POTENCIA

  • Bloqueo del diferencial, automático
  • Transmisión, cambio automático
  • Refrigerante, –45 °C (–50 °F)

OTROS ACCESORIOS

  • Control, hoja, flotación variable
  • Cámara de visión trasera
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V
  • Hay servicios hidráulicos disponibles con una o más válvulas hidráulicas adicionales: – Sistema de lubricación automática, Centro-Matic
  • Hay servicios hidráulicos disponibles con una o más válvulas hidráulicas adicionales: – Ripper mejorado con sistema de lubricación automática
  • Configuración del equipo quitanieves
  • Sistema de seguridad, máquina
  • Llanta, 19,5" x 25" MP (repuesto)
  • Complemento para climas fríos

IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE ATAQUE

  • Cuchilla, hoja de 4,9 m (16 pies)
  • Ripper trasero
  • Plancha de empuje, contrapeso
  • Diente, ripper

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de nivelación integrado que le ayuda a mejorar la eficiencia, precisión y productividad de sus trabajos de nivelación. El control automático de la hoja reduce la intervención del operador y el número de pasadas para realizar el trabajo, lo cual le ahorra tiempo y dinero.

Explorar tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras alcanzar la pendiente con mayor rapidez y precisión mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, lo que les permite hacer más en menos tiempo. Entre los beneficios del sistema en relación con el ahorro de costes se incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de materiales.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 16 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M

Motoniveladora 16M
Motoniveladora 16M
Motoniveladora 16M
Motoniveladora 16M
Motoniveladora 16M
Motoniveladora 16M

Testimonios sobre la serie M: seguridad

Testimonios sobre la serie M: años de experiencia

Testimonios sobre la serie M: puntuaciones altas

Testimonios sobre la serie M: nueva perspectiva

Testimonios sobre la serie M: la curva de aprendizaje

Testimonios sobre la serie M: mantenimiento

Motoniveladoras Cat: estudio sobre captura de movimiento de la palanca tipo joystick

Motoniveladoras Cat: controles de palanca tipo joystick

La máxima visibilidad del operador

Testimonios sobre la serie M: seguridad
Testimonios sobre la serie M: años de experiencia
Testimonios sobre la serie M: puntuaciones altas
Testimonios sobre la serie M: nueva perspectiva
Testimonios sobre la serie M: la curva de aprendizaje
Testimonios sobre la serie M: mantenimiento
Motoniveladoras Cat: estudio sobre captura de movimiento de la palanca tipo joystick
Motoniveladoras Cat: controles de palanca tipo joystick
La máxima visibilidad del operador

360 View
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  16

Ver más ofertas