Controles ergonómicos al alcance de los dedos del operador
La cabina ROPS/FOPS cuenta con ventanilla eléctrica, palanca del sistema de elevación electrohidráulica, asiento del acompañante, interruptor de parada del freno delantero, números de marchas con retroiluminación LED y aire acondicionado y calefacción opcional. La palanca del sistema de elevación es electrohidráulica y se acciona con los dedos, lo que proporciona una amortiguación de la caja de bajo impacto.
Sistema de control electrónico (EMS, Electronic Monitoring System): datos fundamentales en tres pantallas independientes
(1) Conjunto de cuatro indicadores: temperatura del refrigerante, temperatura del aceite, presión de aire del freno, nivel de combustible (2), tacómetro, velocímetro digital, indicador de marcha real (3), módulo del centro de mensajes
Asiento con suspensión neumática y volante de dirección telescópico de inclinación de la serie Contour
Estándar y totalmente ajustable, incluye un reposabrazos derecho ajustable. El agarre ergonómico del volante de dirección mejora la comodidad y el control. El sistema de dirección de manejo suave y el retardador accionado por pedales reducen la fatiga del operador. La palanca del intermitente incluye un accionador de luces de cruce y controles eléctricos del limpiaparabrisas.
Visibilidad de la cabina ROPS/FOPS integral y silenciosa
La excepcional área de visión panorámica reduce la fatiga y mejora la seguridad y la productividad del operador. La cabina cuenta con un montaje antivibraciones para proporcionar un entorno de trabajo silencioso y seguro, con preinstalación de radio.
El sistema de gestión de producción del dúmper (TPMS, Truck Production Management System) (opcional) proporciona datos de carga útil y tiempos de ciclo
- La tecnología Cat emplea los sensores de presión del tirante y los procesadores a bordo para determinar el peso de la carga útil.
- Las cargas útiles precisas y consistentes mejoran la eficacia al minimizar las sobrecargas y las cargas insuficientes.
- El ordenador a bordo almacena 1400 ciclos del peso de la carga útil, los tiempos de ciclo, las distancias y más.