Palas de cadenas compactas 239D3 Cómoda. Rendimiento. Inteligente.

Características de un vistazo

Silenciosa y cómoda
Rendimiento máximo
Facilitamos su trabajo
Desplazamiento suave
Capacidad de la máquina optimizada

Especificaciones del producto para 239D3

Motor

Especificaciones de funcionamiento

Pesos

Dimensiones

Sistema hidráulico

Cabina

Tren de potencia

Capacidades de llenado de servicio

Nivel de ruido

Sistema de aire acondicionado (si está instalado)

239D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado de 850 CCA

CABINA DEL OPERADOR

  • Indicadores: de nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: Pilotos de aviso del operador: obstrucción del filtro de aire, potencia del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, obstrucción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el posabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C2.2 turbodiésel que cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final y Fase IIIB* (*Los motores de Fase IIIB cumplen con las disposiciones de transición de la normativa sobre emisiones extraviales de la UE.)
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC, air to air after cooler)/Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de una velocidad
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4)

OTROS

  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, -36 °C (-33 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL240, teléfono móvil

EQUIPOS OBLIGATORIOS

  • Sistema hidráulico, estándar o de flujo alto
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE (solo en Europa)
  • Cadena de caucho y acero incrustado de 320 mm (12,6 pulg) Bloque o banda de rodadura de 400 mm (15,7 pulg)
  • Rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    – Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de caudal estándar (sin autonivelación)
    – Paquete de rendimiento H2: Sistema hidráulico de caudal estándar, autonivelación electrónica de doble dirección (elevación y descenso), posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación, posicionador del implemento y amortiguación electrónica (elevación y descenso)
    – Paquete de rendimiento H3: Sistema hidráulico de caudal alto, autonivelación electrónica de doble dirección (elevación y descenso), posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación, posicionador del implemento y amortiguación electrónica (elevación y descenso)
  • EQUIPOS ESPECIALES:
    – Estructura ROPS abierta (C0): Asiento estático (sin acelerador de pie, revestimiento, calefacción ni puerta)
    – Estructura ROPS abierta (C1): Acelerador de pie, techo con revestimiento, soporte para vasos y elección de asiento (suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, asiento con suspensión neumática) (sin calefacción ni puerta)
    – ROPS cerrada con calefacción (C2): Pedal del acelerador, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, elección de asiento (con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, asiento con suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + Aire acondicionado

239D3 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Controles de tipo pedal/mano
  • Contrapesos externos
  • Baliza giratoria
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Pintura personalizada
  • Product Link PL641, teléfono móvil
  • Control de amortiguación
  • Pantalla avanzada con cámara de visión trasera: Pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg), sistema avanzado de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento
  • Retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento
  • Radio de conexión Bluetooth® con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

Compare 239D3 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat App

    Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Comprobar las ofertas actuales para  239D3

Ver más ofertas