Manipuladoras telescópicas TH314D

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad de carga nominal
7937 lb
3600 kg
Altura máxima de elevación
45.4 ft
13850 mm
Modelo de motor
TCD 3.6 L4*
TCD 3.6 L4*

Información general

Manipuladora agrícola TH314D se ha diseñado con gran precisión para acometer cualquier tarea y proporcionar estabilidad, maniobrabilidad, velocidad y potencia en cualquier aplicación.

Ventajas

Potencia eficiente

Mayor estabilidad y potente sistema hidráulico

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

Excelente visibilidad de 360 grados

TRABAJO FÁCIL

Sistema de estabilidad adaptativo: aumenta la productividad

Especificaciones del producto para TH314D

Modelo de motor TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4*
Calibre 3.9 in 98 mm
Carrera 4.7 in 120 mm
Cilindrada 219.7 in³ 3.6 l
Potencia bruta 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP
Nota *Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. *Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Par máximo 405 N·m a 1,300 rev/min 405 N·m a 1,300 rev/min
Peso de funcionamiento: con horquillas y portahorquillas 22256 lb 10095 kg
Capacidad de carga nominal 7937 lb 3600 kg
Altura máxima de elevación 45.4 ft 13850 mm
Alcance máximo hacia delante 28.5 ft 8.68 m
Velocidad de desplazamiento máxima 11.8 mile/h 19 km/h
Carga a la altura máxima: estabilizadores bajados 6614 lb 3000 kg
Altura máxima de elevación: estabilizadores bajados 45.4 ft 13.85 m
Carga a la altura máxima: estabilizadores levantados 3307 lb 1500 kg
Carga al alcance máximo: estabilizadores levantados 220 lb 100 kg
Altura máxima de elevación: estabilizadores levantados 45.4 ft 13.85 m
Radio de giro exterior: sobre los neumáticos 12.5 ft 3.81 m
Carga al alcance máximo: estabilizadores bajados 1984 lb 900 kg
Estándar 15.5/80-24 15.5/80-24
Presión máxima del sistema 3916 psi 270 bar
Caudal máximo de la bomba 26.4 gal/min 100 l/min
Alimentación hidráulica auxiliar 25.1 gal/min 95 l/min
Tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes
Depósito de combustible 39.6 gal (US) 150 l
Depósito hidráulico 26.9 gal (US) 102 l
Fuerza de arranque del cucharón: ISO8313 16186 lbf 72 kN
Tracción en la barra de tiro de 55,4 kW 15512 lbf 69 kN
Retracción del brazo telescópico 14,8 segundos 14,8 segundos
Empuje hacia atrás 3,5 segundos 3,5 segundos
Combinado: descenso y retracción 19,5 segundos 19,5 segundos
Descenso de la pluma 11,6 segundos 11,6 segundos
Elevación de la pluma 15,9 segundos 15,9 segundos
Combinado: elevación y extensión 27 segundos 27 segundos
Extensión del brazo telescópico 15,1 segundos 15,1 segundos
Empuje hacia delante: descarga 2,5 segundos 2,5 segundos
Fuerza de arranque de la pluma 16186 lbf 72 kN
Frenos de estacionamiento Mecánicos en el eje delantero Mecánicos en el eje delantero
Frenos de servicio Servofrenos en el eje delantero y trasero Servofrenos en el eje delantero y trasero
2.ª marcha atrás 5.6 mile/h 9 km/h
3.ª marcha atrás 11.8 mile/h 19 km/h
2.ª marcha de avance 5.6 mile/h 9 km/h
1.ª marcha de avance 3.1 mile/h 5 km/h
3.ª marcha de avance 11.8 mile/h 19 km/h
1.ª marcha atrás 3.1 mile/h 5 km/h
Ruido interior 80 dB(A) 80 dB(A)
Ruido exterior: motor de 55,4 kW 104 dB(A) 104 dB(A)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,575 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,575 toneladas métricas de CO2.

TH314D Equipos estándar

Cabina ROPS y FOPS

  • Indicador de estabilidad longitudinal
  • Asiento con suspensión mecánica y cinturón de seguridad
  • Limpiaparabrisas para el techo
  • Calefacción/desempañador
  • Controlador de palanca tipo joystick multifunción con FNR
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero
  • Freno de estacionamiento mecánico

Sistema eléctrico

  • 1 batería de 12 V, 900 CCA
  • Luces de trabajo, 4 montadas en la cabina (2 delante y 2 detrás)
  • Alarma de marcha atrás

Neumáticos

  • 14.00-24 16PR Air Mitas

Acoplamientos rápidos

  • Interfaz "IT" Cat manual

TH314D Equipos optativos

Cabina ROPS y FOPS

  • Cortina parasol
  • Pantalla de protección
  • Protector del techo
  • Aire acondicionado
  • Palanca FNR montada en la columna

Sistema eléctrico

  • 1 batería de gel de 12 V, 815 CCA
  • Calentador del bloque de 240 voltios
  • Baliza giratoria

Otro equipo

  • Escobillas de pluma
  • Un solo servicio auxiliar en el cabezal de la pluma
  • Espejo para enganche, convexo
  • Caja de herramientas
  • Apoyo de seguridad de la pluma

Neumáticos

  • 14.00-24 16PR Air Goodyear

Enganches para remolque

  • Enganche para remolque todoterreno

Acoplamientos rápidos

  • Acoplamientos de otras marcas

Implementos

  • Portahorquillas flotante
  • Horquillas para palés
  • Portahorquillas de desplazamiento lateral
  • Cucharón de uso general de 1,0 m³ (1,3 yd³)
  • Cucharón de remanipulación de 1,5 m³ (1,95 yd³)
  • Cucharón de usos múltiples de 1,0 m³ (1,3 yd³)
  • Pluma para cerchas

Compare TH314D con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing