Seleccione el motor que mejor se adapte a sus necesidades: tiene a su disposición dos motores Cat® que favorecen el ahorro de combustible y se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones.
Diseñado para durar. El fácil acceso a los puntos de engrase se traduce en una vida útil de la máquina larga y fiable. El varillaje de barra en Z ofrece fuerzas de arranque potentes y tiempos de ciclo rápidos.
La bomba de pistones de caudal variable y la válvula de combinación de caudal de alto rendimiento hacen que la realización de diversas tareas y trabajos resulte sencilla. El sistema de detección de carga implica una excelente economía de combustible, ya que la bomba solo funciona cuando es necesario.
Diseñada pensando en el operador, la cabina incluye una palanca tipo joystick multifunción y ofrece un entorno de trabajo cómodo. La exclusiva función de "preferencias del operador" permite ajustar la máquina para adaptarla a los distintos operadores. Entre las opciones se incluyen un asiento con suspensión neumática calefactado, una pantalla de visualización grande con tablas de carga preinstaladas, una cámara de visión trasera, sensores de marcha atrás y aire acondicionado.