Manipuladoras telescópicas Manipuladora Agrícola TH408D

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad de carga nominal
8818 lb
4000 kg
Altura máxima de elevación
24.93 ft
7.6 m
Modelo de motor
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Información general

CONFIGURADA PARA EL ÉXITO

Manipuladora agrícola TH408D se ha diseñado con gran precisión para acometer cualquier tarea y proporcionar estabilidad, maniobrabilidad, velocidad y potencia en cualquier aplicación.

Ventajas

Potencia eficiente

Conducción cómoda y cabina Premium

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

Mayor estabilidad y potente sistema hidráulico

TRABAJO FÁCIL

Sistema de estabilidad adaptativo: aumenta la productividad

Especificaciones del producto para Manipuladora Agrícola TH408D

Capacidad de carga nominal 8818 lb 4000 kg
Altura máxima de elevación 24.93 ft 7.6 m
Alcance máximo hacia delante 14.11 ft 4.3 m
Radio de giro exterior: sobre las horquillas 14.86 ft 4.53 m
Radio de giro exterior: sobre los neumáticos 12.63 ft 3.85 m
Capacidad en la posición de máxima elevación 4464 lb 2025 kg
Capacidad al alcance máximo hacia delante 3086 lb 1400 kg
Modelo de motor Cat C3.4B Cat C3.4B
Capacidad de carga nominal 8818 lb 4000 kg
Capacidad a altura máxima 4464 lb 2025 kg
Capacidad al alcance máximo 3086 lb 1400 kg
Potencia bruta (2.200 rev/min): opción 2 142 HP 106 kW
Potencia bruta (2.200 rev/min): estándar 111 HP 83 kW
Potencia bruta (2.200 rev/min): opción 1 124 HP 92.6 kW
Altura máxima de elevación 24.9 ft 7.6 m
Alcance máximo hacia delante 14.1 ft 4.3 m
Estándar Mitas 15.5/80-24, índice de carga 16 Mitas 15.5/80-24, índice de carga 16
Opción (8) Neumáticos macizos 13 × 24 Neumáticos macizos 13 × 24
Opción (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Opción (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Opción (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Opción (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Opción (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
Opción (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Opción (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Depósito de combustible 39.1 gal (US) 148 l
Depósito hidráulico 31.7 gal (US) 120 l
Fluido de escape de combustible diésel 5 gal (US) 19 l
Tipo de bomba Pistón axial, caudal variable Pistón axial, caudal variable
Presión del sistema 3771 psi 260 bar
Presión hidráulica auxiliar 3553 psi 245 bar
Flujo hidráulico auxiliar: cabeza de la pluma, continuo 25.1 gal/min 95 l/min
Tipo de sistema Detección de carga con centro cerrado Detección de carga con centro cerrado
Flujo hidráulico auxiliar: cabeza de la pluma, intermitente 25.1 gal/min 95 l/min
Flujo hidráulico auxiliar: parte trasera de la máquina 21.1 gal/min 80 l/min
Capacidad máxima de la bomba 37 gal/min 140 l/min
Elevación de la pluma 7.2 s 7.2 s
Descenso de la pluma 5.5 s 5.5 s
Retracción del brazo telescópico 5.3 s 5.3 s
Extensión del brazo telescópico 6 s 6 s
Empuje hacia atrás 2.9 s 2.9 s
Empuje hacia delante: descarga 3.5 s 3.5 s
Combinado: descenso y retracción 8.7 s 8.7 s
Combinado: elevación y extensión 10.7 s 10.7 s
Freno de estacionamiento Frenos de servicio con accionamiento mecánico en el eje delantero Frenos de servicio con accionamiento mecánico en el eje delantero
Frenos de servicio Servofreno multidisco bañado en aceite en ambos ejes Servofreno multidisco bañado en aceite en ambos ejes
Tracción en la barra de tiro: motor de 93 kW/124 hp 88 kN 19783 lbf
Tracción en la barra de tiro: motor de 106 kW/142 hp 21806 lbf 97 kN
Fuerza de arranque del cucharón 16186 lbf 72 kN
Tracción en la barra de tiro: motor de 83 kW/111 hp 20682 lbf 92 kN
Masa remolcable: con frenos hidráulicos 26455 lb 12000 kg
Niveles de ruido: externos 106 dB(A) 106 dB(A)
Fuerza de arranque de la pluma 10341 lbf 46 kN
Tracción en la barra de tiro: motor de 92,6 kW/124 hp 19783 lbf 88 kN
Rotación del acoplamiento rápido 152° 152°
Niveles de ruido: en el interior de la cabina 74 dB(A) 74 dB(A)
Anchura total: neumáticos estándar 7.81 ft 2382 mm
Longitud total hasta la parte frontal del portahorquillas 17.34 ft 5286 mm
Cadena 6.52 ft 1988 mm
Altura libre sobre el suelo 1.41 ft 430 mm
Ángulo de carga máximo de la horquilla 24° 24°
Altura total: neumáticos estándar* 8.12 ft 2475 mm
Longitud de la máquina 17.26 ft 5260 mm
Voladizo 3.28 ft 1000 mm
Anchura de la cabina 2.95 ft 900 mm
Distancia entre ejes 10.38 ft 3165 mm
Ángulo de salida 60° 60°
Ángulo de descarga máximo de la horquilla 128° 128°
Modelo* Cat C3.4B Cat C3.4B
Cilindrada 207.5 in³ 3.4 l
Calibre 3.9 in 99 mm
Par máximo 339.3 ft·lbf 460 N·m
Potencia bruta 83 kW (111 hp/bhp) 83 kW (111 hp/bhp)
Emisiones *Cumple los estándares de emisiones Stage IV de la UE. *Cumple los estándares de emisiones Stage IV de la UE.
Carrera 4.3 in 110 mm
Carrera 5 in 127 mm
Par máximo 390.9 ft·lbf 530 N·m
Calibre 4.1 in 105 mm
Emisiones *Cumple los estándares de emisiones Stage IV de la UE. *Cumple los estándares de emisiones Stage IV de la UE.
Modelo* Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Potencia bruta 92,6 kW (124 hp/bhp) 92,6 kW (124 hp/bhp)
Cilindrada 268.5 in³ 4.4 l
Batería 1 batería de 12 V, 1.000 CCA 1 batería de 12 V, 1.000 CCA
Potencia del alternador 12V/150A 12V/150A
Eje delantero Cubos de reducción planetaria de alta desviación con diferencial de patinaje limitado Cubos de reducción planetaria de alta desviación con diferencial de patinaje limitado
Eje trasero Diferencial abierto con cubos de reducción planetaria Diferencial abierto con cubos de reducción planetaria
3.ª marcha de avance 7 mile/h 11.3 km/h
1.ª marcha de avance 3.6 mile/h 5.8 km/h
1.ª marcha atrás 3.6 mile/h 5.8 km/h
2.ª marcha atrás 7 mile/h 11.3 km/h
2.ª marcha de avance 5.3 mile/h 8.6 km/h
6.ª marcha de avance 24.9 mile/h 40 km/h
3.ª marcha atrás 15.8 mile/h 25.4 km/h
5.ª marcha de avance 15.8 mile/h 25.4 km/h
Tipo Servotransmisión Cat PG124 de 6 velocidades Servotransmisión Cat PG124 de 6 velocidades
4.ª marcha de avance 10.4 mile/h 16.7 km/h
Nota *La velocidad de desplazamiento depende de la configuración de la máquina. *La velocidad de desplazamiento depende de la configuración de la máquina.
Emisiones *Cumple los estándares de emisiones Stage IV de la UE. *Cumple los estándares de emisiones Stage IV de la UE.
Carrera 5 in 127 mm
Modelo* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Calibre 4.1 in 105 mm
Par máximo 413 ft·lbf 560 N·m
Cilindrada 268.5 in³ 4.4 l
Potencia bruta 106 kW (142 hp/bhp) 106 kW (142 hp/bhp)
Peso de funcionamiento: con horquillas y portahorquillas* 18797 lb 8526 kg
Nota *Representa la configuración de la máquina con motor de 106 kW (142 hp/bhp) y neumáticos estándar 15.5/80-24, índice de carga 16. *Representa la configuración de la máquina con motor de 106 kW (142 hp/bhp) y neumáticos estándar 15.5/80-24, índice de carga 16.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,575 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,575 toneladas métricas de CO2.

Manipuladora Agrícola TH408D Equipos estándar

Cabina ROPS y FOPS

  • Indicador de estabilidad longitudinal
  • Cortina parasol
  • Asiento con suspensión mecánica y cinturón de seguridad
  • Limpiaparabrisas para el techo
  • Calefacción/desempañador
  • Juego de régimen del motor
  • Controlador de palanca tipo joystick multifunción con FNR
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero
  • Freno de estacionamiento mecánico

Sistema eléctrico

  • 1 batería de 12 V, 1.000 CCA
  • Luces de trabajo, 4 montadas en la cabina (2 delante y 2 detrás), 2 montadas en la pluma
  • Alarma de marcha atrás

Otro equipo

  • Escobillas de pluma
  • Un solo servicio auxiliar en el cabezal de la pluma

Neumáticos

  • Mitas 15.5/80-24, índice de carga 16

Acoplamientos rápidos

  • Interfaz "IT" Cat manual
  • Nota: Tenemos acoplamientos competitivos a su disposición; consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Manipuladora Agrícola TH408D Equipos optativos

Cabina ROPS y FOPS

  • Cámara de marcha atrás
  • Sensores de marcha atrás
  • Pantalla electrónica multifuncional
  • Asiento con suspensión neumática y cinturón de seguridad
  • Asiento con suspensión neumática calefactado y con cinturón de seguridad
  • Pantalla de protección
  • Protector del techo
  • Aire acondicionado
  • Palanca FNR montada en la columna
  • Freno de estacionamiento SAHR

Sistema eléctrico

  • 2 baterías de 12 V, 815 CCA
  • Calentador del bloque de 240 voltios
  • Preinstalación de Product Link™, versión 641
  • Conector de servicio para remolque de siete (7) patillas
  • Baliza giratoria

Otro equipo

  • Control de amortiguación con sistema de suspensión de la pluma
  • Segundo servicio auxiliar en el cabezal de la pluma
  • Servicio auxiliar en la parte trasera
  • Espejo para enganche, plano
  • Espejo para enganche, convexo
  • Caja de herramientas
  • Apoyo de seguridad de la pluma

Neumáticos

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Neumáticos macizos 13 × 24

Enganches para remolque

  • Enganche de desmontaje
  • Enganche del remolque hidráulico
  • Enganche manual CEE
  • Enganche automático CEE
  • Enganche automático CEE con Piton
  • Válvula de freno del remolque

Acoplamientos rápidos

  • Interfaz "IT" Cat hidráulica
  • Nota: Tenemos acoplamientos competitivos a su disposición; consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Implementos

  • Portahorquillas flotante
  • Portahorquillas fijo ISO clase 3
  • Portahorquillas de desplazamiento lateral
  • Cucharón de uso general de 1 m³
  • Cucharón de remanipulación de 1,5 m³
  • Cucharón de usos múltiples de 1,0 m³
  • Cucharón para grano de 2,0 m³
  • Cucharón para grano de 2,5 m³
  • Cucharón para grano de 3,0 m³
  • Horquilla para pacas de 1.225 mm
  • Cucharón de pinza
  • Horquilla y garfio para estiércol
  • Manipulador de pacas
  • Barredor recolector

Compare Manipuladora Agrícola TH408D con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing