TH417D

Manipuladoras telescópicas TH417D

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad de carga nominal
8818 lb
4000 kg
Altura máxima de elevación
55.8 pie
17000 mm
Modelo de motor
TCD 3.6 L4*
TCD 3.6 L4*

Información general

CONFIGURADA PARA EL ÉXITO

La manipuladora telescópica TH417D se ha diseñado con gran precisión para acometer cualquier tarea y proporcionar estabilidad, maniobrabilidad, velocidad y potencia en cualquier aplicación.

Ventajas

Potencia eficiente

Mayor estabilidad y potente sistema hidráulico

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

Excelente visibilidad de 360 grados

TRABAJO FÁCIL

Sistema de estabilidad adaptativo: aumenta la productividad

Especificaciones del producto para TH417D

Modelo de motor TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4*
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Cilindrada 219.7 pulg³ 3.6 l
Potencia bruta 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/Ps; 74,3 hp/BHP
Nota *Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. *Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Par máximo 405 N·m a 1,300 rev/min 405 N·m a 1,300 rev/min
Peso de funcionamiento: con horquillas y portahorquillas 22256 lb 10095 kg
Capacidad de carga nominal 8818 lb 4000 kg
Altura máxima de elevación 55.8 pie 17000 mm
Alcance máximo hacia delante 41.8 pie 12.75 m
Velocidad de desplazamiento máxima 12.4 milla/h 20 km/h
Radio de giro exterior: sobre los neumáticos 12.8 pie 3.9 m
Carga a la altura máxima: estabilizadores levantados 1102 lb 500 kg
Carga al alcance máximo: estabilizadores bajados 1102 lb 500 kg
Carga al alcance máximo: estabilizadores levantados 0 lb 0 kg
Altura máxima de elevación: estabilizadores levantados 51.7 pie 15.75 m
Altura máxima de elevación: estabilizadores bajados 55.8 pie 17 m
Carga a la altura máxima: estabilizadores bajados 5512 lb 2500 kg
Estándar: 14.00-24 TG02 14.00-24 TG02
Presión máxima del sistema 3916 psi 270 bar
Caudal máximo de la bomba 26.4 gal/min 100 l/min
Alimentación hidráulica auxiliar 25.1 gal/min 95 l/min
Tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes
Depósito de combustible 39.6 gal (EE. UU.) 150 l
Depósito hidráulico 26.9 gal (EE. UU.) 102 l
Combinado: elevación y extensión 39,9 segundos 39,9 segundos
Tracción en la barra de tiro de 55,4 kW 15512 lbf 69 kN
Descenso de la pluma 16,6 segundos 16,6 segundos
Empuje hacia delante: descarga 3,5 segundos 3,5 segundos
Extensión del brazo telescópico 24,3 segundos 24,3 segundos
Empuje hacia atrás 2,7 segundos 2,7 segundos
Retracción del brazo telescópico 18,5 segundos 18,5 segundos
Combinado: descenso y retracción 26,7 segundos 26,7 segundos
Fuerza de arranque del cucharón: ISO8313 16186 lbf 72 kN
Elevación de la pluma 20,9 segundos 20,9 segundos
Fuerza de arranque de la pluma 16186 lbf 72 kN
Frenos de servicio Servofrenos en el eje delantero y trasero Servofrenos en el eje delantero y trasero
Frenos de estacionamiento Liberación hidráulica accionada por resorte Liberación hidráulica accionada por resorte
3.ª marcha atrás 12.4 milla/h 20 km/h
2.ª marcha atrás 6.2 milla/h 10 km/h
1.ª marcha de avance 3.1 milla/h 5 km/h
1.ª marcha atrás 3.1 milla/h 5 km/h
2.ª marcha de avance 6.2 milla/h 10 km/h
3.ª marcha de avance 12.4 milla/h 20 km/h
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,575 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,575 toneladas métricas de CO2.
Ruido interior 80 dB(A) 80 dB(A)
Ruido exterior: motor de 55,4 kW 104 dB(A) 104 dB(A)

TH417D Equipos estándar

Cabina ROPS y FOPS

  • Indicador de estabilidad longitudinal
  • Asiento con suspensión mecánica y cinturón de seguridad
  • Limpiaparabrisas para el techo
  • Calefacción/desempañador
  • Controlador de palanca tipo joystick multifunción con FNR
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero
  • Freno de estacionamiento SAHR

Sistema eléctrico

  • 1 batería de 12 V, 900 CCA
  • Luces de trabajo, 4 montadas en la cabina (2 delante y 2 detrás)
  • Alarma de marcha atrás

Neumáticos

  • 14.00-24 16PR Air Mitas

Acoplamientos rápidos

  • Interfaz "IT" Cat manual

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de la cadena lubricados con grasa

TH417D Equipos optativos

Cabina ROPS y FOPS

  • Cortina parasol
  • Pantalla de protección
  • Protector del techo
  • Aire acondicionado
  • Palanca FNR montada en la columna

Sistema eléctrico

  • 1 batería de gel de 12 V, 815 CCA
  • Calentador del bloque de 240 voltios
  • Baliza giratoria

Otro equipo

  • Escobillas de pluma
  • Un solo servicio auxiliar en el cabezal de la pluma
  • Espejo para enganche, convexo
  • Caja de herramientas
  • Apoyo de seguridad de la pluma

Neumáticos

  • 14.00-24 16PR Air Goodyear

Enganches para remolque

  • Enganche para remolque todoterreno

Acoplamientos rápidos

  • Acoplamientos de otras marcas

Implementos

  • Portahorquillas flotante
  • Horquillas para palés
  • Portahorquillas de desplazamiento lateral
  • Cucharón de uso general de 1,0 m³
  • Cucharón de remanipulación de 1,5 m³
  • Cucharón de usos múltiples de 1,0 m³
  • Pluma para cerchas

Compare TH417D con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Comprobar las ofertas actuales para  TH417D

Ver más ofertas