< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las manipuladoras telescópicas de la serie C tienen un nuevo motor que cumple con la normativa sobre emisiones Fase IIIB de la UE (Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.) y están equipadas con una nueva servotransmisión que garantiza que el operador pueda seleccionar fácilmente la relación de marchas adecuada para el trabajo que se va a realizar.Nuestro sistema hidráulico probado y contrastado es fácil de utilizar y rápido pero sencillo de controlar, y está diseñado para ahorrar combustible.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Potencia bruta 101.0 HP 75.0 kW Less
Nota El Motor Cat C3.4B cumple los estándares de emisiones fase IIIB de la UE y estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA estadounidense. El Motor Cat C3.4B cumple los estándares de emisiones fase IIIB de la UE y estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA estadounidense. Less

Pesos

Peso de funcionamiento 27425.0 lb 12440.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga nominal 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura máxima de elevación 56.76 pies 17300.0 mm Less
Alcance máximo hacia delante 41.7 pies 12700.0 mm Less
Altura máxima de elevación: estabilizadores bajados 56.8 pies 17300.0 mm Less
Altura máxima de elevación: estabilizadores levantados 50.2 pies 15290.0 mm Less
Capacidad de elevación máxima 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Radio de giro sobre los neumáticos 12.9 pies 3920.0 mm Less

Neumáticos

Neumáticos estándar 14.00-24 16PR TG-02 14.00-24 16PR TG-02 Less

Sistema hidráulico

Presión máxima del sistema 3626.0 lb/pulg² 250.0 bares Less
Caudal máximo de la bomba 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Tipo de bomba Bomba de pistones axial con detección de carga de caudal variable Bomba de pistones axial con detección de carga de caudal variable Less
Alimentación hidráulica auxiliar: intermitente 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Alimentación hidráulica auxiliar: continua 15.9 gal/min 60.0 l/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito hidráulico 23.8 galones 90.0 l Less
Capacidad del depósito de combustible 39.6 galones 150.0 l Less

Transmisión

Avance: 1 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Avance: 2 6.7 mile/h 10.8 km/h Less
Avance: 3 15.1 mile/h 24.3 km/h Less
Avance: 4 19.9 mile/h 32.0 km/h Less
Marcha atrás: 1 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Marcha atrás: 2 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
Marcha atrás: 3 14.5 mile/h 23.3 km/h Less

Beneficios reales para su empresa

Hacemos que su trabajo sea eficiente

Un entorno altamente productivo

Construidas para realizar los trabajos más duros

Motor y facilidad de servicio