973K Para Acerías

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las características de esta pala de cadenas, diseñadas e instaladas de fábrica, la preparan para el calor extremo y las exigentes condiciones del trabajo en acerías. Su excelente maniobrabilidad, su buena visibilidad y su fuerza de arranque, suficiente para conseguir ciclos más rápidos, hacen de estas palas de cadenas una opción resistente y eficiente para la manipulación de escoria.

Dimensiones

Unidades:
Anchura total de la máquina sin cucharón: cadenas para acerías - zapatas de 500 mm (19,7 pulg) 107.9 pulg 2740.0 mm Less
Anchura total de la máquina con cucharón para escoria: cadenas para acerías - 500 mm (19,7 pulg) 116.5 pulg 2960.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 18.5 pulg 469.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la parte superior de la cabina 140.0 pulg 3560.0 mm Less
Longitud - Parte frontal de la cadena 209.6 pulg 5323.0 mm Less
Longitud total de la máquina* 298.4 pulg 7579.0 mm Less
Ángulo de aproximación en posición de transporte 15° 15° Less
Profundidad de excavación* 6.2 pulg 158.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás en suelo/posición de transporte 43°/47° 43°/47° Less
Altura del cucharón en posición de transporte 19.0 pulg 483.5 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y un ángulo de descarga de 45°* 53.8 pulg 1366.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°* 116.2 pulg 2.952 mm Less
Volteo máximo hacia atrás/altura de descarga máxima 59°/49° 59°/49° Less
Ángulo de nivelación 85° 85° Less
Altura hasta el bulón de bisagra del cucharón 166.1 pulg 4218.0 mm Less
Altura total de la máquina, cucharón completamente elevado 226.5 pulg 5.752 mm Less
Altura hasta la parte superior del asiento con reposacabezas 117.6 pulg 2988.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 120.8 pulg 3069.0 mm Less
Ángulo de rampa 29° 29° Less
Nota *Con cucharón de uso general, rendimiento con dientes de servicio pesado. Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte la tabla de especificaciones de funcionamiento.
  • La altura de la máquina hasta la parte superior de la cabina incluye la placa para acerías.
*Con cucharón de uso general, rendimiento con dientes de servicio pesado. Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte la tabla de especificaciones de funcionamiento.
  • La altura de la máquina hasta la parte superior de la cabina incluye la placa para acerías.
Less

Motor

Potencia neta al volante 275.0 HP 205.0 kW Less
Emisiones Tier 4 Final de la EPA 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 Tier 4 Final de la EPA 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 310.0 HP 231.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 306.0 HP 228.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 310.0 HP 228.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 275.0 HP 205.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278.0 HP 205.0 kW Less
Nota (1) Potencias del motor a 1800 rev/min. Potencias del motor a 1800 rev/min. Less
Nota (2) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 2164 metros (7200 pies) de altitud. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 2164 metros (7200 pies) de altitud. Less
Nota (3) Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4, Fase IV y Tier 4 de Corea requieren del uso exclusivo de combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con un contenido de azufre de 15 ppm (mg/kg) o inferior, o bien con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4, Fase IV y Tier 4 de Corea requieren del uso exclusivo de combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con un contenido de azufre de 15 ppm (mg/kg) o inferior, o bien con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota (4) El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less

Masas

Peso de operación NaN lb NaN kg Less

Cucharones

Capacidad - Uso general 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Capacidad: escoria 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Ancho: escoria 112.0 pulg 2846.0 mm Less

Engine

Modelo Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata de cadena Servicio pesado, sellado y no lubricado - Para acerías, garra doble Servicio pesado, sellado y no lubricado - Para acerías, garra doble Less
Anchura de las zapatas de cadena - Estándar 19.7 pulg 500.0 mm Less
Rodillos de cadena - A cada lado 7 7 Less
Número de zapatas - A cada lado 40 40 Less
Cadena sobre el suelo 115.4 pulg 2930.0 mm Less
Superficie de contacto con el suelo* (ISO 16754:2008): zapata para acerías - 500 mm (19,7 pulg) 5161.0 pulg2 3.33 metros cuadrados Less
Presión sobre el suelo* (ISO 16754:2008): zapata para acerías - 500 mm (19,7 pulg) 14.4 lb/pulg² 99.3 kPa Less
Altura de la garra - Garra doble 1.9 pulg 49.0 mm Less
Ancho de vía 85.0 pulg 2160.0 mm Less
Paso del eslabón 8.5 pulg 215.9 mm Less
Nota * Cálculo efectuado con el peso de funcionamiento de una máquina para acerías con cucharón para escoria. * Cálculo efectuado con el peso de funcionamiento de una máquina para acerías con cucharón para escoria. Less

Capacidades de llenado

Fuel Tank 101.5 galones 384.0 l Less
Sistema de refrigeración 11.6 galones 44.0 l Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de DEF 9.2 galones 35.0 l Less

Sistema de aire acondicionado

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2717 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2717 toneladas métricas de CO2. Less

Pesos

Peso de funcionamiento: acería NaN lb NaN kg Less
Peso de embarque - Para acerías NaN lb NaN kg Less
Nota Los pesos de las máquinas para acerías incluyen el nuevo cucharón para escoria. Los pesos de las máquinas para acerías incluyen el nuevo cucharón para escoria. Less

Estándares

Estructura ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) que ofrece Caterpillar para la máquina cumple las especificaciones ROPS que establece la ISO 3471:2008. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) que ofrece Caterpillar para la máquina cumple las especificaciones ROPS que establece la ISO 3471:2008. Less
Frenos Los frenos cumplen la norma ISO 10265:2008. Los frenos cumplen la norma ISO 10265:2008. Less

Normas

FOPS La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple los requisitos Level II de la norma ISO 3449:2005. La estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple los requisitos Level II de la norma ISO 3449:2005. Less
Cabina - Nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado
  • El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 75 dB(A) cuando se usa la norma ISO 6396:2008 para medir el valor para una cabina cerrada. Las mediciones se realizaron al 80 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas.
  • NOTA: El valor de incertidumbre del nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de ± 2 dB(A).
  • El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 75 dB(A) cuando se usa la norma ISO 6396:2008 para medir el valor para una cabina cerrada. Las mediciones se realizaron al 80 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas.
  • NOTA: El valor de incertidumbre del nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de ± 2 dB(A).
Less
Cabina - Protección auditiva Puede ser necesario utilizar protección auditiva al trabajar con la máquina desde un puesto del operador abierto durante periodos prolongados, en entornos ruidosos o si no se han realizado las pertinentes tareas de mantenimiento en la cabina. Puede ser necesario utilizar protección auditiva al trabajar con la máquina desde un puesto del operador abierto durante periodos prolongados, en entornos ruidosos o si no se han realizado las pertinentes tareas de mantenimiento en la cabina. Less
Cabina - Nivel de potencia acústica indicado en la etiqueta El nivel de potencia acústica exterior garantizado (LWA) se ha medido según los procedimientos de ensayo dinámico y las condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008 y es de 111 dB(A). Las mediciones se realizaron al 80 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de potencia acústica exterior garantizado (LWA) se ha medido según los procedimientos de ensayo dinámico y las condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008 y es de 111 dB(A). Las mediciones se realizaron al 80 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor. Less
Información de nivel de ruidos (UE)
  • Información de nivel de ruidos para máquinas en los países de la Unión Europea (UE) y países que adoptan las directivas de la UE: el nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 75 dB(A) cuando se usa la norma ISO 6396:2008 para medir el valor para una cabina cerrada. La medición se realizó al 80 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas.
  • NOTA: El valor de incertidumbre del nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de ± 2 dB(A).
  • Si estuviera incluida, debe utilizarse la etiqueta de certificación para verificar la correspondiente certificación de ruido ambiental de la máquina conforme a los requisitos pertinentes de la Unión Europea (UE). El valor que aparece en la etiqueta indica el nivel de potencia acústica garantizado (LWA) en la fecha de fabricación y en las condiciones especificadas en la directiva 2000/14/CE.
  • Información de nivel de ruidos para máquinas en los países de la Unión Europea (UE) y países que adoptan las directivas de la UE: el nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 75 dB(A) cuando se usa la norma ISO 6396:2008 para medir el valor para una cabina cerrada. La medición se realizó al 80 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas.
  • NOTA: El valor de incertidumbre del nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de ± 2 dB(A).
  • Si estuviera incluida, debe utilizarse la etiqueta de certificación para verificar la correspondiente certificación de ruido ambiental de la máquina conforme a los requisitos pertinentes de la Unión Europea (UE). El valor que aparece en la etiqueta indica el nivel de potencia acústica garantizado (LWA) en la fecha de fabricación y en las condiciones especificadas en la directiva 2000/14/CE.
Less

Durabilidad

        
  • Protecciones de servicio pesado, aislamientos, deflectores térmicos y juntas para altas temperaturas especiales en toda la máquina.
  •     
  • Las barras laterales soldadas reducen las distorsiones causadas por temperaturas en el bastidor de rodillos de cadena.    
  •     
  • Las protecciones contra abrasión protegen las juntas del mando final.    
  •     
  • Mecanismo de liberación de presión/supresor de chispas en el depósito de combustible.  
  •     
  • Cabina para acerías con cristal laminado de servicio pesado en el parabrisas.    
  •     
  • Pantalla metálica en la rejilla del parabrisas para ayudar a proteger el cristal y mantener una buena visibilidad; cuenta con bisagras para facilitar el acceso y acelerar las tareas de limpieza.    
  •     
  • La protección metálica integrada en la parte inferior de las puertas de la cabina ayuda a proteger la ventanilla de la escoria.    
  •     
  • Juntas y materiales de la cabina especiales y resistentes a las altas temperaturas.    
  •     
  • La placa de acero de la parte superior de la cabina reduce considerablemente la transferencia de calor por radiación al interior de la cabina.    
  •     
  • El nuevo cucharón para escoria de alta capacidad cuenta con estructuras menos gruesas y unos dientes y cuchillas más resistentes para prolongar su vida útil.    
  •     
  • Las diferentes zapatas de cadena disponibles le permiten optimizar su pala para conseguir una tracción óptima y para trabajar sobre superficies pavimentadas.   
  •     
  • Líquido hidráulico sintético antiincendios.

Recomendaciones de uso de las máquinas para acerías

Caterpillar recomienda que las máquinas para acerías se expongan a escoria a altas temperaturas durante menos de 15 minutos por hora para contar con el tiempo de refrigeración suficiente entre ciclos. Normalmente, dos máquinas por horno y una máquina de reserva para el lugar de trabajo para ofrecer el mejor tiempo de actividad. La sincronización, la frecuencia y la duración de los trabajos y los ciclos de refrigeración varían en función del lugar de trabajo, pero si se supera el tiempo de exposición recomendado, la máquina no podrá alcanzar los niveles de rendimiento esperados.

EQUIPAMIENTO - Entre las modificaciones de la máquina se incluyen las siguientes:

        
  • Protección delantera y protecciones inferiores de servicio pesado    
  •     
  • Vidrio laminado de servicio pesado en el parabrisas    
  •     
  • Barras laterales soldadas al bastidor de rodillos de cadena    
  •     
  • Anillos metálicos en los varillajes alto y bajo    
  •     
  • Bulón macizo flotante en los varillajes inferiores del cucharón    
  •     
  • Juntas para altas temperaturas en la barra estabilizadora, las ruedas locas, los rodillos de cadena y los mandos finales    
  •     
  • Trenzado para altas temperaturas en los mazos de cables    
  •     
  • Silicona en los burletes del parabrisas, las ventanillas laterales y las puertas de la cabina, en los deflectores delanteros, en las escobillas de los limpiaparabrisas delanteros y traseros y en los topes de las puertas    
  •     
  • Aislamiento térmico en la protección delantera, en las almohadillas de caucho de la barra estabilizadora, en la manguera del filtro de aire, en las protecciones inferiores, en las puertas del compartimento, en los cabezales de los cilindros de elevación, en los guardabarros, en las tuberías de inclinación hidráulica, en las tuberías hidrostáticas, en el aislamiento acústico de la cabina, en las tuberías de DEF, en el sensor rotativo de elevación y en el sensor del varillaje de elevación    
  •     
  • La protección del radiador con contrapesos ayuda a mejorar el equilibrio de la máquina    
  •     
  • Alfombrilla antiincendios   
  •     
  • Supresor de chispas y despresurización del combustible    
  •     
  • Ventanillas de la puerta de la cabina protegidas en la parte inferior    
  •     
  • Techo metálico adicional en la parte superior de la cabina    
  •     
  • Manijas metálicas y liberación mediante botón pulsador en la puerta    
  •     
  • Sistema de liberación manual de los frenos situado en la cabina    
  •     
  • 8 luces resistentes al calor

EQUIPAMIENTO - El paquete de opciones para acerías incluye los siguientes elementos:

        
  • Kit de visibilidad, cámara doble    
  •     
  • Protección del parabrisas    
  •     
  • Protección de los cilindros de elevación    
  •     
  • Protección contra abrasión del mando final inferior

EQUIPAMIENTO - Equipos necesarios:

        
  • Ventilador reversible para acerías
  •     
  • Prefiltro de turbina metálico en la admisión de aire del motor
  •     
  • Cadenas selladas y no lubricadas para acerías
  •     
  • Aceite hidráulico EcoSafe
  •     
  • Cabina para acerías
  •     
  • No incluye Product Link
  •     
  • No incluye paragolpes
  •     
  • Cucharón para escoria de 3,0 m3 (4,0 yd3)
  •     
  • Contrapeso del paragolpes de servicio pesado

EQUIPAMIENTO - Opciones recomendadas:

        
  • Protección para los rodillos de cadena con configuración para acerías
  •     
  • Protección contra abrasión del mando final
Nota: Hay disponible un paquete de opciones parciales para acerías para los modelos de Palas de Cadenas Cat® 953K y 963K. El paquete básico incluye juntas y protecciones especiales, así como características que permiten actualizar la pala de cadenas para trabajar a altas temperaturas. El paquete de opciones para acerías no incluye las modificaciones necesarias para trabajar con escoria a altas temperaturas. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información al respecto.

973K Para Acerías Equipos estándar

Tren de potencia
  • Motor Diésel Cat C9.3 ACERT
  • Sistema de postratamiento montado en el motor para cumplir con los estándares de emisiones Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 Final de Corea
  • Turboalimentado con ATAAC
  • Sistema de refrigeración modular para la admisión de aire del motor, aceite y agua
  • Ventilador del radiador, electrónicamente controlado, mecanismo hidráulico, detección de temperatura, a demanda
  • Control electrónico de la transmisión hidrostática (EHC, Electro Hydrostatic Control) para la transmisión con modos de desplazamiento y trabajo
  • Enfriador de combustible
  • Separador de agua
  • Filtro de aire seco de sellado axial, con prefiltro integral y sistema de expulsión del polvo, indicador electrónico de del estado del filtro
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Tren de rodaje
  • Cadenas de servicio pesado Caterpillar
  • Guardaguías de cadena, sección final
  • Ajustador de cadenas, hidráulico
  • Llantas de rueda cabilla, con segmentos de acero tenaz empernables y recambiables
  • Protectores de rueda cabilla
  • Siete rodillos de cadena, dos rodillos portadores superiores por cadena, lubricados permanentemente
  • Ruedas locas convencionales, lubricadas permanentemente
  • Bastidores de rodillos de cadena oscilantes
  • Eslabón maestro de cadena

Sistema eléctrico
  • Alternador de 24 voltios de servicio pesado sin escobillas
  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina eléctrica
  • Dos baterías de servicio pesado, alto rendimiento y sin mantenimiento, 1400 CCA
  • Interruptor de desconexión principal
  • Motor de arranque, eléctrico (servicio pesado, 24 voltios)

Cabina del operador
  • Cabina presurizada, insonorizada, ROPS/FOPS con parabrisas delantero sellado, cristal tintado y ventanilla corredera lateral derecha
  • Aire acondicionado y calefacción
  • Calefacción / antiescarcha con control automático de la temperatura
  • Palancas de control electrohidráulico instaladas en el asiento
  • Cinturón de seguridad retráctil con indicador de abrochamiento en el tablero de instrumentos
  • Sistema de control electrónico con indicadores de temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite hidráulico, nivel de combustible y nivel de fluido de escape diésel (Diesel Exhaust Fluid [si procede])
  • Espejo retrovisor interior ajustable
  • Preinstalación de radio, incluye convertidor de 24 V a 12 V, altavoces, antena y dos enchufes de 12 V
  • Percha para abrigo
  • Compartimentos de almacenamiento bajo el reposabrazos izquierdo
  • Soporte para documentación en la consola derecha
  • Alfombra de goma de alta resistencia
  • Limpia/lavaparabrisas delanteros y traseros de varias velocidades
  • Techo metálico resistente
  • Interruptor de freno de estacionamiento e indicador luminoso de freno activado

Otro equipo estándar
  • Insonorización exterior
  • Varillaje de barra Z
  • Bomba de implemento con cilindrada variable y detección de carga
  • Cilindros de implemento con sensores de posición
  • Mecanismos de parada de elevación y vuelco programables por el operador
  • Capó del motor con puertas con cerradura
  • Núcleo del radiador, 6,5 aletas por pulgada, resistente a los residuos
  • Protector abisagrado del radiador y ventilador abatible
  • Protectores inferiores completos
  • Protecciones de los cilindros de elevación
  • Protección del indicador de aceite
  • Preinstalación de Product Link
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Mangueras Cat XT
  • HYDO Advanced 10

973K Para Acerías Equipos optativos

Tren de potencia
  • Protección térmica del motor
  • Ventilador, básico
  • Ventilador reversible
  • Ventilador reversible de baja velocidad
  • Ventilador, reversible, para acerías
  • Admisión de aire, turbina de prefiltro

Cabina del operador
  • Cabina
  • Cabina Deluxe
  • Cabina para acerías
  • Asiento de tela, con suspensión neumática sin aislamiento a ambos lados
  • Asiento de tela, suspensión neumática, calefacción, aislamiento a ambos lados
  • Control de la transmisión, palanca en V o palanca tipo joystick
  • Kit de visibilidad - Una cámara
  • Kit de visibilidad - Dos cámaras
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Prefiltro de aire de la cabina

Sistema hidráulico
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Aceite hidráulico EcoSafe
  • Paquetes hidráulicos: uso general - palanca tipo joystick con dos válvulas, palanca tipo joystick con tres válvulas, dos válvulas, dos palancas, tres válvulas, dos palancas; usos múltiples: palanca tipo joystick con tres válvulas, palanca tipo joystick con cuatro válvulas

Protecciones
  • Protecciones de los cilindros de inclinación
  • Protector, luces delanteras
  • Protección del parabrisas
  • Protección contra abrasión del mando final
  • Protección contra abrasión del mando final, inferior

Sistema eléctrico
  • Baliza giratoria

Tren de rodaje
  • Protección de rodillos de cadena
  • Protector de rodillos de cadena, para acerías
  • Cadenas con zapatas (40 secciones) - Cadenas con zapatas de servicio pesado - Selladas y lubricadas: garra doble de 500 mm (19,7 pulg), orificio central; de servicio extremo de 510 mm (20,1 pulg), garra única, orificio central; garra doble de 550 mm (21,6 pulg); garra doble de 675 mm (26,6 pulg); garra doble de 675 mm (26,6 pulg), orificio central; garra única de 675 mm (26,6 pulg), orificio central; garra doble de 830 mm (32,7 pulg), ancho de vía
  • Cadenas con zapatas (40 secciones) - Cadenas con zapatas de servicio pesado - Selladas y no lubricadas - Para acerías: garra doble de 500 mm (19,7 pulg); planas de 500 mm (19,7 pulg); garra triple de 500 mm (19,7 pulg); zapata plana alterna de 500 mm (19,7 pulg)

Cucharones
  • Uso general: 3,0 m³ (4,0 yd³), adaptadores soldados a ras; 3,2 m³ (4,2 yd³), con bulón; 3,2 m³ (4,2 yd³), servicio pesado, con bulón; 3,2 m³ (4,2 yd³), servicio pesado, borde completo, con bulón; 4,2 m³ (5,5 yd³), Performance Series; 4,0 m³ (5,2 yd³), Performance Series a ras
  • Usos múltiples: 3,0 m³ (4,0 yd³), servicio pesado, con bulón; 3,0 m³ (4,0 yd³), con bulón
  • Anchura: 4,2 m³ (5,5 yd³), Performance Series
  • Para vertederos: 4,6 m³ (6,0 yd³), usos múltiples en vertederos, servicio pesado, con bulón; 4,9 m³ (6,4 yd³), uso general en vertederos, servicio pesado, con bulón
  • Para acerías: 3,0 m³ (4,0 yd³), cucharón para escoria

Otros accesorios
  • Contrapeso
  • Contrapeso, paragolpes de servicio pesado
  • Ripper de dientes múltiples
  • Enganche de ripper
  • Barras deflectoras traseras
  • Paragolpes, estándar
  • Sin paragolpes
  • Escalón trasero, estándar
  • Escalón trasero, ripper
  • Implementos adicionales: acoplamiento rápido, cuchillas, horquillas, brazos de manipulación de materiales, rastrillos

Motores de arranque, baterías y alternadores
  • Calentador del refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador del refrigerante del motor, 240 V

Accesorios de mantenimiento y relacionados
  • Paquete de mantenimiento, Deluxe
  • Cambio rápido de aceite
  • Bomba de sedimentos
  • Bomba de repostaje del depósito de combustible
  • Paquete de servicio, estándar
  • Barra de bloqueo que mantiene la cabina a 30 grados con seguridad, parabrisas delantero
  • Paquete de servicio ampliado: sistema hidráulico manual que permite inclinar la cabina y bloquearla a 30 grados con seguridad en el campo; soporte para palas (pala no incluida)
  • Anticongelante de hasta -50 grados centígrados (-58 grados Fahrenheit)

Productos de tecnología
  • Product Link - Satélite
  • Product Link - Telefonía móvil
  • Mástil de sistema de control de nivelación