< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Con funciones que van desde cargar hasta clasificar, pasando por excavar y extender el material de recubrimiento, la pala de cadenas es una de las piezas más versátiles del equipo de un vertedero o estación de transferencia. Las configuraciones de manipulación de residuos incluyen protecciones y juntas adicionales para ofrecerle una máquina construida específicamente para afrontar los retos de las aplicaciones de gestión de residuos. Una selección de cucharones y zapatas de cadena permite optimizar aún más la máquina para obtener un mayor rendimiento y una vida útil más prolongada. Las nuevas palas de cadenas Cat ofrecen una mayor eficiencia del combustible con respecto a los modelos anteriores, además de mayor comodidad y una respuesta mejorada del implemento y de la dirección.

Engine

Unidades:
Modelo Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less

Capacidades de llenado

Fuel Tank 84.5 galones 320.0 l Less
Sistema de refrigeración 8.45 galones 32.0 l Less

Masas

Peso de operación NaN lb 20611.0 kg Less

Motor

Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 o fase III de China para motores extraviales, Bharat III de India, fase IIIA de la Unión Económica Euroasiática, UN ECE R96 fase IIIA (estándares de emisiones), equivalentes a Tier 3/fase IIIA Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 o fase III de China para motores extraviales, Bharat III de India, fase IIIA de la Unión Económica Euroasiática, UN ECE R96 fase IIIA (estándares de emisiones), equivalentes a Tier 3/fase IIIA Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 225.0 HP 168.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 221.0 HP 165.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 224.0 HP 165.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 HP 144.0 kW Less
Diámetro 4.13 pulg 105.0 mm Less
Recorrido 5.31 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 427.8 pulg 3 7.01 l Less
Nota (1) Potencias del motor a 1800 rev/min. Potencias del motor a 1800 rev/min. Less
Nota (2) Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y fase IV, y Tier 4 de Corea requieren del uso exclusivo de combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con un contenido de azufre de 15 ppm (mg/kg) o inferior, o bien con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y fase IV, y Tier 4 de Corea requieren del uso exclusivo de combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con un contenido de azufre de 15 ppm (mg/kg) o inferior, o bien con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota (3) El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less

Pesos: manipulador de residuos

Peso de funcionamiento* NaN lb NaN kg Less
Peso de funcionamiento NaN lb NaN kg Less
Peso de embarque* NaN lb NaN kg Less
Peso de embarque NaN lb NaN kg Less
Nota * Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. * Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. Less

Cucharones

Capacidad: vertederos de uso general 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Capacidad - Uso general 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Capacidad: Performance Series 3.7 yd³ 2.8 m³ Less
Capacidad - Uso múltiple 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
Capacidad: vertedero 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Anchura del cucharón - Uso general 102.8 pulg 2612.0 mm Less
Anchura del cucharón: Performance Series 106.8 pulg 2.712 mm Less
Anchura del cucharón - Uso múltiple 101.3 pulg 2575.0 mm Less
Anchura del cucharón: vertedero 102.8 pulg 2612.0 mm Less
Nota Cucharón equipado con dientes y segmentos. Cucharón equipado con dientes y segmentos. Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata de cadena Garra doble Garra doble Less
Anchura de las zapatas de cadena - Zapata estándar/orificio central 22.0 pulg 550.0 mm Less
Rodillos de cadena/zapatas - Cada lado 7 rodillos/38 zapatas - Cada lado 7 rodillos/38 zapatas - Cada lado Less
Cadena sobre el suelo 100.0 pulg 2542.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo - Zapata estándar/orificio central 4960.0 pulg2 3.2 metros cuadrados Less
Presión sobre el suelo* - Zapata estándar/orificio central** 9.1 lb/pulg² 62.9 kPa Less
Presión sobre el suelo - Zapata estándar/orificio central** 9.0 lb/pulg² 62.0 kPa Less
Altura de la garra 1.65 pulg 42.0 mm Less
Ancho de vía 72.8 pulg 1850.0 mm Less
Paso del eslabón 8.0 pulg 202.8 mm Less
Nota (1) * Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. * Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. Less
Nota (2) ** ISO 16754:2008. ** ISO 16754:2008. Less
Nota 3: La presión sobre el suelo se calcula a partir del peso de funcionamiento de la máquina con el cucharón de uso general, los dientes y los segmentos. La presión sobre el suelo se calcula a partir del peso de funcionamiento de la máquina con el cucharón de uso general, los dientes y los segmentos. Less

Sistema de aire acondicionado

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,1 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,573 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,1 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,573 toneladas métricas de CO2. Less

Dimensiones (aproximadas)

Anchura total de la máquina sin cucharón: con cadenas estándar - Zapatas de 480 mm (19,7 pulg) 94.5 pulg 2400.0 mm Less
Anchura total de la máquina sin cucharón: con cadenas de ancho de vía - zapatas de 800 mm (31,5 pulg) 114.2 pulg 2900.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 18.5 pulg 471.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la parte superior de la cabina 130.9 pulg 3325.0 mm Less
Longitud hasta la parte frontal de la cadena 194.6 pulg 4943.0 mm Less
Longitud total de la máquina* 275.6 pulg 7001.0 mm Less
Ángulo de aproximación en posición de transporte 15° 15° Less
Profundidad de excavación* 5.4 pulg 138.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás sobre el suelo 43° 43° Less
Volteo máximo hacia atrás en posición de transporte 50° 50° Less
Altura del cucharón en posición de transporte 18.0 pulg 457.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y un ángulo de descarga de 45°* 54.0 pulg 1373.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°* 114.8 pulg 2915.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás, en elevación máxima 52° 52° Less
Ángulo máximo de descarga, en elevación máxima 53° 53° Less
Ángulo de nivelación 63° 63° Less
Altura hasta el bulón de bisagra del cucharón 155.1 pulg 3940.0 mm Less
Altura total de la máquina, cucharón completamente elevado 231.7 pulg 5885.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del asiento con reposacabezas 110.6 pulg 2808.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 115.7 pulg 2940.0 mm Less
Ángulo de rampa 29° 29° Less
Nota *Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. *Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. Less
Nota Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte la tabla de especificaciones de funcionamiento. Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte la tabla de especificaciones de funcionamiento. Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de DEF 4.22 galones 16.0 l Less

Palas de cadenas de manipulación de residuos

Durabilidad

Rendimiento

Seguridad

Mantenimiento

963K WH Equipos estándar

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - EL PAQUETE DE SERVICIO PESADO INCLUYE:
  • Tren de rodaje de servicio pesado
  • Protecciones: mando final, rueda loca, sello Duo-Cone
  • Sellado alrededor de las tuberías hidráulicas entre la protección delantera y el bastidor
  • Protección trasera/pestillos de la puerta del ventilador
  • Protección delantera más pesada para el depósito hidráulico

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - REQUISITOS DEL PAQUETE DE SERVICIO PESADO:
  • Prefiltro de turbina en la admisión de aire del motor
  • Protecciones de rueda loca
  • Ventilador reversible de actuación proporcional a la demanda
  • Cadenas de servicio pesado
  • Protección de cilindro de elevación
  • Paquete de servicio ampliado
  • Protección del parabrisas

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - OPCIONES RECOMENDADAS PARA SERVICIO PESADO:
  • Barras deflectoras traseras
  • Cadenas con orificio central
  • Prefiltro de aire de la cabina
  • Protector contra abrasión del mando final (dos o tres piezas)
  • Protección de cilindro de inclinación

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - EL PAQUETE DE LIMPIEZA MEJORADA INCLUYE:
  • Tren de rodaje de ancho de vía
  • Zapatas de anchura estándar

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - REQUISITOS DEL PAQUETE DE LIMPIEZA MEJORADA:
  • Prefiltro de turbina en la admisión de aire del motor
  • Protecciones de rueda loca
  • Ventilador reversible de actuación proporcional a la demanda
  • Cadenas de servicio pesado
  • Protección de cilindro de elevación
  • Paquete de servicio ampliado
  • Protección del parabrisas
  • Prefiltro de aire de la cabina
  • Cucharón ancho a ras

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - OPCIONES RECOMENDADAS PARA EL PAQUETE DE LIMPIEZA MEJORADA:
  • Barras deflectoras, contrapeso o ambos
  • Protección de cilindro de inclinación
  • Protector contra abrasión del mando final (dos o tres piezas)
  • Protección de cadenas de servicio pesado en toda la longitud
  • Cadenas con orificio central

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - EL PAQUETE DE SERVICIO EXTREMO INCLUYE EL PAQUETE DE MANIPULACIÓN DE RESIDUOS MÁS:
  • Paragolpes de servicio pesado con enganche
  • Protecciones de los cilindros de elevación
  • Protección de cilindro de inclinación
  • Barras deflectoras

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - REQUISITOS DEL PAQUETE DE SERVICIO EXTREMO:
  • Protecciones de rueda loca
  • Prefiltro de turbina en la admisión de aire del motor
  • Ventilador reversible de actuación proporcional a la demanda
  • Paquete de servicio ampliado
  • Sin paragolpes
  • Cadenas de servicio pesado
  • Prefiltro de aire de la cabina
  • Protección del parabrisas

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - OPCIONES RECOMENDADAS PARA EL PAQUETE DE SERVICIO EXTREMO:
  • Cadenas con orificio central
  • Cucharón de usos múltiples o para vertederos
  • Protección de cadenas de servicio pesado en toda la longitud
  • Protector contra abrasión del mando final (dos o tres piezas)