< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Con funciones que van desde cargar hasta clasificar, pasando por excavar y extender el material de recubrimiento, la pala de cadenas es una de las piezas más versátiles del equipo de un vertedero o estación de transferencia. Las configuraciones de manipulación de residuos incluyen protecciones y juntas adicionales para ofrecerle una máquina construida específicamente para afrontar los retos de las aplicaciones de gestión de residuos. Una selección de cucharones y zapatas de cadena permite optimizar aún más la máquina para obtener un mayor rendimiento y una vida útil más prolongada. Las nuevas palas de cadenas Cat ofrecen una mayor eficiencia del combustible con respecto a los modelos anteriores, además de mayor comodidad y una respuesta mejorada del implemento y de la dirección.

Engine

Unidades:
Modelo Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less

Capacidades de llenado

Fuel Tank 70.0 galones 265.0 l Less
Sistema de refrigeración 8.45 galones 32.0 l Less

Masas

Peso de operación NaN lb NaN kg Less

Motor

Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 o fase III de China para motores extraviales, Bharat III de India, fase IIIA de la Unión Económica Euroasiática, UN ECE R96 fase IIIA (estándares de emisiones), equivalentes a Tier 3/fase IIIA Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 o fase III de China para motores extraviales, Bharat III de India, fase IIIA de la Unión Económica Euroasiática, UN ECE R96 fase IIIA (estándares de emisiones), equivalentes a Tier 3/fase IIIA Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 177.0 HP 132.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 173.0 HP 129.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 175.0 HP 129.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 154.0 HP 115.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 156.0 HP 115.0 kW Less
Diámetro 4.13 pulg 105.0 mm Less
Recorrido 5.31 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 427.8 pulg 3 7.01 l Less
Nota (1) Potencias del motor a 1800 rev/min. Potencias del motor a 1800 rev/min. Less
Nota (2) Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y fase IV, y Tier 4 de Corea requieren del uso exclusivo de combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con un contenido de azufre de 15 ppm (mg/kg) o inferior, o bien con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y fase IV, y Tier 4 de Corea requieren del uso exclusivo de combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con un contenido de azufre de 15 ppm (mg/kg) o inferior, o bien con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota (3) El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less

Pesos: manipulador de residuos

Peso de funcionamiento* NaN lb NaN kg Less
Peso de funcionamiento NaN lb NaN kg Less
Peso de embarque* NaN lb NaN kg Less
Peso de embarque NaN lb NaN kg Less
Nota * Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. * Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. Less

Cucharones

Capacidad: vertederos de uso general 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Capacidad - Uso general 2.4 yd³ 1.8 m³ Less
Capacidad: Performance Series 2.7 yd³ 2.1 m³ Less
Capacidad - Uso múltiple 2.1 yd³ 1.6 m³ Less
Capacidad: vertedero 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Anchura del cucharón - Uso general 97.8 pulg 2485.0 mm Less
Anchura del cucharón: Performance Series 99.8 pulg 2536.0 mm Less
Anchura del cucharón - Uso múltiple 97.3 pulg 2471.0 mm Less
Anchura del cucharón: vertedero 97.8 pulg 2485.0 mm Less
Nota Cucharón equipado con dientes y segmentos. Cucharón equipado con dientes y segmentos. Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata de cadena Garra doble Garra doble Less
Anchura de las zapatas de cadena - Zapata estándar/orificio central 19.0 pulg 480.0 mm Less
Rodillos de cadena/zapatas - Cada lado 6 rodillos/37 zapatas - Cada lado 6 rodillos/37 zapatas - Cada lado Less
Cadena sobre el suelo 91.3 pulg 2320.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo - Zapata estándar/orificio central 3410.0 pulg2 2.2 metros cuadrados Less
Presión sobre el suelo* - Zapata estándar/orificio central** 8.8 lb/pulg² 60.7 kPa Less
Presión sobre el suelo - Zapata estándar/orificio central** 8.6 lb/pulg² 59.6 kPa Less
Altura de la garra 1.4 pulg 35.0 mm Less
Ancho de vía 72.3 pulg 1836.0 mm Less
Paso del eslabón 7.48 pulg 190.0 mm Less
Nota (1) * Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. * Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. Less
Nota (2) ** ISO 16754:2008. ** ISO 16754:2008. Less
Nota 3: La presión sobre el suelo se calcula a partir del peso de funcionamiento de la máquina con el cucharón de uso general, los dientes y los segmentos. La presión sobre el suelo se calcula a partir del peso de funcionamiento de la máquina con el cucharón de uso general, los dientes y los segmentos. Less

Sistema de aire acondicionado

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,1 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,573 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,1 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,573 toneladas métricas de CO2. Less

Dimensiones (aproximadas)

Anchura total de la máquina sin cucharón: con cadenas estándar - Zapatas de 480 mm (19,7 pulg) 91.2 pulg 2316.0 mm Less
Anchura total de la máquina sin cucharón: con cadenas de ancho de vía - zapatas de 800 mm (31,5 pulg) 115.6 pulg 2936.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 16.4 pulg 417.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la parte superior de la cabina 124.2 pulg 3155.0 mm Less
Longitud hasta la parte frontal de la cadena 178.9 pulg 4545.0 mm Less
Longitud total de la máquina* 251.5 pulg 6389.0 mm Less
Ángulo de aproximación en posición de transporte 15° 15° Less
Profundidad de excavación* 5.5 pulg 140.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás sobre el suelo 43° 43° Less
Volteo máximo hacia atrás en posición de transporte 50° 50° Less
Altura del cucharón en posición de transporte 21.6 pulg 548.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y un ángulo de descarga de 45°* 47.0 pulg 1195.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°* 106.0 pulg 2694.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás, en elevación máxima 52° 52° Less
Ángulo máximo de descarga, en elevación máxima 53° 53° Less
Ángulo de nivelación 74° 74° Less
Altura hasta el bulón de bisagra del cucharón 142.1 pulg 3610.0 mm Less
Altura total de la máquina, cucharón completamente elevado 216.0 pulg 5487.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del asiento con reposacabezas 102.2 pulg 2596.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 110.3 pulg 2804.0 mm Less
Ángulo de rampa 29° 29° Less
Nota *Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. *Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. Less
Nota Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte la tabla de especificaciones de funcionamiento. Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte la tabla de especificaciones de funcionamiento. Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de DEF 4.22 galones 16.0 l Less

Palas de cadenas de manipulación de residuos

Durabilidad

Rendimiento

Seguridad

Mantenimiento

953K WH Equipos estándar

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - EL PAQUETE DE SERVICIO PESADO INCLUYE:
  • Tren de rodaje de servicio pesado
  • Protecciones: mando final, rueda loca, sello Duo-Cone
  • Sellado alrededor de las tuberías hidráulicas entre la protección delantera y el bastidor
  • Protección trasera/pestillos de la puerta del ventilador

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - REQUISITOS DEL PAQUETE DE SERVICIO PESADO:
  • Prefiltro de turbina en la admisión de aire del motor
  • Protecciones de rueda loca
  • Ventilador reversible de actuación proporcional a la demanda
  • Cadenas de servicio pesado con orificio central

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - OPCIONES RECOMENDADAS PARA SERVICIO PESADO:
  • Barras deflectoras
  • Cucharón para vertederos
  • Prefiltro de aire de la cabina
  • Contrapeso trasero (con cucharón de usos múltiples o para vertederos)
  • Paquete de servicio ampliado
  • Protección del parabrisas

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - EL PAQUETE DE LIMPIEZA MEJORADA INCLUYE:
  • Tren de rodaje de ancho de vía
  • Zapatas de anchura estándar

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - REQUISITOS DEL PAQUETE DE LIMPIEZA MEJORADA:
  • Cadenas de servicio pesado con orificio central y zapatas de 480 mm (19 pulg) de anchura como máximo
  • Prefiltro de turbina en la admisión de aire del motor
  • Protecciones de rueda loca
  • Ventilador reversible de actuación proporcional a la demanda
  • Paquete de servicio ampliado
  • Cucharón de 2620 mm (103,2 pulg) de anchura mínima (o sin cucharón)
  • Prefiltro de aire de la cabina
  • Protección del parabrisas

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - OPCIONES RECOMENDADAS PARA EL PAQUETE DE LIMPIEZA MEJORADA:
  • Barras deflectoras, contrapeso o ambos