< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Con funciones que van desde cargar hasta clasificar, pasando por excavar y extender el material de recubrimiento, la pala de cadenas es una de las piezas más versátiles del equipo de un vertedero o estación de transferencia. Las configuraciones de manipulación de residuos incluyen protecciones y juntas adicionales para ofrecerle una máquina construida específicamente para afrontar los retos de las aplicaciones de gestión de residuos. Una selección de cucharones y zapatas de cadena permite optimizar aún más la máquina para obtener un mayor rendimiento y una vida útil más prolongada. Las nuevas palas de cadenas Cat ofrecen una mayor eficiencia del combustible con respecto a los modelos anteriores, además de mayor comodidad y una respuesta mejorada del implemento y de la dirección.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Emisiones Tier 4 Final/fase IV de la UE/Tier 4 de Corea Tier 4 Final/fase IV de la UE/Tier 4 de Corea Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 310.0 HP NaN kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 306.0 HP NaN kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 310.0 HP 228.0 kW Less
Potencia neta - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 275.0 HP NaN kW Less
Potencia neta - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278.0 HP 205.0 kW Less
Calibre 4.5 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 567.0 pulg 3 9.3 l Less
Nota 1: Potencias del motor a 1800 rev/min. Potencias del motor a 1800 rev/min. Less
Nota 2: Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y fase IV, y Tier 4 de Corea requieren del uso exclusivo de combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con un contenido de azufre de 15 ppm (mg/kg) o inferior, o bien con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y fase IV, y Tier 4 de Corea requieren del uso exclusivo de combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con un contenido de azufre de 15 ppm (mg/kg) o inferior, o bien con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota 3: El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less

Pesos

Peso de funcionamiento NaN lb NaN kg Less

Cucharones

Capacidad: vertederos de uso general 6.4 yd³ 4.9 m³ Less
Capacidad - Uso general 4.2 yd³ 3.2 m³ Less
Capacidad - Performance Series 5.0 yd³ 3.8 m³ Less
Capacidad - Uso múltiple 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Capacidad - Para vertedero 6.4 yd³ 4.9 m³ Less
Anchura del cucharón - Uso general 117.0 pulg 2974.0 mm Less
Anchura del cucharón - Performance Series 117.0 pulg 2982.0 mm Less
Anchura del cucharón - Uso múltiple 116.0 pulg 2946.0 mm Less
Anchura del cucharón - Para vertederos 117.0 pulg 2974.0 mm Less
Nota Cucharón equipado con dientes y segmentos. Cucharón equipado con dientes y segmentos. Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 101.5 galones 384.0 l Less
Sistema de refrigeración 11.6 galones 44.0 l Less
Depósito de DEF 9.2 galones 35.0 l Less

Pesos: manipulador de residuos

Peso de funcionamiento NaN lb NaN kg Less
Peso de embarque NaN lb NaN kg Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata de cadena Garra doble Garra doble Less
Anchura de las zapatas de cadena - Zapata estándar/orificio central 22.0 pulg 550.0 mm Less
Rodillos de cadena/zapatas - Cada lado 7 rodillos/40 zapatas - Cada lado 7 rodillos/40 zapatas - Cada lado Less
Cadena sobre el suelo 115.3 pulg 2930.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo - Zapata estándar/orificio central 5673.0 pulg2 3.66 metros cuadrados Less
Presión sobre el suelo - Zapata estándar/orificio central** 11.3 lb/pulg² 77.6 kPa Less
Altura de la garra 1.9 pulg 49.0 mm Less
Ancho de vía 85.0 pulg 2160.0 mm Less
Paso del eslabón 8.5 pulg 215.9 mm Less
Nota 1: ** ISO 16754:2008. ** ISO 16754:2008. Less
Nota 2: La presión sobre el suelo se calcula a partir del peso de funcionamiento de la máquina con el cucharón de uso general, los dientes y los segmentos. La presión sobre el suelo se calcula a partir del peso de funcionamiento de la máquina con el cucharón de uso general, los dientes y los segmentos. Less

Sistema de aire acondicionado

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2717 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2717 toneladas métricas de CO2. Less

Dimensiones (aproximadas)

Anchura total de la máquina sin cucharón: con cadenas estándar - Zapatas de 480 mm (19,7 pulg) 106.7 pulg 2710.0 mm Less
Anchura total de la máquina sin cucharón: con cadenas de ancho de vía - zapatas de 800 mm (31,5 pulg) 123.8 pulg 3145.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 18.5 pulg 469.0 mm Less
Altura de la máquina - Parte superior de la cabina 138.2 pulg 3510.0 mm Less
Longitud - Parte frontal de la cadena 209.6 pulg 5323.0 mm Less
Longitud total de la máquina* 298.4 pulg 7579.0 mm Less
Ángulo de aproximación en posición de transporte 15° 15° Less
Profundidad de excavación* 6.2 pulg 158.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás - Sobre el suelo 43° 43° Less
Volteo máximo hacia atrás - En posición de transporte 47° 47° Less
Altura del cucharón - Posición de transporte 19.0 pulg 483.5 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y un ángulo de descarga de 45°* 53.8 pulg 1366.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°* 116.2 pulg 2.952 mm Less
Volteo máximo hacia atrás - En elevación máxima 59° 59° Less
Ángulo de nivelación 85° 85° Less
Ángulo máximo de descarga, en elevación máxima 49° 49° Less
Altura - Bulón de articulación del cucharón 166.1 pulg 4218.0 mm Less
Altura total de la máquina - Cucharón completamente elevado 246.5 pulg 6262.0 mm Less
Altura - Parte superior del asiento con reposacabezas 117.6 pulg 2988.0 mm Less
Altura - Parte superior del tubo de escape 120.8 pulg 3069.0 mm Less
Ángulo de rampa 29° 29° Less
Nota *Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. *Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. Less
Nota Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte la tabla de especificaciones de funcionamiento. Las dimensiones pueden variar según el cucharón. Consulte la tabla de especificaciones de funcionamiento. Less

Palas de cadenas de manipulación de residuos

Durabilidad

Rendimiento

Seguridad

Mantenimiento

973K WH Equipos estándar

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - EL PAQUETE DE SERVICIO PESADO INCLUYE:
  • Protecciones: mando final, rueda loca, sello Duo-Cone
  • Protección contra abrasión del mando final inferior

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - REQUISITOS DEL PAQUETE DE SERVICIO PESADO:
  • Protección térmica del motor
  • Ventilador reversible
  • Prefiltro de turbina en la admisión de aire del motor
  • Cadenas de servicio pesado
  • Kit de visibilidad, dos cámaras
  • Paquete de servicio ampliado
  • Protección del parabrisas

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - OPCIONES RECOMENDADAS PARA SERVICIO PESADO:
  • Cadenas con orificio central
  • Prefiltro de aire de la cabina
  • Protección de cilindro de inclinación
  • Protección contra abrasión del mando final
  • Barras deflectoras traseras

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - EL PAQUETE DE LIMPIEZA MEJORADA INCLUYE:
  • Tren de rodaje de ancho de vía
  • Zapatas de anchura estándar
  • Protección contra abrasión del mando final inferior

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - REQUISITOS DEL PAQUETE DE LIMPIEZA MEJORADA:
  • Protección térmica del motor
  • Ventilador reversible
  • Prefiltro de turbina en la admisión de aire del motor
  • Cadenas de servicio pesado
  • Kit de visibilidad, dos cámaras
  • Paquete de servicio ampliado
  • Prefiltro de aire de la cabina
  • Protección del parabrisas

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - OPCIONES RECOMENDADAS PARA EL PAQUETE DE LIMPIEZA MEJORADA:
  • Cadenas con orificio central con zapatas de 500 mm (19,7 pulg) o 675 mm (26,6 pulg) de anchura como máximo
  • Protección de cilindro de inclinación
  • Protección contra abrasión del mando final
  • Protección de rodillos de cadena
  • Barras deflectoras, contrapeso o ambos

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - EL PAQUETE DE SERVICIO EXTREMO INCLUYE EL PAQUETE DE MANIPULACIÓN DE RESIDUOS MÁS:
  • Paragolpes de servicio pesado con enganche
  • Protecciones de los cilindros de elevación
  • Protección de cilindro de inclinación
  • Barras deflectoras
  • Protección del parabrisas
  • Protección contra abrasión del mando final
  • Protección contra abrasión del mando final inferior
  • Barras deflectoras traseras

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - REQUISITOS DEL PAQUETE DE SERVICIO EXTREMO:
  • Protección térmica del motor
  • Ventilador reversible
  • Prefiltro de turbina en la admisión de aire del motor
  • Cadenas de servicio pesado
  • Kit de visibilidad, dos cámaras
  • Paquete de servicio ampliado
  • Sin paragolpes
  • Prefiltro de aire de la cabina
  • Escalón trasero, ripper

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS - OPCIONES RECOMENDADAS PARA EL PAQUETE DE SERVICIO EXTREMO:
  • Cadenas con orificio central
  • Cucharón de usos múltiples o para vertederos
  • Protección de rodillos de cadena