La manipuladora agrícola está configurada con elementos como la transmisión de alta velocidad para desplazarse rápidamente hasta el campo, el prefiltro de aire del motor para entornos con mucho polvo, los neumáticos agrícolas específicos para maximizar la tracción y las luces de trabajo LED para trabajar a primera hora de la mañana; todo ello garantiza que esta máquina está configurada para el éxito.
Benefíciese de una eficiencia de combustible equiparable a la de un vehículo híbrido gracias a un tren de potencia hidrostático inteligente. El modo Eco le permite maximizar la eficiencia del combustible al tiempo que mantiene la potencia que entra en la pila.
Mueva más material con el varillaje de barra en Z optimizado patentado por Caterpillar. Gracias a unas altas fuerzas de inclinación y elevación paralelas en todo el radio de acción, podrá manejar las cargas de forma segura y fiable con un control preciso. El trabajo multifuncional es ahora más sencillo que nunca gracias al uso de bombas independientes para cada sistema, que permiten al operador realizar tareas de elevación, dirección y conducción de forma simultánea sin sacrificar potencia.
Tome asiento y disfrute de una excelente visibilidad en todas las direcciones, de unos niveles de ruido casi inaudibles y de unas palancas tipo joystick de manejo suave, en un asiento con suspensión neumática totalmente ajustable. La espaciosa cabina, combinada con suaves controles del tren de potencia y del sistema hidráulico, hace de este el asiento más cómodo de su lugar de trabajo.
Cumpla los requisitos de su aplicación y las preferencias individuales con los modos de tren de potencia de Caterpillar que son una primicia en el sector: tren de potencia ajustable y ajustes de respuesta del implemento. Configure las prestaciones de la máquina con ajustes a su alcance mediante un teclado de botones táctiles.