Palas de ruedas compactas Manipuladora Agrícola 908M

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta máxima
73.2 HP
54.6 kW
Peso de funcionamiento
14402 lb
6535 kg
Capacidad de los cucharones
0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³)
0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³)

Información general

Configurada para el éxito

La Manipuladora Agrícola Cat® 908M es compacta a la vez que potente, para permitirle hacer lo que quiera, cuando lo necesite, en cualquier aplicación agrícola. La manipuladora agrícola cuenta con características que maximizan el rendimiento de la máquina, lo que hace que sea perfecta para usarla en cualquier parte de la explotación agrícola.

Ventajas

Potencia Sistema hidráulico potente para mayores fuerzas de arranque

3 opciones de acoplamiento Adaptable a una gran variedad de accesorios con cualquiera de las tres opciones de acoplamiento

Superior Acceso de servicio superior para que las comprobaciones diarias resulten rápidas y sencillas

Especificaciones del producto para Manipuladora Agrícola 908M

Potencia bruta máxima 73.2 HP 54.6 kW
Modelo de motor Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Potencia bruta máxima: ISO 14396 73.2 HP 54.6 kW
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (sistema métrico) 74.2 mhp 74.2 mhp
Potencia nominal neta: 2.400 rev/min; SAE J1349 71.9 HP 53.6 kW
Potencia nominal neta: 2400 rev/min, ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Modelo Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Potencia nominal neta (2500 rev/min): SAE J1349 68 HP 51 kW
Potencia bruta máxima: SAE J1995 74 HP 55 kW
Potencia neta máxima: SAE J1349 68 HP 51 kW
Emisiones *El motor Cat C3.3B DIT cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE/Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. *El motor Cat C3.3B DIT cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE/Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.
Peso de funcionamiento 14402 lb 6535 kg
Nota Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, operador de 80kg (176lb), acoplamiento de cargadora compacta (SSL, Skid Steer Loader) y cucharón de uso general (GP, general purpose). Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, operador de 80kg (176lb), acoplamiento de cargadora compacta (SSL, Skid Steer Loader) y cucharón de uso general (GP, general purpose).
Sistema de refrigeración 4.5 gal (US) 17 l
Depósito de combustible 20.6 gal (US) 78 l
Sistema hidráulico 18.5 gal (US) 70 l
Aceite del motor 3 gal (US) 11.2 l
Velocidad 1 6.2 mile/h 10 km/h
Velocidad 2 12.4 mile/h 20 km/h
Velocidad alta 21.7 mile/h 35 km/h
Capacidad de los cucharones 0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³) 0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³)
Capacidades del cucharón: acoplamiento ISO 0.9-1.5 m³ 0.9-1.5 m³
Capacidades del cucharón: acoplamiento tipo SSL 1,2-2,0yd³ 1,2-2,0yd³
Potencia neta máxima: ISO 9249 69 HP 52 kW
Válvula de descarga principal para el caudal de la 3.ª válvula auxiliar 3400 psi 235 bar
Válvula de descarga principal para el caudal de la 3.ª válvula auxiliar: estándar 22 gal/min 85 l/min
Válvula de descarga principal para el caudal de la 3.ª válvula auxiliar: caudal alto 34 gal/min 130 l/min
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento 5,2segundos 5,2segundos
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada 3,2segundos 3,2segundos
Tiempo de ciclo hidráulico - Descarga 1,3segundos 1,3segundos
Tiempo de ciclo hidráulico: recogida 2,1segundos 2,1segundos
Altura: desde el suelo hasta la cabina 8.58 ft 2632 mm
Altura: altura libre sobre el suelo 1.08 ft 335 mm
Longitud: distancia entre ejes 7.08 ft 2170 mm
Longitud: total con cucharón 18.25 ft 5578 mm
Alcance: cucharón a 45° 3.42 ft 1055 mm
Profundidad de excavación 5.7 in 147 mm
Espacio libre: cucharón a 45° 9.33 ft 2846 mm
Espacio libre: cucharón horizontal 10.33 ft 3159 mm
Altura: bulón del cucharón 11 ft 3366 mm
Ángulo de salida 33° 33°
Longitud: total con horquillas 19.92 ft 6093 mm
Alcance: nivel del suelo 2.83 ft 878 mm
Alcance: pluma horizontal 4.33 ft 1321 mm
Profundidad de excavación de la horquilla 6.4 in 163 mm
Espacio libre: pluma horizontal 4.42 ft 1358 mm
Espacio libre: posición de máxima elevación 10.25 ft 3143 mm
Alcance de la horquilla en posición de máxima elevación 1.5 ft 472 mm
Radio de giro: en el cucharón 14.67 ft 4478 mm
Radio de giro: rueda interior 6.67 ft 2033 mm
Anchura: cucharón 6.75 ft 2060 mm
Anchura: centro de la rodadura 5.08 ft 1570 mm
Anchura: entre neumáticos 6.5 ft 1990 mm
Ángulo de articulación 39° 39°
Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 45° 45°
Nota Las dimensiones mostradas se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general y neumáticos estándar 400/70 R20, XMCL. Las dimensiones mostradas se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general y neumáticos estándar 400/70 R20, XMCL.
Altura: desde el suelo hasta la cabina 8.58 ft 2632 mm
Altura: altura libre sobre el suelo 1.08 ft 335 mm
Longitud: distancia entre ejes 7.08 ft 2170 mm
Longitud: total con cucharón 18.75 ft 5735 mm
Alcance: cucharón a 45° 3.92 ft 1207 mm
Profundidad de excavación 6 in 155 mm
Espacio libre: cucharón a 45° 9.17 ft 2806 mm
Espacio libre: cucharón horizontal 10.33 ft 3151 mm
Altura: bulón del cucharón 10.5 ft 3212 mm
Ángulo de salida 33° 33°
Longitud: total con horquillas 20 ft 6111 mm
Alcance: nivel del suelo 2.92 ft 896 mm
Alcance: pluma horizontal 4.75 ft 1452 mm
Profundidad de excavación de la horquilla 0.8 in 21 mm
Espacio libre: pluma horizontal 4.92 ft 1500 mm
Espacio libre: posición de máxima elevación 10.75 ft 3285 mm
Alcance de la horquilla en posición de máxima elevación 1.92 ft 603 mm
Radio de giro: en el cucharón 14.75 ft 4498 mm
Radio de giro: rueda interior 6.67 ft 2033 mm
Anchura: cucharón 6.75 ft 2060 mm
Anchura: centro de la rodadura 5.08 ft 1570 mm
Anchura: entre neumáticos 6.5 ft 1990 mm
Ángulo de articulación 39° 39°
Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 45° 45°
Nota Las dimensiones mostradas se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general y neumáticos estándar 400/70 R20, XMCL. Las dimensiones mostradas se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general y neumáticos estándar 400/70 R20, XMCL.
Tamaño de neumático 400/70 R20 400/70 R20
Peso de funcionamiento 14299 lb 6488 kg
Capacidad nominal del cucharón 1.5 yd³ 1.15 m³
Fuerza de arranque: cucharón 12337 lbf 55 kN
Carga nominal de operación con la máquina completamente girada: con cucharón 4396 lb 1994 kg
Carga límite de equilibrio con la máquina recta: con cucharón 10408 lb 4721 kg
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno: cucharón 8789 lb 3988 kg
Ángulo de recogida del cucharón: posición de transporte 51° 51°
Carga nominal de operación con la máquina completamente girada: con horquillas (EN474-3:2006, terreno nivelado y firme, relación de estabilidad 1,25 y centro de carga 500mm [20pulg]) 5719 lb 2595 kg
Nota Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, estructura de protección contra caída de objetos), operador de 80kg (176lb), acoplamiento ISO y cucharón de uso general (GP, general purpose). Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, estructura de protección contra caída de objetos), operador de 80kg (176lb), acoplamiento ISO y cucharón de uso general (GP, general purpose).
Tamaño de neumático 400/70 R20 400/70 R20
Peso de funcionamiento 14402 lb 6535 kg
Capacidad nominal del cucharón 1.5 yd³ 1.15 m³
Fuerza de arranque: cucharón 10215 lbf 46 kN
Carga nominal de operación con la máquina completamente girada: con cucharón 4385 lb 1989 kg
Carga límite de equilibrio con la máquina recta: con cucharón 10399 lb 4717 kg
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno: cucharón 8766 lb 3978 kg
Ángulo de recogida del cucharón: posición de transporte 51° 51°
Carga nominal de operación con la máquina completamente girada: con horquillas (EN474-3:2006, terreno nivelado y firme, relación de estabilidad 1,25 y centro de carga 500mm [20pulg]) 5336 lb 2421 kg
Nota Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, operador de 80kg (176lb), acoplamiento SSL y cucharón de uso general (GP, general purpose). Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, operador de 80kg (176lb), acoplamiento SSL y cucharón de uso general (GP, general purpose).
Capacidad nominal 1.4 yd³ 1.1 m³
Altura de descarga 110 in 2806 mm
Densidad máxima de material 2914 lb/yd³ 1729 kg/m³
Anchura del cucharón 81 in 2060 mm
Nota Basado en ISO7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL. Basado en ISO7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL.
Capacidad nominal 1.2 yd³ 0.9 m³
Altura de descarga 110 in 2799 mm
Densidad máxima de material 4060 lb/yd³ 2409 kg/m³
Anchura del cucharón 81 in 2060 mm
Nota Basado en ISO7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL. Basado en ISO7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL.
Capacidad nominal 2 yd³ 1.5 m³
Altura de descarga 111 in 2826 mm
Densidad máxima de material 2771 lb/yd³ 1644 kg/m³
Anchura del cucharón 81 in 2060 mm
Nota Basado en ISO7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL. Basado en ISO7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL.

Manipuladora Agrícola 908M Equipos estándar

PALA

  • Posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación
  • Modulación del implemento ajustable

TRANSMISIÓN/SISTEMA HIDRÁULICO

  • Control de velocidad ajustable (control de corrimiento)
  • Control de tracción
  • Bloqueo del acelerador electrónico
  • Parámetros de respuesta Hystat ajustable
  • Control de amortiguación
  • Oscilación del bastidor 18°, articulación 78°
  • Transmisión, 35 km/h (21,7 mph) con dirección secundaria y ejes de servicio pesado
  • Transmisión de marcha lenta
  • Transmisión hidrostática
  • Acoplamiento rápido de implementos
  • Circuito hidráulico auxiliar proporcional
  • Función de flotación del brazo de carga
  • Conector hidráulico rápido de conexión a presión
  • Pala de barra en Z para elevación en paralelo
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda

MOTOR

  • Prefiltro para filtro de aire del motor
  • El motor Cat C3.3B DIT cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE/Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.
  • Filtro de aire de doble cuerpo con indicador visual
  • Refrigerante de larga duración Cat
  • Compartimentos del motor con cerradura
  • Filtro de combustible / separador de agua de extracción fácil y rápida
  • Válvula de drenaje de aceite del motor (drenaje ecológico antiderrames)
  • Respiradero de circuito cerrado
  • Modo Eco

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baliza giratoria magnética
  • Mazo de cables del implemento
  • Luces de trabajo: dos delanteras y dos traseras
  • Panel de fusibles montado en la cabina
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería de servicio pesado de 12 V
  • Ayuda al arranque en frío del motor
  • Alternador de 90 amperios
  • Conector de punto de servicio para realizar diagnósticos electrónicos (Electronic Technician™)
  • Alarma de marcha atrás

GENERAL

  • Capa de pintura E-coat
  • Puntos de prueba de presión
  • Bulón y enganche de recuperación
  • Tomas de análisis programado de aceite S·O·SSM

CABINA DEL OPERADOR

  • Columna de dirección ajustable
  • Aire acondicionado
  • Calefacción con salidas de aire inferiores, laterales y en la ventana
  • Ventanilla trasera calefactada
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Dos puertas con ventanilla corredera
  • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas, delanteros y traseros
  • Luz de cabina
  • Cabina presurizada
  • Soporte para vasos
  • Parasol
  • Cabina/techo con certificaciones ROPS y FOPS
  • Reposabrazos ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Enchufes auxiliares
  • Percha para abrigo
  • Pantalla digital en el tablero de instrumentos
  • Insonorización
  • Palanca tipo joystick multifunción con control direccional
  • Dos retrovisores exteriores plegables
  • Indicadores de advertencia para los sistemas principales
  • Suelo de la cabina de limpieza fácil
  • Caja de almacenamiento con cerradura
  • Espejo interior ajustable
  • Puesto del operador en montajes de aislamiento
  • Horómetro de servicio digital
  • Indicadores: combustible, temperatura de fluidos hidráulicos, temperatura del refrigerante y velocímetro
  • Advertencias: interruptor maestro, freno de estacionamiento, presión de aceite hidráulico, presión de aceite del motor, temperatura del refrigerante, sistema eléctrico y derivación de filtro hidráulico
  • Pedales de freno/acelerador suspendidos
  • Asiento de tela con suspensión neumática eléctrica, reposabrazos y reposacabezas, apoyo lumbar y respaldo calefactado

Manipuladora Agrícola 908M Equipos optativos

TRANSMISIÓN/SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bloqueo total del diferencial en los dos ejes, seleccionable durante la marcha

PALA

  • Sistema hidráulico auxiliar de caudal alto con colector de descarga de presión de desconexión rápida
  • Válvulas limitadoras de carga

MOTOR

  • Calentador del bloque de motor de 120 V

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS)

GENERAL

  • Color personalizado
  • Opciones de neumáticos

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración Cat (–50 °C/–58 °F)

CABINA DEL OPERADOR

  • Persiana trasera

IMPLEMENTOS

  • Para todos los implementos y opciones estándar y de caudal alto (consulte con su distribuidor Cat)

Compare Manipuladora Agrícola 908M con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing