Manipuladora 908M Ag

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Manipuladora Agrícola Cat® 908M es compacta a la vez que potente, para permitirle hacer lo que quiera, cuando lo necesite, en cualquier aplicación agrícola. La manipuladora agrícola cuenta con características que maximizan el rendimiento de la máquina, lo que hace que sea perfecta para usarla en cualquier parte de la explotación agrícola.

Motor

Unidades:
Potencia bruta máxima 73.0 HP 55.0 kW Less
Modelo Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT* Less
Emisiones *El Motor Cat C3.3B DIT cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. *El Motor Cat C3.3B DIT cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. Less
Potencia nominal neta (2500 rev/min): SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less
Potencia bruta máxima: ISO 14396 73.0 HP 55.0 kW Less
Potencia bruta máxima: SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
Potencia neta máxima: ISO 9249 69.0 HP 52.0 kW Less
Potencia neta máxima: SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 14402.0 lb 6535.0 kg Less
Nota Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, operador de 80 kg (176 lb), acoplamiento de cargadora compacta (SSL, Skid Steer Loader) y cucharón de uso general (GP, general purpose). Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, operador de 80 kg (176 lb), acoplamiento de cargadora compacta (SSL, Skid Steer Loader) y cucharón de uso general (GP, general purpose). Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones Acoplamiento ISO: 0,9-1,5 m³; acoplamiento tipo SSL: 1,2 -2,0 yd³ Acoplamiento ISO: 0,9-1,5 m³; acoplamiento tipo SSL: 1,2 -2,0 yd³ Less
Capacidades del cucharón: acoplamiento ISO 0,9-1,5 m³ 0,9-1,5 m³ Less
Capacidades del cucharón: acoplamiento tipo SSL 1,2-2,0 yd³ 1,2-2,0 yd³ Less

Velocidades de desplazamiento

Velocidad 1 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Velocidad 2 12.4 mile/h 20.0 km/h Less
Velocidad alta 21.7 mile/h 35.0 km/h Less

Sistema hidráulico

Válvula de descarga principal para el caudal de la 3.ª válvula auxiliar 3400.0 lb/pulg² 235.0 bares Less
Válvula de descarga principal para el caudal de la 3.ª válvula auxiliar: estándar 22.0 gal/min 85.0 l/min Less
Válvula de descarga principal para el caudal de la 3.ª válvula auxiliar: caudal alto 34.0 gal/min 130.0 l/min Less
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento 5,2 segundos 5,2 segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada 3,2 segundos 3,2 segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico - Descarga 1,3 segundos 1,3 segundos Less
Tiempo de ciclo hidráulico: recogida 2,1 segundos 2,1 segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 4.5 galones 17.0 l Less
Depósito de combustible 20.6 galones 78.0 l Less
Sistema hidráulico 18.5 galones 70.0 l Less
Aceite del motor 3.0 galones 11.2 l Less

Dimensiones aproximadas: con acoplamiento ISO

Altura: desde el suelo hasta la cabina 8.58 pies 2.632 mm Less
Altura: altura libre sobre el suelo 1.08 pies 335.0 mm Less
Longitud: distancia entre ejes 7.08 pies 2170.0 mm Less
Longitud: total con cucharón 18.25 pies 5578.0 mm Less
Alcance: cucharón a 45° 3.42 pies 1055.0 mm Less
Profundidad de excavación 5.7 pulg 147.0 mm Less
Espacio libre: cucharón a 45° 9.33 pies 2846.0 mm Less
Espacio libre: cucharón horizontal 10.33 pies 3159.0 mm Less
Altura: bulón del cucharón 11.0 pies 3366.0 mm Less
Ángulo de salida 33° 33° Less
Longitud: total con horquillas 19.92 pies 6093.0 mm Less
Alcance: nivel del suelo 2.83 pies 878.0 mm Less
Alcance: pluma horizontal 4.33 pies 1321.0 mm Less
Profundidad de excavación de la horquilla 6.4 pulg 163.0 mm Less
Espacio libre: pluma horizontal 4.42 pies 1358.0 mm Less
Espacio libre: posición de máxima elevación 10.25 pies 3143.0 mm Less
Alcance de la horquilla en posición de máxima elevación 1.5 pies 472.0 mm Less
Radio de giro: en el cucharón 14.67 pies 4478.0 mm Less
Radio de giro: rueda interior 6.67 pies 2033.0 mm Less
Anchura: cucharón 6.75 pies 2060.0 mm Less
Anchura: centro de la rodadura 5.08 pies 1570.0 mm Less
Anchura: entre neumáticos 6.5 pies 1990.0 mm Less
Ángulo de articulación 39° 39° Less
Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 45° 45° Less
Nota Las dimensiones mostradas se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general y neumáticos estándar 400/70 R20, XMCL. Las dimensiones mostradas se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general y neumáticos estándar 400/70 R20, XMCL. Less

Dimensiones aproximadas: con acoplamiento SSL

Altura: desde el suelo hasta la cabina 8.58 pies 2.632 mm Less
Altura: altura libre sobre el suelo 1.08 pies 335.0 mm Less
Longitud: distancia entre ejes 7.08 pies 2170.0 mm Less
Longitud: total con cucharón 18.75 pies 5735.0 mm Less
Alcance: cucharón a 45° 3.92 pies 1207.0 mm Less
Profundidad de excavación 6.0 pulg 155.0 mm Less
Espacio libre: cucharón a 45° 9.17 pies 2806.0 mm Less
Espacio libre: cucharón horizontal 10.33 pies 3151.0 mm Less
Altura: bulón del cucharón 10.5 pies 3212.0 mm Less
Ángulo de salida 33° 33° Less
Longitud: total con horquillas 20.0 pies 6111.0 mm Less
Alcance: nivel del suelo 2.92 pies 896.0 mm Less
Alcance: pluma horizontal 4.75 pies 1452.0 mm Less
Profundidad de excavación de la horquilla 0.8 pulg 21.0 mm Less
Espacio libre: pluma horizontal 4.92 pies 1500.0 mm Less
Espacio libre: posición de máxima elevación 10.75 pies 3285.0 mm Less
Alcance de la horquilla en posición de máxima elevación 1.92 pies 603.0 mm Less
Radio de giro: en el cucharón 14.75 pies 4498.0 mm Less
Radio de giro: rueda interior 6.67 pies 2033.0 mm Less
Anchura: cucharón 6.75 pies 2060.0 mm Less
Anchura: centro de la rodadura 5.08 pies 1570.0 mm Less
Anchura: entre neumáticos 6.5 pies 1990.0 mm Less
Ángulo de articulación 39° 39° Less
Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 45° 45° Less
Nota Las dimensiones mostradas se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general y neumáticos estándar 400/70 R20, XMCL. Las dimensiones mostradas se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general y neumáticos estándar 400/70 R20, XMCL. Less

Especificaciones de funcionamiento: acoplamiento ISO

Tamaño de neumático 400/70 R20 400/70 R20 Less
Peso de funcionamiento 14299.0 lb 6488.0 kg Less
Capacidad nominal del cucharón 1.5 yd³ 1.15 m³ Less
Fuerza de arranque: cucharón 12337.0 lbf 55.0 kN Less
Carga nominal de operación con la máquina completamente girada: con cucharón 4396.0 lb 1994.0 kg Less
Carga límite de equilibrio con la máquina recta: con cucharón 10408.0 lb 4721.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno: cucharón 8789.0 lb 3988.0 kg Less
Ángulo de recogida del cucharón: posición de transporte 51° 51° Less
Carga nominal de operación con la máquina completamente girada: con horquillas (EN 474-3:2006, terreno nivelado y firme, relación de estabilidad 1,25 y centro de carga 500 mm [20 pulg]) 5719.0 lb 2595.0 kg Less
Nota Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, estructura de protección contra caída de objetos), operador de 80 kg (176 lb), acoplamiento ISO y cucharón de uso general (GP, general purpose). Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, estructura de protección contra caída de objetos), operador de 80 kg (176 lb), acoplamiento ISO y cucharón de uso general (GP, general purpose). Less

Especificaciones de funcionamiento: acoplamiento SSL

Tamaño de neumático 400/70 R20 400/70 R20 Less
Peso de funcionamiento 14402.0 lb 6535.0 kg Less
Capacidad nominal del cucharón 1.5 yd³ 1.15 m³ Less
Fuerza de arranque: cucharón 10215.0 lbf 46.0 kN Less
Carga nominal de operación con la máquina completamente girada: con cucharón 4385.0 lb 1989.0 kg Less
Carga límite de equilibrio con la máquina recta: con cucharón 10399.0 lb 4717.0 kg Less
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno: cucharón 8766.0 lb 3978.0 kg Less
Ángulo de recogida del cucharón: posición de transporte 51° 51° Less
Carga nominal de operación con la máquina completamente girada: con horquillas (EN 474-3:2006, terreno nivelado y firme, relación de estabilidad 1,25 y centro de carga 500 mm [20 pulg]) 5336.0 lb 2421.0 kg Less
Nota Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, operador de 80 kg (176 lb), acoplamiento SSL y cucharón de uso general (GP, general purpose). Máquina con depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, operador de 80 kg (176 lb), acoplamiento SSL y cucharón de uso general (GP, general purpose). Less

Densidades máximas de los materiales: cucharón de uso general

Capacidad nominal 1.4 yd³ 1.1 m³ Less
Altura de descarga 110.0 pulg 2806.0 mm Less
Densidad máxima de material 2914.0 lb/yd³ 1729.0 kg/m³ Less
Anchura del cucharón 81.0 pulg 2060.0 mm Less
Nota Basado en ISO 7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL. Basado en ISO 7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL. Less

Densidades máximas de los materiales: cucharón de usos múltiples

Capacidad nominal 1.2 yd³ 0.9 m³ Less
Altura de descarga 110.0 pulg 2.799 mm Less
Densidad máxima de material 4060.0 lb/yd³ 2409.0 kg/m³ Less
Anchura del cucharón 81.0 pulg 2060.0 mm Less
Nota Basado en ISO 7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL. Basado en ISO 7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL. Less

Densidades máximas de los materiales: cucharón de material liviano

Capacidad nominal 2.0 yd³ 1.5 m³ Less
Altura de descarga 111.0 pulg 2826.0 mm Less
Densidad máxima de material 2771.0 lb/yd³ 1644.0 kg/m³ Less
Anchura del cucharón 81.0 pulg 2060.0 mm Less
Nota Basado en ISO 7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL. Basado en ISO 7546:1983, con cargas nominales de operación con la máquina completamente girada, el cucharón a su máxima capacidad y acoplamiento SSL. Less

Potencia eficiente

Benefíciese de una eficiencia de combustible equiparable a la de un vehículo híbrido gracias a un tren de potencia hidrostático inteligente. El modo Eco le permite maximizar la eficiencia del combustible al tiempo que mantiene la potencia que entra en la pila.

Trabaje con facilidad

Mueva más material con el varillaje de barra en Z optimizado patentado por Caterpillar. Gracias a unas altas fuerzas de inclinación y elevación paralelas en todo el radio de acción, podrá manejar las cargas de forma segura y fiable con un control preciso. El trabajo multifuncional es ahora más sencillo que nunca gracias al uso de bombas independientes para cada sistema, que permiten al operador realizar tareas de elevación, dirección y conducción de forma simultánea sin sacrificar potencia.

Comodidad durante todo el día

Tome asiento y disfrute de una excelente visibilidad en todas las direcciones, de unos niveles de ruido casi inaudibles y de unas palancas tipo joystick de manejo suave, en un asiento con suspensión neumática totalmente ajustable. La espaciosa cabina, combinada con suaves controles del tren de potencia y del sistema hidráulico, hace de este el asiento más cómodo de su lugar de trabajo.

Personalice su experiencia

Cumpla los requisitos de su aplicación y las preferencias individuales con los modos de tren de potencia de Caterpillar que son una primicia en el sector: tren de potencia ajustable y ajustes de respuesta del implemento. Configure las prestaciones de la máquina con ajustes a su alcance mediante un teclado de botones táctiles.

Configurada para el éxito

La manipuladora agrícola está configurada con elementos como la transmisión de alta velocidad para desplazarse rápidamente hasta el campo, el prefiltro de aire del motor para entornos con mucho polvo, los neumáticos agrícolas específicos para maximizar la tracción y las luces de trabajo LED para trabajar a primera hora de la mañana; todo ello garantiza que esta máquina está configurada para el éxito.

Manipuladora 908M Ag Equipos estándar

PALA
  • Posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación
  • Modulación del implemento ajustable

TRANSMISIÓN/SISTEMA HIDRÁULICO
  • Control de velocidad ajustable (control de movimiento ultralento)
  • Control de tracción
  • Bloqueo del acelerador electrónico
  • Parámetros de respuesta Hystat ajustable
  • Control de amortiguación
  • Bloqueo total del diferencial en los dos ejes, seleccionable durante la marcha
  • Oscilación del bastidor 18°, articulación 78° 
  • Transmisión, 35 km/h (21,7 mph) con dirección secundaria y ejes de servicio pesado
  • Transmisión de marcha lenta
  • Transmisión hidrostática
  • Acoplamiento rápido de implementos
  • Circuito hidráulico auxiliar proporcional
  • Función de flotación del brazo de carga
  • Conector hidráulico rápido de conexión a presión
  • Pala de barra en Z para elevación en paralelo
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda

MOTOR
  • Prefiltro para filtro de aire del motor
  • Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/fase IIIB
  • Filtro de aire de doble cuerpo con indicador visual
  • Refrigerante de larga duración Cat
  • Compartimentos del motor con cerradura
  • Filtro de combustible / separador de agua de extracción fácil y rápida
  • Válvula de drenaje de aceite del motor (drenaje ecológico antiderrames)
  • Respiradero de circuito cerrado
  • Modo Eco

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Baliza giratoria magnética
  • Mazo de cables del implemento
  • Luces de trabajo: dos delanteras y dos traseras 
  • Panel de fusibles montado en la cabina 
  • Interruptor de desconexión de batería
  • Batería de servicio pesado de 12 V
  • Ayuda al arranque en frío del motor
  • Alternador de 90 amperios
  • Conector de punto de servicio para realizar diagnósticos electrónicos (Electronic Technician™)
  • Alarma de marcha atrás

GENERAL
  • Capa de pintura E-coat
  • Puntos de prueba de presión
  • Bulón y enganche de recuperación
  • Tomas de análisis programado de aceite S·O·S

CABINA DEL OPERADOR
  • Columna de dirección ajustable
  • Aire acondicionado
  • Calefacción con salidas de aire inferiores, laterales y en la ventana
  • Ventanilla trasera calefactada
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Dos puertas con ventanilla corredera
  • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas, delanteros y traseros
  • Luz de cabina
  • Cabina presurizada
  • Soporte para vasos
  • Parasol
  • Cabina/techo con certificaciones ROPS y FOPS
  • Reposabrazos ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Enchufes auxiliares
  • Percha para abrigo
  • Pantalla digital en el tablero de instrumentos
  • Insonorización
  • Palanca tipo joystick multifunción con control direccional
  • Dos retrovisores exteriores plegables
  • Indicadores de advertencia para los sistemas principales
  • Suelo de la cabina de limpieza fácil
  • Caja de almacenamiento con cerradura
  • Espejo interior ajustable
  • Puesto del operador en montajes de aislamiento
  • Horómetro de servicio digital
  • Indicadores: combustible, temperatura de fluidos hidráulicos, temperatura del refrigerante y velocímetro
  • Advertencias: interruptor maestro, freno de estacionamiento, presión de aceite hidráulico, presión de aceite del motor, temperatura del refrigerante, sistema eléctrico, derivación de filtro hidráulico
  • Pedales de freno/acelerador suspendidos
  • Asiento de tela con suspensión neumática eléctrica, reposabrazos y reposacabezas, apoyo lumbar y respaldo calefactado

Manipuladora 908M Ag Equipos optativos

PALA
  • Sistema hidráulico auxiliar de caudal alto con colector de descarga de presión de desconexión rápida
  • Válvulas limitadoras de carga

MOTOR
  • Calentador del bloque de motor de 120 V

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)

GENERAL
  • Color personalizado
  • Opciones de neumáticos

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración Cat (–50° C/–58° F)

CABINA DEL OPERADOR
  • Persiana trasera

IMPLEMENTOS
  • Para todos los implementos y opciones estándar y de caudal alto (consulte con su distribuidor Cat)