Estructuras sólidas
Se logra un mejor resultado final con las estructuras altamente durables que alcanzan varios ciclos de vida útil y resisten las condiciones de carga más exigentes.
- El bastidor trasero de la sección de caja completa resiste el impacto torsional y las fuerzas de torsión.
- Los montajes del cilindro de dirección de servicio pesado transmiten eficientemente las cargas al bastidor.
- Las áreas de montaje de pivote del eje fundido dispersan de mejor manera las cargas de esfuerzo y ofrecen una mayor integridad estructural.
Brazos de levantamiento
La clave para la productividad y el tiempo de disponibilidad máximos son nuestros brazos de levantamiento comprobados en el campo.
- Excelente visibilidad de los bordes del cucharón y del área de trabajo gracias a un diseño de barra en Z.
- Los brazos de levantamiento de acero macizo absorben los altos esfuerzos de carga.
- Mayor resistencia en áreas de pasador de chaveta con el uso de fundiciones de una pieza.
Varillaje delantero
Para garantizar una prolongada vida útil y fiabilidad, las uniones de pasador del varillaje cuentan con un diseño de pasador engrasado con sistema de autolubricación.
Servotransmisión planetaria Cat®
El camino hacia el éxito comienza con una transmisión superior diseñada específicamente para aplicaciones de minería.
- Cambios uniformes y constantes y eficiencia gracias a los controles electrónicos integrados.
- Los engranajes y ejes con tratamiento térmico aumentan la vida útil del componente y maximizan la confiabilidad.
- Cuatro velocidades de avance y cuatro de retroceso para cumplir con las necesidades de la aplicación.
Motor Cat C15
La durabilidad y eficiencia esenciales del 986K provienen del Motor C15 Cat. Un motor con turbocompresión de 6 cilindros para un rendimiento óptimo.
- Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final o Stage IV o Stage III de China para uso fuera de carretera y MAR-1 de Brasil y equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA.
- La inyección unitaria electrónica accionada mecánicamente (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection) le da al C15 pleno control de la sincronización, la duración y la presión de la inyección.
- El módulo de control electrónico con sistema de Administración Avanzada del Motor Diésel (ADEM™, Advanced Diesel Engine Management) A4 administra el suministro de combustible para optimizar el rendimiento y proporcionar una rápida respuesta del motor.
Pedal neutralizador de la transmisión
- Extiende la vida útil del freno de servicio al neutralizar la transmisión a medida que se aplican los frenos de servicio.
- Permite máxima potencia para el sistema de implemento mientras la máquina está inmóvil durante la carga de camiones.
Punto de referencia para neutralización: inició de modulación de la presión del freno de servicio
Movimiento completo del pedal: presión máxima de los frenos
Sistema hidráulico con sensor de carga
Aumente la eficiencia a través de nuestro sistema hidráulico con sensor de carga. El sistema hidráulico con sensor de carga maximiza el rendimiento mediante la dirección del flujo de fluido hidráulico a través del implemento y del sistema de dirección solo cuando es necesario.
- Menor consumo de combustible.
- Funcionamiento y eficiencia constantes con un menor calentamiento del sistema.
Controles electrohidráulicos
Los operadores aumentan la productividad con nuestra característica de implementos con alto nivel de respuesta.
- Opere cómodamente con paradas de cilindro hidráulico controladas electrónicamente.
- Maneje controles de topes amortiguados fáciles de usar.
- Ajuste cómodamente las desconexiones automáticas de los implementos desde dentro de la cabina.
Sistema de dirección
La operación confiable del cargador comienza con el control preciso de la máquina que ofrece el sistema de dirección hidráulica de detección de carga del 986K.
- Aumente la eficiencia con nuestras bombas de pistones de desplazamiento variable.
- Logre un posicionamiento preciso que permita una carga sencilla en áreas estrechas con 35 grados de articulación de la dirección.
- Mejore la comodidad del operador mediante funciones integradas de control de la dirección y la transmisión.
Sistema de filtración
Aproveche la fiabilidad y el rendimiento ampliados del sistema hidráulico con nuestro avanzado sistema de filtrado.
- Filtro de retorno del enfriador de aceite hidráulico.
- Filtro piloto.
- Rejillas de retorno y de drenaje de la caja dentro del tanque hidráulico.
- Rejillas del enfriador de aceite del eje, si tiene.
Los operadores pueden trabajar con mayor eficiencia y mantenerse cómodos con nuestras características de cabinas inspiradas en el cliente.
Entrada y salida
Entre y salga de la cabina con facilidad y seguridad gracias a estas características ergonómicas de diseño reciente.
- Dirección STIC™ y posabrazos plegables.
- Ángulos reducidos de la escalera de acceso.
- Iluminación estándar de la escalera.
Asiento Comfort Serie III Cat
Mejore la comodidad y ayude a reducir la fatiga del operador con el asiento Cat Comfort de la serie III.
- Diseño de respaldo medio y cojines anatómicos extragruesos.
- Sistema de suspensión neumática.
- Palancas y controles del asiento fáciles de alcanzar para ajustes de seis posiciones.
- Módulo de implementos montado en el asiento y dirección STIC (Steering and Integrated Control System, sistema de control integrado de la dirección) que se mueve con el asiento.
- Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") de ancho.
- Cinturón de seguridad de cuatro puntos optativo.
Tablero de control
La colocación ergonómica de los interruptores y de la pantalla de información mantiene cómodos a los operadores durante todo el día, todos los días.
- Los grandes interruptores de membrana con retroiluminación cuentan con indicadores de activación LED.
- Los interruptores cuentan con símbolos ISO para lograr una rápida identificación de las funciones.
- El interruptor basculante de dos posiciones activa el freno de estacionamiento electrohidráulico.
Medioambiente
La productividad del operador mejora con el entorno cómodo y limpio de la cabina.
- Experimente una menor vibración con los montajes de cabina aislados y la suspensión neumática del asiento.
- Mantenga la temperatura deseada de la cabina con los controles automáticos de temperatura.
- Cabina presurizada con aire filtrado.
- Niveles reducidos de ruido para el operador.
- Conveniente lonchera y bandeja de almacenamiento a nivel del piso.
El sistema electrónico integrado ofrece niveles de información flexibles para el lugar de la obra y el operador. Esta integración permite obtener una máquina inteligente y un operador más informado, lo que maximiza la productividad de ambos.
Pantalla de información
Nos hemos esforzado para ayudar a nuestros clientes y operadores a lograr el máximo rendimiento con nuestra pantalla táctil de información recientemente actualizada.
- Operación intuitiva y navegación fácil con nuestra interfaz de usuario mejorada.
- Para disminuir el tiempo de servicio, mantenga a los operadores informados sobre los sistemas de la máquina.
Cat Production Measurement
Otorga un pesaje de la carga útil a la cabina, lo que permite que los operadores pesen cargas sobre la marcha durante las operaciones de carga. Las cargas se pesan a medida que el cucharón se levanta durante el ciclo de levantamiento, lo que elimina la necesidad de interrumpir el ciclo de carga y mejora la eficiencia de esta.
- Los operadores pueden ver los pesos de las cargas en la pantalla de información.
- La retroalimentación instantánea les proporciona a los operadores la confianza para trabajar de manera más eficaz.
- Con la pantalla, los operadores pueden hacer un seguimiento de los pesos y los ciclos registrados.
Sistema Monitor de presión de los neumáticos
El monitoreo de presión de neumáticos es una característica completamente integrada que permite que los operadores supervisen el inflado de los neumáticos. Disponible a través de la pantalla de información, el operador puede ver rápidamente la temperatura de cada neumático y los ajustes de presión actuales.
Cat Product Link™ Elite
Elimine las suposiciones de la administración de activos con el monitoreo remoto Product Link.
- La aplicación Advanced Productivity (disponible como suscripción) ayuda a optimizar las operaciones en el sitio de trabajo gracias a los informes detallados de la carga útil, de los ciclos y del combustible y a la administración remota de la lista de materiales o de los camiones.
- Acceso remoto a la información a través de la interfaz de VisionLink® fácil de usar.
- Aumente al máximo el tiempo de actividad manteniéndose informado sobre los sistemas de la máquina y los códigos de diagnóstico.
- Haga un seguimiento de la máquina con resúmenes de su utilización, el consumo de combustible y la carga útil.
- Manténgase al día sobre la ubicación de la máquina, las horas de servicio y el estado de los informes.
Estamos mejorando constantemente nuestros productos en un esfuerzo para proporcionar un entorno de trabajo seguro al operador y a aquellos que se desempeñan en el lugar de trabajo.
Acceso a la máquina
- Máquinas equipadas con escaleras ubicadas a la derecha y a la izquierda en ángulos de 45° que aumentan la seguridad para los operadores que entran y salen del 986K.
- En las áreas de servicio se incluyeron pasarelas continuas de superficie antideslizante.
- Mantenga en todo momento un contacto de tres puntos a través de las áreas de servicio accesibles a nivel del suelo o de la plataforma.
Visibilidad
- Los espejos retrovisores en la baranda externa garantizan una mayor visibilidad para una operación segura.
- El sistema Cat Vision y el sistema Cat Detect optativo con radar permiten aumentar el grado de alerta del operador respecto de la máquina.
- Las luces halógenas, HID o LED proporcionan una excelente visibilidad del lugar de trabajo.
- Balizas de advertencia LED montadas en la cabina.
Entorno del operador
- Se reducen las vibraciones que afectan al operador mediante montajes de cabina aislados, implementos montados en el asiento y controles de dirección.
- Bajos niveles de ruido interior.
- Cabina presurizada con aire filtrado.
- Cinturones de seguridad estándar de 76 mm (3") ubicados en el asiento del operador.
Reconocido respaldo del distribuidor Cat
Su distribuidor Cat, un valioso socio, está disponible cuando lo necesite.
- Programas de mantenimiento preventivo y contratos de mantenimiento garantizados.
- Disponibilidad de las mejores piezas en su clase.
- Mejore la eficiencia con la capacitación de operadores.
- Piezas remanufacturadas Cat originales.
Reducción del impacto ambiental
La sostenibilidad es parte del diseño y las características del 986K.
- La parada del motor en vacío puede ayudarlo a ahorrar combustible, ya que evita el funcionamiento en vacío innecesario.
- Reduzca los desperdicios con nuestras baterías sin mantenimiento o con mantenimiento extendido.
- Como ayuda para maximizar la vida útil de la máquina, Caterpillar proporciona diferentes opciones sostenibles, tales como nuestros programas Certified Rebuild y Reman. En estos programas, los componentes reutilizados o remanufacturados pueden generar un ahorro de entre el 40 y el 70%, lo que reduce el costo de operación a la vez que reduce el impacto ambiental.
- Caterpillar ofrece paquetes de modificación para sumar características nuevas a las máquinas más antiguas, a fin de maximizar sus recursos. Además, mediante el programa Cat Certified Rebuild, estos juegos de modificación forman parte del proceso de reconstrucción.
Contrapeso
El Manipulador de Bloques 986K ofrece estabilidad y durabilidad con un contrapeso optimizado para las aplicaciones de manipulación de bloques.
Activación del acoplador rápido
El manipulador de bloques incluye una válvula hidráulica adicional con el acoplador rápido, lo que permite al operador cambiar herramientas e inmediatamente trabar la herramienta durante aplicaciones de carga y acarreo.
Cilindros de levantamiento e inclinación específicos para la aplicación
El Manipulador de Bloques 986K está equipado con cilindros de inclinación más grandes en el varillaje, que ayudan a mejorar el control de la carga y a garantizar una operación segura y duradera.
Control de amortiguación
El control de amortiguación funciona al usar un acumulador para reducir el movimiento del varillaje, lo que actúa como un amortiguador. Proporciona al operador una amortiguación más suave en terreno irregular, lo que permite una amortiguación más cómoda a mayores velocidades.
Varillaje delantero del manipulador de bloques
El varillaje del Manipulador de Bloques 986K está diseñado específicamente para las aplicaciones de manipulación de bloques. La disposición del varillaje maximiza la estabilidad de la máquina, ya que mantiene la carga útil cerca de los neumáticos delanteros. Las ubicaciones de los pasadores están diseñadas para optimizar el rendimiento con un acoplador rápido y una horquilla.
Varillaje de barra en Z optimizado
- La disposición del varillaje está diseñada para maximizar la capacidad de levantamiento en la aplicación de manipulación de bloques.
- Los brazos de levantamiento de acero macizo absorben los altos esfuerzos de carga.
- Mayor resistencia en áreas clave de pasadores con el uso de fundiciones de una pieza.
- Los brazos de levantamiento con alivio de esfuerzo aumentan la durabilidad y prolongan los intervalos de reparación.
Herramientas para manipulación de bloques
Las herramientas para manipulación de bloques de Caterpillar son la solución para manipular rocas y bloques grandes en el exigente entorno de las aplicaciones de cantera. Las herramientas de fácil intercambio se complementan entre sí para ofrecer soluciones donde más se necesitan.
Acoplador rápido de manipulación de bloques
Se puede utilizar en configuraciones de manipulación de bloques que tienen un sistema hidráulico equipado con una tercera válvula. El acoplador rápido está diseñado para proporcionar un uso óptimo de las fuerzas de levantamiento y de desprendimiento, equipado con cilindro, válvulas de seguridad, válvulas de presión y aislamiento, cubiertas de seguridad e indicadores de traba de Caterpillar. Tiene una mejor visibilidad y se ha optimizado para la manipulación de rocas y bloques grandes.
Horquillas
Las horquillas de paleta de servicio pesado están diseñadas para manipular el peso y el esfuerzo de la carga durante las maniobras y la colocación de bloques en operaciones de cantera. Las horquillas de dos dientes están diseñadas para permitir que los bloques se coloquen cerca de la máquina con el fin de lograr un mayor equilibrio y una manipulación segura.
Cucharones para roca
El cucharón de servicio pesado ofrece una mayor durabilidad, protección y rendimiento en operaciones de rocas y sobrecarga en canteras de bloques. Incluye dientes y segmentos de gran tamaño. El revestimiento y el fondo metálicos (de alta resistencia al desgaste) ofrecen una máxima resistencia, durabilidad y vida útil de desgaste.